1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วโซลินอยด์แบบ 5 พอร์ต, ปลั๊กอิน, SY3000 / 5000/7000 Series , อุปกรณ์เดี่ยว/ ชนิดแผ่นเพลทย่อย (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

วาล์วโซลินอยด์แบบ 5 พอร์ต, ปลั๊กอิน, SY3000 / 5000/7000 Series , อุปกรณ์เดี่ยว/ ชนิดแผ่นเพลทย่อย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,826.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ การเลือกสินค้ากระบอกสูบลม SMC และข้อมูลทางเทคนิค
    หน้าสินค้าแนะนำสามารถพบได้ที่นี่

    ■ กลุ่มสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ ad-hoc
    คลิกที่นี่ เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลขรุ่น
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับคุณสมบัติและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์ว แบบ 3 พอร์ตคู่ 4 ตำแหน่ง
[คุณสมบัติ]
· การป้องกันแบบปิดสนิทสอดคล้องตามมาตรฐาน IP67
· M12 คอนเนคเตอร์กันน้ำ ง่ายต่อการติดตั้งและถอดรวมถึงการเชื่อมต่อสายไฟ
· ด้านรองรับ, ท่อด้านบนและด้านล่าง (พอร์ต 4A, 2B)
· การใช้พลังงานลดลงเหลือ 1 ใน 3 ของมาตรฐานโดยการลดการคงพลังงานสูญเปล่า
· ป้องกันการทำงานผิดพลาดของหัวขับวาล์วและวาล์วที่ทำงานด้วยอากาศจากการระบายไอเสียจากวาล์วอื่น
· มีกลไกสำหรับปล่อยความดันตกค้างที่วาล์วศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง
· สามารถเปลี่ยนโซลินอยด์วาล์วได้โดยไม่ต้องตัด ความดันหลัก

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, Plug-In, ซีรีส์ SY3000/5000/7000

รายละเอียดจำเพาะ SY3000

รายละเอียดจำเพาะ SY3000

รายละเอียดจำเพาะ SY3000

สามารถเชื่อมต่อได้กับฟิตติ้ง ⌀2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) ⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม.), ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) และ ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)

  • *แมนิโฟลด์ ชนิด M10/M11

รายละเอียดจำเพาะ SY5000

รายละเอียดจำเพาะ SY5000

รายละเอียดจำเพาะ SY5000

สามารถเชื่อมต่อได้กับฟิตติ้ง ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) และ ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)

รายละเอียดจำเพาะ SY7000

รายละเอียดจำเพาะ SY7000

รายละเอียดจำเพาะ SY7000

สามารถเชื่อมต่อได้กับฟิตติ้ง ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) และ ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)

รายละเอียดจำเพาะ วาล์ว

โครงสร้างวาล์วซีลยางซีลโลหะ
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงความดันใช้งานไพล็อตภายใน MPa2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว0.15 ถึง 0.70.1 ถึง 0.7 (ความดันสูง: 0.1 ถึง 1)
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.1 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.2 ถึง 0.7
4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว0.15 ถึง 0.7
ช่วงความดันใช้งานไพล็อตภายนอก MPaช่วงความดันใช้งาน-100 kPa ถึง 0.7 (4 ตำแหน่ง: -100 kPa ถึง 0.6)-100 kPa ถึง 0.7 (ความดันสูง: -100 kPa ถึง 1)
ช่วงความดันไพล็อต2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว0.25 ถึง 0.70.1 ถึง 0.7 (ความดันสูง: 0.1 ถึง 1)
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่
3 ตำแหน่ง
4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์วความดันขณะใช้งาน +0.1 หรือมากกว่า (ขั้นต่ำ 0.25) ถึง 0.7
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลขณะทำงาน°C-10 ถึง 50 (ไม่มีจับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความถี่ในการทำงานสูงสุด HzSY3000
SY5000
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่520*1
4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว
3 ตำแหน่ง310*1
SY70002 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่510*1
4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว3
3 ตำแหน่ง310*1
คู่มือไม่ล็อค, ชนิดกด
ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค
ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ
ชนิดล็อคแบบเลื่อน
วิธีใช้รูระบายไพล็อตไพล็อตภายในวาล์วหลัก, วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกันวาล์วหลัก, วาล์วไพล็อตชนิดรูระบายแบบแยก
ไพล็อตภายนอกวาล์วไพล็อตชนิดรูระบายแบบแยก
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
การวางแนวการติดตั้ง*2ฟรีชนิดเดี่ยว: ฟรี
ชนิดคู่ / 3 ตำแหน่ง: วาล์วหลักจะต้องอยู่ในแนวนอน
ป้องกันแรงกระแทก/ทนการสั่นสะเทือน*2 (m/s2)150/30
กรงขังIP67 (อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60529)*
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (DC)24, 12 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ (V)±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด*3
การใช้พลังงาน Wมาตรฐาน0.35 (มีไฟ: 0.4)
ความดันสูง, ตอบสนองรวดเร็ว0.9 (มีไฟ: 0.95)
พร้อมวงจรประหยัดพลังงานมาตรฐาน: 0.1*4 (มีไฟแสดงสถานะเท่านั้น) [ไหลเข้า 0.4, คงไว้ 0.1],
ความดันสูง: 0.4*4 (มีไฟแสดงสถานะเท่านั้น) [ไหลเข้า 0.95 คงไว้ 0.4]
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับชนิดไม่มีขั้ว)
ไฟแสดงสถานะLED
  • *เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของซีลโลหะมีข้อจำกัด โปรดดูข้อค
รหัสสินค้า
SY7400-5Z1-W4-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค ท่อ สเปค วาล์ว ฟังก์ชั่น เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน สเปค ทั่วไป ประเภท สกรูติดตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อมต่อท่อพอร์ตพอร์ต (แผ่นย่อย)

฿ 9,562.04

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 22 วัน 5- วาล์วสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DC[Rc (R)] Rc3/8160 หรือน้อยกว่าประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง1.76-ซีล อ่อน0.2 ถึง 0.7ภายในมาตรฐานคอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากพอร์ทด้านข้างชนิดติดตั้งบนฐานมาตรฐาน (0.7 MPa)ไม่มีคอมมอนบวกสกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็กRc3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
สเปค ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด