(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา รุ่น VZ500 ที่ไม่ต้องใช้ วาล์ว ไพล็อต
[คุณสมบัติ]
· การใช้พลังงานต่ำ: 1.8WDC
· ใช้ สุญญากาศ ได้ (สูงสุด -100 kPa)
· วาล์วไพล็อตไม่จำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษใด ๆ ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
· มันยังสามารถใช้เป็น วาล์ว ตัวเลือกข้อมูล หรือ วาล์ว แบ่ง
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VZ500 ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VZ500 ชนิดติดตั้งบนฐาน
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งาน MPa | ชนิดไพล็อตภายใน | 0.15 ถึง 0.7 |
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C) | -10 ถึง 50 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง ดู 44 ด้านบน) | |
*1: เวลาตอบสนอง (ms) ที่ {0.5 MPa} | 20 หรือต่ำกว่า | |
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz | 10 | |
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ | ดูตารางด้านล่าง | |
*2: การใช้งานแบบแมนนวล | ไม่ล็อค, ชนิดกด ชนิดล็อคแบบใช้ไขควง, ชนิดการล็อคด้วยมือ | |
วิธีใช้รูระบายไพล็อต | วาล์วไพล็อตชนิดแยกรูระบาย, วาล์วหลัก / วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน | |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |
*3: ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2 | 300/50 | |
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง |
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8374-1981 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: แรงบิดในการทำงานด้วยการล็อคแบบแมนนวลคือ 0.2 N⋅m หรือต่ำกว่า
*3: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทาง ตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์ว/อาร์เมเจอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น)
ทางเข้าไฟฟ้า | Grommet (G)/(H), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (M), ขั้วต่อ DIN (D) | ||
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V) | AC 50/60 Hz | 100, 200, 110, 220 | |
DC | 24, 12 | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ (%) | -15% ถึง +10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด | ||
* การใช้พลังงาน (W) [ค่ากระแสไฟฟ้า (mA)] | DC | 1.8 (มีไฟแสดงสถานะ: 2.1) [24 V DC: 75 (มีไฟแสดงสถานะ: 87.5)] | |
* กำลังไฟฟ้าปรากฏ (VA) [ค่ากระแสไฟฟ้า (mA)] | AC | เริ่มต้น | 4.5/50 Hz, 4.2/60 Hz [100 V AC: 45/50 Hz, 42/60 Hz] [200 V AC: 22.5 / 50 Hz, 21 / 60 Hz] |
คงไว้ | 3.5 / 50 Hz, 3 / 60 Hz [100 V AC: 35 / 50 Hz, 30 / 60 Hz] [200 V AC: 17.5 / 50 Hz, 15 / 60 Hz] | ||
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | DC: ไดโอด, AC: ZNR | ||
ไฟแสดงสถานะ | DC: LED (สีแดง), AC: หลอดนีออน |
*ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด
หมายเลขรุ่นวาล์ว | วิธีการเปลี่ยน | เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | ลักษณะอัตราการไหล | น้ำหนัก*1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 (P→A) | 2→3 (A→R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C [dm3/(s·bar)] | b | Cv | C [dm3/(s·bar)] | b | Cv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้ | VZ512 | N.C. | 1/8 | 2.8 | 0.43 | 0.77 | 2.5 | 0.51 | 0.76 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZ522 | N.O. | 2.7 | 0.38 | 0.72 | 2.4 | 0.42 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิดติดตั้งบนฐาน (พร้อมฐานวาล์ว) | VZ514 | N.C. | 1/8 | 2.9 | 0.32 | 0.71 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 160 (ไม่รวมฐานวาล์ว: 110) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZ524 | N.O. | 2.8 | 0.21<
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VZ512M-3MOZ-01F ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , พอร์ตต่อเข้าตัววาล์ว/ ฐานรองติดตั้ง, ยางซีล VZ500 Series
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง