1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ VQ100 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ VQ100 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 397.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ความเร็วสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การตอบสนองที่เสถียรและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
· ปริมาตรการไหลมาก แม้จะมีขนาดเล็กก็ตาม
· สเปคกึ่งมาตรฐาน
· คุณสมบัติปราศจากทองแดง
· มีวิธีการเชื่อมต่อสายไฟที่หลากหลาย

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต ซีรีส์ VQ100

ลักษณะภายนอก 1 โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต ซีรีส์ VQ100 ซีรีส์

ลักษณะภายนอก 1 โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต ซีรีส์ VQ100 ซีรีส์

ลักษณะภายนอก 2 โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต ซีรีส์ VQ100 ซีรีส์

ลักษณะภายนอก 2 โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต ซีรีส์ VQ100 ซีรีส์

ลักษณะภายนอก 3 โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต ซีรีส์ VQ100 ซีรีส์

ลักษณะภายนอก 3 โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต ซีรีส์ VQ100 ซีรีส์

สินค้าชนิด
รุ่นมาตรฐาน
(1 W)
ชนิดแรงดันสูง
(1.5 W)
ชนิดวัตต์ต่ำ
(0.5 W)
 โครงสร้างวาล์วชนิดลิ้นเปิดปิดโดยตรง 3 พอร์ต
รายละเอียดจำเพาะ วาล์วของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa0.8 MPa0.7 MPa
ความดันใช้งานต่ำสุด (สุญญากาศ)0 MPa (-0.1 MPa*5)
ลักษณะอัตราการไหล1→2C [dm3/(s·bar)]0.0550.042
b0.220.27
Cv0.0140.011
2→3C [dm3/(s·bar)]0.0830.045
b0.280.28
Cv0.0210.012
เวลาตอบสนอง*1ON: 3.5 ms,OFF: 2 msON: 3.5 ms, OFF: 2.5 ms
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน-10 ถึง 50°C*2
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทำงานแบบแมนนวลชนิดกดแบบไม่ล็อค / ชนิดล็อค (จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ )*3
ทิศทางการติดตั้งฟรี
ป้องกันแรงกระแทก ทนการสั่นสะเทือน*4150/30 m/s2
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง
น้ำหนัก12.6 g (คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L/M ไม่มีฐานวาล์ว)
สเปคเชิงไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์DC24 V, 12 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
คอยล์ชนิดฉนวนกันความร้อนClass B หรือเทียบเท่า
การใช้พลังงาน (กระแสไฟฟ้า)DC1 W (42 mA)1.5 W (63 mA)0.5 W (21 mA)
ทางเข้าไฟฟ้าGrommet
Plug-in, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M
(มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)

*2: อ้างอิงตามมาตรฐาน JIS B 8374-1993 ค่า พร้อมไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (อากาศบริสุทธิ์) ความแม่นยำในการแปรผัน ±1 ms
*2: ใช้อากาศแห้งเมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำและไม่มีการควบแน่น
*3: ชนิดล็อคเป็นคุณสมบัติกึ่งมาตรฐาน
*4: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ เมื่อทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก การทดสอบจะดำเนินการหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากของอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz การทดสอบจะดำเนินการหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากของอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
*5: เลือกหมายเลขรุ่นที่มีคำนำหน้า "10-" (ซีรีส์ทำความสะอาด) เมื่อใช้งานกับสุญญากาศ สามารถใช้ได้กับ 3 (R) พอร์ตสุญญากาศ, 1 (P) พอร์ต แรงดันทะลุสุญญากาศ (ค่าความดันดิฟเฟอเรนเชียลของ 3 (R) และ 1 (P) ขึ้นอยู่กับแรงดันใช้งานสูงสุดของแต่ละชนิด)
*6: ชนิดประหยัดพลังงาน รองรับ plug-in L และ ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M สำหรับการป้อนไฟฟ้าผ่านสายไฟ

สินค้าชนิด
ระบบสลักชนิด ACชนิดปริมาณอัตราการไหลมากชนิดเปิดปกติ
รายละเอียดจำเพาะ วาล์วตัวอย่างสัญลักษณ์หมายเลขรุ่นVQ110L-□VQ110-1□
VQ110-2□
VQ110U-□VQ120-□
แรงดันใช้งานสูงสุด
รหัสสินค้า
VQ110U-6MB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ฟังก์ชั่น สเปค ทั่วไป

฿ 1,012.35

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด12 V DC--ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง0.0360 ถึง 0.6ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดล็อคมาตรฐานไม่มีชนิดปริมาณอัตราการไหลมาก-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )
ลักษณะการขับเคลื่อน ก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท ซีล ระดับมาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQ110U-6MB ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ VQ100 Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VQ110-1L-M3
VQ110-1L-M5
VQ110-1LB-M5
VQ110U-6MO
VQ110U-6MO-Q
VQ110Y-5G-M5-Q
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ฟังก์ชั่น สเปค ทั่วไป

฿ 1,075.25

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V ACMM3ประปาโดยตรง0.0140 ถึง 0.7Non-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, พร้อมสายไฟ, ไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดกดแบบไม่ล็อคมาตรฐานไม่มีรุ่นมาตรฐาน (1 W)-

฿ 1,075.25

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V ACMM5ประปาโดยตรง0.0140 ถึง 0.7Non-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, พร้อมสายไฟ, ไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดกดแบบไม่ล็อคมาตรฐานไม่มีรุ่นมาตรฐาน (1 W)-

฿ 1,201.90

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V ACMM5ประปาโดยตรง0.0140 ถึง 0.7ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, พร้อมสายไฟ, ไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดล็อคมาตรฐานไม่มีรุ่นมาตรฐาน (1 W)-

฿ 843.20

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด12 V DC--ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง0.0360 ถึง 0.6Non-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์, มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดกดแบบไม่ล็อคมาตรฐานไม่มีชนิดปริมาณอัตราการไหลมาก-

฿ 927.35

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด12 V DC--ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง0.0360 ถึง 0.6Non-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์, มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดกดแบบไม่ล็อคมาตรฐานมีชนิดปริมาณอัตราการไหลมาก-

฿ 906.95

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DCMM5ประปาโดยตรง0.0110 ถึง 0.7Non-ล็อคGrommet (แหวนร้อยสาย)ชนิดกดแบบไม่ล็อคมาตรฐานมีชนิดวัตต์ต่ำ (0.5 W)-