(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว น้ำหล่อเย็นสำหรับใช้ในการ งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยความเร็วสูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดอกสว่าน ยาว
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับ การหล่อลื่น เป่าฝุ่น และระบายความร้อนด้วยน้ำยาหล่อเย็น ความดัน สูง (3.5 MPa / 7.0 MPa)
·ประเภท เกลียว: Rc/G / NPT/NPTF
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ: 3/8, 1/2, 3/4, 1.
·จำนวนพอร์ต: 2 พอร์ต 3 พอร์ต
· วัสดุซีล: FKM/NBR.
ซีรี่ส์ VNH: 3.5 MPa ลักษณะภายนอก
ซีรี่ส์ VNH: 7.0 MPa ลักษณะภายนอก
รุ่น | 3 วาล์ว | 2- วาล์ว | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNH111A-10A VNH111B-10A | VNH211A-15A VNH211B-15A | VNH311A-20A VNH311B-20A | VNH411A-25A VNH411B-25A | VNH113A-10A VNH113B-10A | VNH213A-15A VNH213B-15A | VNH313A-20A VNH313B-20A | VNH413A-25A VNH413B-25A | VNH113A-10A VNH113B-10A | VNH223A-15A VNH223B-15A | VNH333A-20A VNH333B-20A | VNH433A-25A VNH433B-25A | ||
บังคับ ความดัน ของไหล | 0 ถึง 3.5 mpa | 0 ถึง 7.0 mpa | |||||||||||
ของไหล (ท่อหลัก) | น้ำยาหล่อเย็น * 2 | ||||||||||||
วิธีการใช้งาน | ไพล็อต โซลินอยด์ชนิดภายนอก / แบบใช้ลม | ||||||||||||
ของไหล | VNH □□ 1 A VNH □□ 3 A | * 1-5 ถึง + 60 ° C / * 1-5 ถึง + 60 ° C (NBR ซีล) | |||||||||||
VNH□□1B VNH□□3B | * 1-5 ถึง + 60 ° C / * 1-5 ถึง + 99 ° C ( ซีล FKM) | ||||||||||||
ไพล็อต อากาศ | ความดัน | 0.25 ถึง 0.7 mpa | |||||||||||
อุณหภูมิ | * 1 : -5 ถึง + 50 ℃ | ||||||||||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ถ้าหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32) | ||||||||||||
พิสูจน์ ความดัน | 5.5 MPa | 10.5 mpa | |||||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | * 1 : -5 ถึง + 50 ℃ | ||||||||||||
เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด | 20 ครั้ง / นาที | ||||||||||||
ทิศทางการติดตั้ง | แนวตั้งหันขึ้น | ||||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส [mm] | ø7.1มม. หรือเทียบเท่า | ø8.7มม. หรือเทียบเท่า | ø10.6มม. หรือเทียบเท่า | ø14.3มม. หรือเทียบเท่า | ø3.9มม. หรือเทียบเท่า | ø5.2มม. หรือเทียบเท่า | ø6.2มม. หรือเทียบเท่า | ø7.3มม. หรือเทียบเท่า | ø8มม | ø9.5มม | ø13มม | ø15.7มม | |
ลักษณะ อัตราการไหล | Kv | 1.6 | 3.1 | 3.9 | 6.8 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | 5.0 | 7.5 |
การแปลงพันธุ์ | 1.9 | 3.6 | 4.5 | 7.8 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | 5.8 | 8.7 | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ไพล็อต | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | |||||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2 | 3.1 | 5.6 | 8.2 | 2 | 3.1 | 5.6 | 8.2 | 2 | 3.1 | 5.6 | 8.2 | |
ขนาดต่อหน้า [mm] | 60 | 80 | 100 | 115 | 60 | 80 | 100 | 115 | 60 | 80 | 100 | 115 |
* 1 ไม่มีการแช่แข็ง
*2: ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต | VO307- □ D1 (-Q) VO307- □ DZ1 (-Q) | ||
---|---|---|---|
รายการไฟฟ้า | เทอร์มินอล DIN | ||
ขดลวด จัดอันดับ แรงดันไฟฟ้า (V) | AC (50/60 เฮิร์ต) | 100 V, 200 V, อื่น ๆ (กึ่ง มาตรฐาน) | |
DC | 24 V, อื่น ๆ (กึ่ง มาตรฐาน) | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | -15 ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
ค่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น | 50 ℃หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ) | ||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน | AC | การไหลเข้า | 12.7 VA (50 เฮิร์ต), 10.7 VA (60 เฮิร์ต) |
โฮลดิ้ง | 7.6 VA (50 hz), 5.4 VA (60 hz) | ||
การใช้กระแสไฟฟ้า (DC) | 4 W (ไม่มี ไฟแสดงสถานะ), 4.2 W (พร้อม ไฟแสดงสถานะ) | ||
ดำเนินการด้วยตนเอง | ประเภทผลักดันที่ไม่ล็อค |
*: ดูหน้า 628 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ โซลินอยด์วาล์ว ไพล็อต
สัญลักษณ์ชนิด JIS ที่ทำงานด้วยอากาศ / 3 พอร์ตเชื่อมต่อ
สัญลักษณ์ชนิด JIS ที่ทำงานด้วยอากาศ / 2 พอร์ตเชื่อมต่อ
นักบิน ประเภทโซลินอยด์ ไพล็อต / สัญลักษณ์ JIS 3 พอร์ตเชื่อมต่อ
ไพล็อต 2 พอร์ตเชื่อมต่อ / สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด VNH ซีรี่ส์
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1, 2, 3 | พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต 12 (P1), 10 (P2) | A | B * | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 พอร์ตเชื่อมต่อ | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ | |||||||||||
VNH1□□A-10A VNH1□□B-10A | 2 × 3/8 | 3 × 3/8 | 1/8 | 60 | 217 (219) | 60 | 46 | 34 | 24 | 135 | 50 | 77 |
VNH2□□A-15A VNH2□□B-15A | 2 × 1/2 | 3 × 1/2 | 1/8 | 80 | 246.5 (248.5) | 77 | 60 | 40 | 36 | 164.5 | 60 | 95.5 |
VNH3□□A-20A VNH3□□B-20A | 2 × 3/4 | 3 × 3/4 | 1/4 | 100 | 282 (284) | 96 | 76 | 50 | 41 | 200 | 79 | 111 |
VNH4□□A-25A VNH4□□B-25A | 2 × 1 | 3 × 1 | 1/4 | 115 | 301 (303) | 113 | 85 | 60 | 50 | 219 | 90 | 119 |
* ขนาดใน () สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE (-Q)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNH1□□A-10A VNH1□□B-10A | - | 29 | 25 | 30 | 37 | 75 | 88 | 36 | 10.5 | 62 | 6 × 8 | M5 × 0.8 ลึก 5.5 |
VNH2□□A-15A VNH2□□B-15A | 20 | 36 | 30 | 40 | 43 | 100 | 118 | 44.4 | 16 | 70 | 7 × 10 | M6 × 1 ความลึก 6 |
VNH3□□A-20A VNH3□□B-20A | 24 | 48 | 35 | 50 | 50.5 | 126 | 148 | 57.7 | 19.5 | 92 | 9 × 12 | M8 × 1.25 ความลึก 6 |
VNH4□□A-25A VNH4□□B-25A | 24 | 51 | 38 | 56 | 58.5 | 141 | 163 | 66.4 | 15.5 | 109 | 9 × 12 | M8 × 1.25 ความลึก 6 |
VNH ซีรี่ส์ 3 วาล์ว ไดอะแกรม
VNH ซีรี่ส์ 2 วาล์ว ไดอะแกรม
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ | ชุบ |
2 | สายลับ | เหล็กหล่อ | ชุบ |
3 | ปก | อะลูมิเนียมอัลลอย | - |
4 | แผ่นเพลท | เหล็ก | - |
5 | วาล์ว | สเตนเลส | - |
6 | วาล์ว B | สเตนเลส | - |
7 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | - |
8 | กลับ สปริง | ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง | - |
9 | วาล์ว | สเตนเลส | - |
10 | คัน | สเตนเลส | - |
11 | ขาพิน ขนาน | สเตนเลส | - |
12 | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต | - |
เมื่อ ไพล็อต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 12 ไม่ได้รับการจ่ายไฟ วาล์ว A5 ที่เชื่อมโยงกับลูกสูบ 7 จะถูกปิดผ่านการกระทำของ สปริง ส่งคืน 8 ณ จุดนี้ วาล์ว B6 ซึ่งเชื่อมต่อกับ วาล์ว A5 จะเปิดขึ้น
เมื่อ ไพล็อต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 12 ถูกรวมเข้า (หรือเมื่ออากาศแรงดันเข้าสู่ พอร์ตเชื่อมต่อ 12 (P1) ของประเภทที่ดำเนินการด้วยอากาศ) อากาศ ไพล็อต ให้มาภายใต้ลูกสูบ 7 จะเคลื่อนลูกสูบขึ้นด้านบนพร้อมเปิด วาล์ว A5 และ วาล์ว ปิด B6
รหัสสินค้า |
---|
VNH4-A16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จำนวนโซลินอยด์ | การใช้งาน | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | ฟังก์ชั่น | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | รายการลวดไฟฟ้า | จำนวนพอร์ต | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,851.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เหล็กยึด (พร้อม สลักเกลียว และ แหวนรอง) |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VNH4-A16 ในชุด 3.5 mpa / 7.0 mpa วาล์ว น้ำหล่อเย็น ความดัน สูงซีรี่ส์ VNH
รหัสสินค้า |
---|
VNH111A-10A-1D-B |
VNH111A-10A-1DZ |
VNH111A-10A-1DZ-B |
VNH411A-25A |
VNH411A-25A-1D |
VNH411A-25A-1D-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จำนวนโซลินอยด์ | การใช้งาน | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | ฟังก์ชั่น | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | รายการลวดไฟฟ้า | จำนวนพอร์ต | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,953.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ชนิดนำร่อง | 7.1 | -5 ~ 50 | โซลินอยด์เดียว | วัตถุ เดียว | 100 V AC | NBR | - | เหล็กหล่อ | มี | - | ไม่รองรับการใช้งาน | เทอร์มินอล DIN | 3 พอร์ต | - | ||
฿ 18,365.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ชนิดนำร่อง | 7.1 | -5 ~ 50 | โซลินอยด์เดียว | วัตถุ เดียว | 100 V AC | NBR | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ | เหล็กหล่อ | ไม่มี | ไม่มี | - | เทอร์มินอล DIN พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | ||
฿ 19,113.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ชนิดนำร่อง | 7.1 | -5 ~ 50 | โซลินอยด์เดียว | วัตถุ เดียว | 100 V AC | NBR | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ | เหล็กหล่อ | มี | ไม่มี | - | เทอร์มินอล DIN พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | ||
฿ 29,073.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1 | ชนิดนำร่อง | 14.3 | -5 ~ 50 | โซลินอยด์เดียว | วัตถุ เดียว | - | NBR | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ | เหล็กหล่อ | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | - | - | ||
฿ 31,589.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1 | ชนิดนำร่อง | 14.3 | -5 ~ 50 | โซลินอยด์เดียว | วัตถุ เดียว | 100 V AC | NBR | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ | เหล็กหล่อ | ไม่มี | ไม่มี | - | เทอร์มินอล DIN | - | - | ||
฿ 9,990.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1 | ชนิดนำร่อง | 14.3 | -5 ~ 50 | โซลินอยด์เดียว | วัตถุ เดียว | 100 V AC | NBR | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ | เหล็กหล่อ | มี | ไม่มี | - | เทอร์มินอล DIN | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง