(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ที่มีแกนหกเหลี่ยมป้องกันการหมุน
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงอิสระในการติดตั้ง
·ปรับเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
· เพิ่มตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบส่วน หัว ที่ตั้งฉากกับ แกน ใน ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
· Part Number ถูกกำหนดด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีฉากยึดปลายก้านสูบ
สัญลักษณ์ JIS
การแสดงเดี่ยว, การคืน สปริง , ยางกันกระแทก / การแสดงเดี่ยว, การยืด สปริง , ยางกันกระแทก
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มม.) | 10 | 16 |
---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงเดี่ยวการคืน สปริง / การแสดงเดี่ยวการยืด สปริง | |
ของไหล | อากาศ | |
ความดัน พิสูจน์ | 1 MPa | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.15 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | |
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.0 | |
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน | ±1.5° | ±1° |
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 750 mm/s | |
พลังงานจลน์ที่อนุญาต | 0.035 J | 0.090 J |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน |
---|---|
10 | 15, 30, 45, 60 |
16 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | แรงปฏิกริยา สปริง (N) | |
---|---|---|
ประถม | รอง | |
10 | 3.53 | 6.86 |
16 | 6.86 | 14.2 |
สภาพ สปริง พรีโหลด
เมื่อ คลองเลื่อย สปริง ใน กระบอกสูบ
สปริง อยู่ในสภาพโหลด
เมื่อ สปริง หดตัวโดยใช้อากาศ
การ กลับมาของ สปริง
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มม.) | 10 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน | ท่อทิศทาง ตามแนวแกน | ประเภทพื้นฐาน | ท่อทิศทาง ตามแนวแกน | |
น้ำหนักพื้นฐาน | 15 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 44 | 44 | 83 | 83 |
30 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 52 | 52 | 99 | 99 | |
45 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 62 | 62 | 117 | 117 | |
60 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 72 | 72 | 135 | 135 | |
75 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | — | — | 157 | 157 | |
100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | — | — | 191 | 191 | |
125 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | — | — | 228 | 228 | |
150 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | — | — | 251 | 251 | |
[อุปกรณ์เสริม] | ข้อต่อร่วม เดี่ยว | 17 | 23 | ||
ข้อต่อร่วม คู่ (รวมทั้ง ขาพิน) | 25 | 21 | |||
ข้อต่อร่วม คู่ (พร้อม ขาพิน ต่อ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)) | 26 | 22 | |||
ฝาครอบ ท้าย (ชนิดแบน) | 1 | 2 | |||
ฝาครอบ ท้าย (แบบ แบบกลม) | 1 | 2 |
(หน่วย: ก.)
สปริง ขยาย
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มม.) | 10 | 16 | |
---|---|---|---|
การติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน | ประเภทพื้นฐาน | |
น้ำหนักพื้นฐาน | 15 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 42 | 79 |
30 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 48 | 93 | |
45 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 57 | 110 | |
60 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 66 | 126 | |
75 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | — | 147 | |
100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | — | 177 | |
125 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | — | 213 | |
150 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | — | 234 | |
[อุปกรณ์เสริม] | ข้อต่อร่วม เดี่ยว | 17 | 23 |
ข้อต่อร่วม คู่ (รวมทั้ง ขาพิน) | 25 | 21 | |
ข้อต่อร่วม คู่ (พร้อม ขาพิน ต่อ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)) | 26 | 22 | |
ฝาครอบ ท้าย (ชนิดแบน) | 1 | 2 | |
ฝาครอบ ท้าย (แบบ แบบกลม) | 1 | 2 |
(หน่วย: ก.)
น๊อตตัวเมีย ปลายก้านรวมอยู่ในน้ำหนักพื้นฐาน
รหัสสินค้า |
---|
CDJ2RKA10-15TZ-[A,B] |
CDJ2RKA10-15TZ-[T,U,V,W]-[A,B] |
CDJ2RKA10-30TZ-[A,B] |
CDJ2RKA10-30TZ-[T,U,V,W]-[A,B] |
CDJ2RKA10-45TZ-[A,B] |
CDJ2RKA10-45TZ-[T,U,V,W]-[A,B] |
CDJ2RKA10-60TZ-[A,B] |
CDJ2RKA10-60TZ-[T,U,V,W]-[A,B] |
CDJ2RKA16-15TZ-[A,B] |
CDJ2RKA16-15TZ-[T,U,V,W]-[A,B] |
CDJ2RKA16-30TZ-[A,B] |
CDJ2RKA16-30TZ-[T,U,V,W]-[A,B] |
CDJ2RKA16-45TZ-[A,B] |
CDJ2RKA16-45TZ-[T,U,V,W]-[A,B] |
CDJ2RKA16-60TZ-[A,B] |
CDJ2RKA16-60TZ-[T,U,V,W]-[A,B] |
CDJ2RKA16-75TZ-[A,B] |
CDJ2RKA16-75TZ-[T,U,V,W]-[A,B] |
CDJ2RKA16-100TZ-[A,B] |
CDJ2RKA16-100TZ-[T,U,V,W]-[A,B] |
CDJ2RKA16-125TZ-[A,B] |
CDJ2RKA16-125TZ-[T,U,V,W]-[A,B] |
CDJ2RKA16-150TZ-[A,B] |
CDJ2RKA16-150TZ-[T,U,V,W]-[A,B] |
CJ2RKA10-15TZ |
CJ2RKA10-15TZ-[T,U,V,W] |
CJ2RKA10-30TZ |
CJ2RKA10-30TZ-[T,U,V,W] |
CJ2RKA10-45TZ |
CJ2RKA10-45TZ-[T,U,V,W] |
CJ2RKA10-60TZ |
CJ2RKA10-60TZ-[T,U,V,W] |
CJ2RKA16-15TZ |
CJ2RKA16-15TZ-[T,U,V,W] |
CJ2RKA16-30TZ |
CJ2RKA16-30TZ-[T,U,V,W] |
CJ2RKA16-45TZ |
CJ2RKA16-45TZ-[T,U,V,W] |
CJ2RKA16-60TZ |
CJ2RKA16-60TZ-[T,U,V,W] |
CJ2RKA16-75TZ |
CJ2RKA16-75TZ-[T,U,V,W] |
CJ2RKA16-100TZ |
CJ2RKA16-100TZ-[T,U,V,W] |
CJ2RKA16-125TZ |
CJ2RKA16-125TZ-[T,U,V,W] |
CJ2RKA16-150TZ |
CJ2RKA16-150TZ-[T,U,V,W] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สเปค | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 15 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 15 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 30 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 30 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 45 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 45 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 60 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 60 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 15 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 15 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 30 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 30 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 45 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 45 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 60 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 60 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 75 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 75 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 100 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 100 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 125 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 125 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 150 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 150 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 15 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 15 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 30 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 30 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 45 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 45 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 60 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 60 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 15 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 15 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 30 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 30 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 45 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 45 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 60 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 60 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 75 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 75 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 100 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 100 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 125 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 125 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 150 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2RK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 150 | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ |
ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง