(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ประหยัดพื้นที่พร้อมตัว ตัวควบคุมปริมาณลม แบบฝัง ตัว
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงอิสระในการติดตั้ง
·ปรับเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
การแสดงคู่ / ก้านคู่, ยางกันกระแทก
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มม.) | 10 | 16 |
---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงสองครั้งก้านคู่ | |
ของไหล | อากาศ | |
ความดัน พิสูจน์ | 1 MPa | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.1 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | |
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.0 | |
ตัวควบคุมปริมาณลม | แบบฝัง | |
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 750 mm/s | |
พลังงานจลน์ที่อนุญาต | 0.035 J | 0.090 J |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน |
---|---|
10 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150 |
16 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มม.) | 10 | 16 | |
---|---|---|---|
น้ำหนักพื้นฐาน (เมื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เป็นศูนย์) | ประเภทพื้นฐาน | 36 | 61 |
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ 15 จังหวะ | 4.5 | 7.5 | |
น้ำหนัก เหล็กฉากสำหรับยึด | แบบเท้าคู่ | 16 | 50 |
ชนิดหน้าแปลน หัว | 5 | 13 | |
[อุปกรณ์เสริม] | ข้อต่อร่วม เดี่ยว | 17 | 23 |
ข้อต่อร่วม รูปทรงตัว U (รวม ขาพิน) | 25 | 21 | |
ข้อต่อร่วม รูปทรงตัว U (รวม ขาพิน การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ) | 26 | 22 | |
ฝาครอบ ท้าย (ชนิดแบน) | 1 | 2 | |
ฝาครอบ ท้าย (แบบ แบบกลม) | 1 | 2 |
ข้อควรระวัง
น็อตยึดและน็อตปลายก้านรวมอยู่ในน้ำหนักพื้นฐาน
การคำนวณ
ตัวอย่าง: CJ2ZWL10-45Z (36 + +4.5/15 × 45 + +16 = 65.5 กรัม)
รหัสสินค้า |
---|
CDJ2ZWB10-[15,30,45,60,75,100,125,150,175,200]Z-[A,B] |
CDJ2ZWB16-[15,30,45,60,75,100,125,150,175,200]Z-[A,B] |
CDJ2ZWF10-[15,30,45,60,75,100,125,150,175,200]Z-[A,B] |
CDJ2ZWF16-[15,30,45,60,75,100,125,150,175,200]Z-[A,B] |
CDJ2ZWL10-[15,30,45,60,75,100,125,150,175,200]Z-[A,B] |
CDJ2ZWL16-[15,30,45,60,75,100,125,150,175,200]Z-[A,B] |
CJ2ZWB10-[15,30,45,60,75,100,125,150]Z |
CJ2ZWB16-[15,30,45,60,75,100,125,150,175,200]Z |
CJ2ZWF10-[15,30,45,60,75,100,125,150]Z |
CJ2ZWF16-[15,30,45,60,75,100,125,150,175,200]Z |
CJ2ZWL10-[15,30,45,60,75,100,125,150]Z |
CJ2ZWL16-[15,30,45,60,75,100,125,150,175,200]Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สเปค | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SMC AIR CYLINDER CJ2ZW | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ประเภทพื้นฐาน | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2ZW | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ประเภทพื้นฐาน | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2ZW | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ชนิดหน้าแปลน | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2ZW | 1 ชิ้น | 26 วัน | 16 | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ชนิดหน้าแปลน | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2ZW | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | เท้า | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2ZW | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | -10~ 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | เท้า | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2ZW | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | ประเภทพื้นฐาน | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2ZW | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | ประเภทพื้นฐาน | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2ZW | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | ชนิดหน้าแปลน | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2ZW | 1 ชิ้น | 26 วัน | 16 | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | ชนิดหน้าแปลน | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2ZW | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | เท้า | ||
- | SMC AIR CYLINDER CJ2ZW | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | เท้า |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | มาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง