1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TOYOSPRAY (รหัสสินค้า)

TOYOSPRAY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 912.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับลม ยืดหยุ่น น้ำหนักเบา ทนน้ำมัน สำหรับงานส่งแรงดัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เบาและยืดหยุ่น จึงใช้งานง่าย ไม่ทำให้มือและข้อมือเมื่อยล้า ทนต่อแรงดันสูง
สายยาง ที่ได้รับการดัดแปลงและ เสริมแรง สามารถทนแรงกดดันได้สูงถึง 4 MPa (SP-8)

รหัสสินค้า
SP-8
SP-8-L10
SP-8-L20
SP-8-L30
SP-8-L50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความยาว มาตรฐาน
(ม.)

฿ 8,395.00

TOY THAILAND HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 14100

฿ 912.50

TOY THAILAND HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 14 ~ 1610

฿ 1,679.00

TOY THAILAND HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 1420

฿ 2,737.50

TOY THAILAND HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 14 ~ 1630

฿ 4,562.50

TOY THAILAND HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 1450

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน อากาศ ตัดการใช้บริการ ไม่ ID ที่ ขนาดเกลียว d 8.5
คุณสมบัติ ความทนความดัน / ทนน้ำมัน / ความยืดหยุ่น วัสดุ สายยาง ไวนิลคลอไรด์ การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่
สี สีเหลือง รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) 50 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 4.0 ประเภท SP ID XOD(มิลลิเมตร) 8.5 X 14.0
หน่วย บรรจุภัณฑ์ ของ คลิป สายดิน(ชิ้น) 1