(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับความดันลมสุญญากาศที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักเล็กน้อย
[คุณสมบัติ]
· บอดี้อลูมิเนียม
· เบลโลว์ถอดเปลี่ยนได้
· อุณหภูมิการอบสม่ำเสมอ
· น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด
· การปล่อยก๊าซต่ำ
ลักษณะภายนอกของ XLAV (ด้านข้าง)
รุ่น | XLA (V) - 16 | XLA (V) - 25 | XLA (V) - 40 | XLA (V) - 50 | XLA (V) - 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ประเภทวาล์ว | แบบปกติปิด (ใส่แรงดันเพื่อเปิด, ซีลสปริง) | |||||
ของเหลว | สุญญากาศแก๊สเฉื่อย | |||||
อุณหภูมิการใช้งาน (°C) | XLAV | 5 ถึง 50 | ||||
ความดันขณะใช้งาน Pa (abs) | 1 × 10-6 ถึงความดันบรรยากาศ | |||||
Conductance L/sหมายเหตุ 1: | 5 | 14 | 45 | 80 | 160 | |
ปริมาณการรั่วไหล Pa·m3/s | ภายใน | สำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-10, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส | ||||
ภายนอก | สำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-11, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส | |||||
ชนิดหน้าแปลน | KF (NW) | KF (NW)/ K (DN) | ||||
วัสดุหลัก | บอดี้หลัก: อลูมิเนียมอัลลอย, เบลโลว์: SUS316L, ชิ้นส่วนหลัก: สแตนเลส, FKM (วัสดุซีลมาตรฐาน) | |||||
กระบวนการชุบผิว | ภายนอก: อลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์, ภายใน: วัสดุฐาน | |||||
ความดันไพล็อต MPa (G) | 0.4 ถึง 0.7 | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อพอร์ทไพล็อต | XLAV | M5: 1 (P) / 3 (R) พอร์ต | Rc1/8: 1 (P) พอร์ต, M5: 3 (R) พอร์ต | |||
น้ำหนัก (กก.) | XLAV | 0.29 | 0.49 | 1.14 | 1.64 | 2.96 |
หมายเหตุ 1: Conductance เหมือนกับข้องอที่มีขนาดเท่ากัน
มีโซลินอยด์วาล์ว
รูระบายด้านวาล์ว
*โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับชิ้นส่วนซ่อมบำรุง
วาล์วที่เชื่อมกับลูกสูบจะเอาชนะแรงสปริงและแรงกระตุ้นจนเปิดออกด้วยการใช้ความดันจากพอร์ตไพล็อต
โดยปกติ XLAV จะใช้ความดันไพล็อตกับพอร์ต 1 (P) วาล์วเปิดเมื่อโซลินอยด์วาล์วเปิดอยู่และปิดเมื่อโซลินอยด์วาล์วปิดอยู่
Drawing ระบุขนาด XLAV มีโซลินอยด์วาล์ว
(หน่วย: มม.)
รุ่น | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|
XLAV-16 | 35.5 | 12.3 | 10.2 | 3.6 | 3.6 |
XLAV-25 | 40.5 | 13.8 | 10.2 | 3.6 | 3.6 |
XLAV-40 | 50.5 | 21.6 | 10.2 | 3.6 | 3.6 |
XLAV-50 | 57 | 24.6 | 10.2 | 3.6 | 3.6 |
XLAV-63 | 78.5 | 28.7 | 12 | 4 | 2 |
Drawing ระบุขนาด XLAV
A, B และ C ในรูปด้านบนระบุตำแหน่งการติดตั้งฮีทเตอร์ ตำแหน่งการติดตั้งฮีทเตอร์แตกต่างกันไปตามชนิดของฮีทเตอร์
(หน่วย: มม.)
รุ่น | A | B | C | D | E หมายเหตุ 1: | Fn | Fd | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLAV-16 | 40 | 103 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง