วาล์วสุญญากาศสูงอลูมิเนียม ปกติปิด ซีลเบลโลว์ XLAV Series

ข้อควรระวัง
- หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยกจะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
- สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบหน้าจอ ใบเสนอราคา และสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียด - โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ตัวปรับความดันลมสุญญากาศที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักเล็กน้อย
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องอลูมิเนียม
· เบลโลว์ถอดเปลี่ยนได้
· อุณหภูมิการอบสม่ำเสมอ
· น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด
· การปล่อยก๊าซต่ำ
รายละเอียดจำเพาะของวาล์วอลูมิเนียมสุญญากาศสูงข้องอ, แบบปกติปิด, ซีล เบลโลว์, ซีรีส์ XLAV

ลักษณะภายนอกของ XLAV (ด้านข้าง)
| รุ่น | XLA (V) - 16 | XLA (V) - 25 | XLA (V) - 40 | XLA (V) - 50 | XLA (V) - 63 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทวาล์ว | แบบปกติปิด (ใส่แรงดันเพื่อเปิด, ซีลสปริง) | |||||
| ของเหลว | สุญญากาศแก๊สเฉื่อย | |||||
| อุณหภูมิการใช้งาน (°C) | XLAV | 5 ถึง 50 | ||||
| ความดันขณะใช้งาน Pa (abs) | 1 × 10-6 ถึงความดันบรรยากาศ | |||||
| Conductance L/sหมายเหตุ 1: | 5 | 14 | 45 | 80 | 160 | |
| ปริมาณการรั่วไหล Pa·m3/s | ภายใน | สำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-10, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส | ||||
| ภายนอก | สำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-11, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส | |||||
| ชนิดหน้าแปลน | KF (NW) | KF (NW)/ K (DN) | ||||
| วัสดุหลัก | บอดี้หลัก: อลูมิเนียมอัลลอย, เบลโลว์: SUS316L, ชิ้นส่วนหลัก: สแตนเลส, FKM (วัสดุซีลมาตรฐาน) | |||||
| กระบวนการชุบผิว | ภายนอก: อลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์, ภายใน: วัสดุฐาน | |||||
| ความดันไพล็อต MPa (G) | 0.4 ถึง 0.7 | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อพอร์ทไพล็อต | XLAV | M5: 1 (P) / 3 (R) พอร์ต | Rc1/8: 1 (P) พอร์ต, M5: 3 (R) พอร์ต | |||
| น้ำหนัก (กก.) | XLAV | 0.29 | 0.49 | 1.14 | 1.64 | 2.96 |
หมายเหตุ 1: Conductance เหมือนกับข้องอที่มีขนาดเท่ากัน
โครงสร้าง/การทำงาน

มีโซลินอยด์วาล์ว

รูระบายด้านวาล์ว
*โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับชิ้นส่วนซ่อมบำรุง
วาล์วที่เชื่อมกับลูกสูบจะเอาชนะแรงสปริงและแรงกระตุ้นจนเปิดออกด้วยการใช้ความดันจากพอร์ตไพล็อต
โดยปกติ XLAV จะใช้ความดันไพล็อตกับพอร์ต 1 (P) วาล์วเปิดเมื่อโซลินอยด์วาล์วเปิดอยู่และปิดเมื่อโซลินอยด์วาล์วปิดอยู่
Drawing

Drawing ระบุขนาด XLAV มีโซลินอยด์วาล์ว
(หน่วย: มม.)
| รุ่น | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|
| XLAV-16 | 35.5 | 12.3 | 10.2 | 3.6 | 3.6 |
| XLAV-25 | 40.5 | 13.8 | 10.2 | 3.6 | 3.6 |
| XLAV-40 | 50.5 | 21.6 | 10.2 | 3.6 | 3.6 |
| XLAV-50 | 57 | 24.6 | 10.2 | 3.6 | 3.6 |
| XLAV-63 | 78.5 | 28.7 | 12 | 4 | 2 |

Drawing ระบุขนาด XLAV
A, B และ C ในรูปด้านบนระบุตำแหน่งการติดตั้งฮีทเตอร์ ตำแหน่งการติดตั้งฮีทเตอร์แตกต่างกันไปตามชนิดของฮีทเตอร์
(หน่วย: มม.)
| รุ่น | A | B | C | D | E หมายเหตุ 1: | Fn | Fd | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLAV-16 | 40 | 103 |