1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วสุญญากาศสูงอะลูมิเนียม ปกติปิด ซีลเบลโลว์ XLAV Series (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

วาล์วสุญญากาศสูงอะลูมิเนียม ปกติปิด ซีลเบลโลว์ XLAV Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,810.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • หน้าเว็บสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บเป็นของตัวเองบนเว็บไซต์นี้ จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวปรับความดันลมสุญญากาศที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักเล็กน้อย
[คุณสมบัติ]
· บอดี้อลูมิเนียม
· เบลโลว์ถอดเปลี่ยนได้
· อุณหภูมิการอบสม่ำเสมอ
· น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด
· การปล่อยก๊าซต่ำ

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วอลูมิเนียมสุญญากาศสูงข้องอ, แบบปกติปิด, ซีล เบลโลว์, ซีรีส์ XLAV

ลักษณะภายนอกของ XLAV (ด้านข้าง)

ลักษณะภายนอกของ XLAV (ด้านข้าง)

รุ่นXLA (V) - 16XLA (V) - 25XLA (V) - 40XLA (V) - 50XLA (V) - 63
ประเภทวาล์วแบบปกติปิด (ใส่แรงดันเพื่อเปิด, ซีลสปริง)
ของเหลวสุญญากาศแก๊สเฉื่อย
อุณหภูมิการใช้งาน (°C)XLAV5 ถึง 50
ความดันขณะใช้งาน Pa (abs)1 × 10-6 ถึงความดันบรรยากาศ
Conductance L/sหมายเหตุ 1:5144580160
ปริมาณการรั่วไหล Pa·m3/sภายในสำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-10, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส
ภายนอกสำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-11, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส
ชนิดหน้าแปลนKF (NW)KF (NW)/ K (DN)
วัสดุหลักบอดี้หลัก: อลูมิเนียมอัลลอย, เบลโลว์: SUS316L, ชิ้นส่วนหลัก: สแตนเลส, FKM (วัสดุซีลมาตรฐาน)
กระบวนการชุบผิวภายนอก: อลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์, ภายใน: วัสดุฐาน
ความดันไพล็อต MPa (G)0.4 ถึง 0.7
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อพอร์ทไพล็อตXLAVM5: 1 (P) / 3 (R) พอร์ตRc1/8: 1 (P) พอร์ต, M5: 3 (R) พอร์ต
น้ำหนัก (กก.)XLAV0.290.491.141.642.96

หมายเหตุ 1: Conductance เหมือนกับข้องอที่มีขนาดเท่ากัน

โครงสร้าง/การทำงาน

มีโซลินอยด์วาล์ว

มีโซลินอยด์วาล์ว

รูระบายด้านวาล์ว

รูระบายด้านวาล์ว

*โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับชิ้นส่วนซ่อมบำรุง

วาล์วที่เชื่อมกับลูกสูบจะเอาชนะแรงสปริงและแรงกระตุ้นจนเปิดออกด้วยการใช้ความดันจากพอร์ตไพล็อต
โดยปกติ XLAV จะใช้ความดันไพล็อตกับพอร์ต 1 (P) วาล์วเปิดเมื่อโซลินอยด์วาล์วเปิดอยู่และปิดเมื่อโซลินอยด์วาล์วปิดอยู่

Drawing

Drawing ระบุขนาด XLAV มีโซลินอยด์วาล์ว

Drawing ระบุขนาด XLAV มีโซลินอยด์วาล์ว

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นJKLMN
XLAV-1635.512.310.23.63.6
XLAV-2540.513.810.23.63.6
XLAV-4050.521.610.23.63.6
XLAV-505724.610.23.63.6
XLAV-6378.528.71242
Drawing ระบุขนาด XLAV

Drawing ระบุขนาด XLAV

A, B และ C ในรูปด้านบนระบุตำแหน่งการติดตั้งฮีทเตอร์ ตำแหน่งการติดตั้งฮีทเตอร์แตกต่างกันไปตามชนิดของฮีทเตอร์

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นABCDE หมายเหตุ 1:FnFdGH
XLAV-1640103
รหัสสินค้า
XLAV-16K-2-5LZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน ขนาดเกลียว ประเภท วาล์ว ไฟบอกสถานะ ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต สวิตช์ รหัสรุ่น/ Part number จำนวน สวิตช์ วัสดุ ซีล พิกัดแรงดันไฟฟ้า วิธีการทางไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง ตำแหน่งการเปลี่ยน ซีล ทำเครื่องหมาย CE- ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ สวิตช์
(ม.)
เครื่องทำความร้อน ใช่ / ไม่ใช่

฿ 19,341.58

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน NW16-ไม่มีไฟบอกสถานะพื้นผิวหน้าแปลน, ด้านซ้ายไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (ไม่มีแม่เหล็ก)ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติFKM (หมายเลขสูตร: 1349-80)24 V DCปลั๊กคอนเนคเตอร์ชนิด Lมีไฟและตัวกันไฟกระชากภายนอก: อลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์, ภายใน: วัสดุฐานไม่มีไม่รองรับการใช้งาน--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์ สุญญากาศ สูง การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว ประเภทโซลินอยด์ เดียว ประเภทการสลับ 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด
ลักษณะการขับเคลื่อน ไพล็อต อากาศ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก หน้าแปลน ประเภท ซีล เบลโลว์ ซีล
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .