(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับความดันสุญญากาศที่สามารถควบคุมความดันของระบบสุญญากาศ
[คุณสมบัติ]
· สามารถควบคุมความดันของวงจรระบบสุญญากาศ
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่การเชื่อมต่อสายไฟด้านเดียว
· น้ำหนักลดลง 20% (เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม)
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช
· ติดตั้งแบบคลิปหนีบชวยให้ติดตั้ง/ถอดกับเกจวัดแรงดันหรือสวิตช์ความดันดิจิตอลได้ง่าย
· ทิศทางการติดตั้งกับเกจวัดความดันหรือสวิตช์ความดันดิจิตอลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (เฉพาะการเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน )
· มุมติดตั้งกับเกจวัดความดันหรือสวิตช์ความดันดิจิตอลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย (เพิ่มขึ้น 60°)
รุ่น | IRV10 | IRV20 | |
---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | ||
ช่วงแรงดันตั้งค่าหมายเหตุ 1) | -100 ถึง -1.3 kPa | ||
ความทนต่อความดันหมายเหตุ 2) | 100 kPa (ไม่รวมที่มีเกจวัดแรงดันติดตั้ง) | ||
ปริมาณการนำลมเข้าจากบรรยากาศหมายเหตุ 3) | 0.6 L/min (ANR) หรือน้อยกว่า | ||
ความละเอียดของปุ่มบิด | 0.13 kPa หรือน้อยกว่า | ||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 60°C | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อด้าน VAC | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) ø1/4"(เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4" มม.), ø5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16” มม.) | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) ø1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4" มม.), ø5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16" มม.), ø3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8" มม.) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อด้าน SET | |||
น้ำหนัก (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | การเชื่อมต่อมาตรฐาน | 135 ก. (IRV10-C08) | 250 ก. (IRV20-C10) |
การเชื่อมต่อหนึ่งด้าน | 125 ก. (IRV10A-C08) | 250 ก. (IRV20A-C10) |
หมายเหตุ 1) ขึ้นอยู่กับแรงดันของปั๊มสุญญากาศ
หมายเหตุ 2) การจ่ายแรงดันบวกเข้าตัวควบคุมสุญญากาศที่ติดตั้งเกจวัดแรงดัน อาจทำให้เกจวัดแรงดันได้รับความเสียหาย การใช้แรงดันบวกจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวควบคุมสุญญากาศ อย่างไรก็ตาม วาล์วหลักจะเปิดออกและแรงดันบวกจะไหลเข้าปั๊มสุญญากาศ ซึ่งจะทำให้ปั๊มสุญญากาศเกิดความผิดปกติ เมื่อใช้ตัวควบคุมสุญญากาศในระบบลำเลียงแบบดูดและอื่นๆ ให้อ้างอิงตัวอย่างการเดินท่อต่อไปนี้เพื่อป้องกันการจ่ายแรงดันบวกเข้าปั๊มสุญญากาศ ตัวควบคุมสุญญากาศจะไม่สามารถปรับแรงดันบวกได้
หมายเหตุ 3) นำเข้าอากาศจากบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง
แผนภาพโครงสร้าง
หลักการทำงาน
เมื่อหมุนปุ่มบิดไปทางขวา สปริงปรับตั้งจะสร้างแรงกดไดอะแฟรมและวาล์วลงด้านล่าง กลไกดังกล่าวจะเชื่อมด้าน VAC กับด้าน SET ทำให้ระดับความเป็นสุญญากาศของด้าน SET เพิ่มขึ้น (เข้าใกล้สุญญากาศสัมบูรณ์มากขึ้น)
นอกจากนี้ แรงดันสุญญากาศด้าน SET จะไหลผ่านทางเดินลมเข้าห้องสุญญากาศ และกดลงที่ด้านบนของไดอะแฟรม ซึ่งจะต้านแรงอัดจากสปริงปรับตั้งและปรับแรงดันด้าน SET เมื่อระดับความเป็นสุญญากาศของด้าน SET สูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ (ใกล้สุญญากาศสัมบูรณ์) แรงดันระหว่างด้านสปริงปรับตั้งและด้าน SET ในห้องสุญญากาศจะเสียสมดุล และดันไดอะแฟรมขึ้น กลไกนี้จะปิดวาล์วลงและเปิดวาล์วนำเข้าอากาศจากบรรยากาศ ซึ่งจะนำอากาศเข้าจากบรรยากาศสู่ด้าน SET เมื่อแรงอัดของสปริงปรับตั้งและแรงดันด้าน SET ได้สมดุล แรงดันด้าน SET จะถูกตั้งไว้ เมื่อระดับความเป็นสุญญากาศของด้าน SET ต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ (ใกล้แรงดันบรรยากาศ) แรงดันระหว่างด้านสปริงปรับตั้งและห้องสุญญากาศจะเสียสมดุล และกดไดอะแฟรมลง
กลไกนี้จะปิดวาล์วนำเข้าอากาศจากบรรยากาศและเปิดวาล์วขึ้น ซึ่งจะนำอากาศเข้าสู่ด้าน VAC เมื่อแรงอัดของสปริงปรับตั้งและแรงดันด้าน SET ได้สมดุล แรงดันด้าน SET จะถูกตั้งไว้
(หน่วย: มม.)
IRV10: Drawing ของการเชื่อมต่อมาตรฐาน
ขนาดส่วนฟิตติ้ง
(หน่วย: มม.)
ขนาดฟิตติ้ง | VAC/SET | |||
---|---|---|---|---|
แบบตรง | ข้อต่องอ | ข้อต่องอ | ข้อต่องอ | |
R | S | T | U | |
⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ø1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4" มม.) | 10 | 19 | 26 | 3 |
⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16" มม.) | 12 | 20 | 28 | 6 |
IRV10-□□□Z (N/P/A/B):Drawing พร้อมสวิตช์แรงดันดิจิทัล
ขนาดส่วนฟิตติ้ง
(หน่วย: มม.)
ขนาดฟิตติ้ง | VAC/SET | |||
---|---|---|---|---|
แบบตรง | ข้อต่องอ | ข้อต่องอ | ข้อต่องอ | |
R | S | T | U | |
⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ø1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4" มม.) | 10 | 19 | 26 | 3 |
⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16" มม.) | 12 | 20 | 28 | 6 |
(หน่วย: มม.)
รหัสสินค้า |
---|
IRV20-LC08ZN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ (ลิตร / นาที) | วิธีการควบคุม | รูปทรง | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน (ปาสคาล) | สเปค ท่อ | อุปกรณ์เสริม | มอนิเตอร์ เอาต์พุต | สเปค กำหนดเอง | รูปทรง ด้านอุปทานที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | อุปกรณ์ควบคุม รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ด้านข้าง | เหล็กยึด | รุ่นที่รองรับการใช้งาน | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,112.75 | SMC IRV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่อง ตัวปรับแรงดันลม สุญญากาศ | 240 | ดำเนินการโดยตรง | มาตรฐาน | ประปา One-Touch | - | Ø8 | ประปา One-Touch | - | Ø8 | -100~ -1.3 | การเชื่อมต่อมาตรฐาน | สวิตช์ความดันดิจิทัล (โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุต) | - | ไม่มี | ข้อต่องอ | ข้อต่องอ | ไม่มี | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IRV20-LC08ZN ในชุด ตัวปรับความดันสุญญากาศ IRV10 / 20 Series
รหัสสินค้า |
---|
IRV10-01BZA-X3 |
IRV10-01BZN-X3 |
IRV10-01BZP-X3 |
IRV20-LC08ZP |
IRV20-LC10 |
IRV20-LC10-X4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ (ลิตร / นาที) | วิธีการควบคุม | รูปทรง | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน (ปาสคาล) | สเปค ท่อ | อุปกรณ์เสริม | มอนิเตอร์ เอาต์พุต | สเปค กำหนดเอง | รูปทรง ด้านอุปทานที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | อุปกรณ์ควบคุม รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ด้านข้าง | เหล็กยึด | รุ่นที่รองรับการใช้งาน | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,185.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่อง ตัวปรับแรงดันลม สุญญากาศ | 140 | ดำเนินการโดยตรง | มาตรฐาน | Rc (R) | 1/8 | - | Rc (R) | 1/8 | - | -100~ -1.3 | การเชื่อมต่อมาตรฐาน | สวิตช์ความดันดิจิทัล (โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 2 เอาท์พุต) | - | รองรับการใช้งานกับเกลียวใน | - | - | มีตัวยึด | - | - | ||
฿ 5,185.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่อง ตัวปรับแรงดันลม สุญญากาศ | 140 | ดำเนินการโดยตรง | มาตรฐาน | Rc (R) | 1/8 | - | Rc (R) | 1/8 | - | -100~ -1.3 | การเชื่อมต่อมาตรฐาน | สวิตช์ความดันดิจิทัล (โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุต) | - | รองรับการใช้งานกับเกลียวใน | - | - | มีตัวยึด | - | - | ||
฿ 7,226.52 | 1 ชิ้น | 17 วัน | เครื่อง ตัวปรับแรงดันลม สุญญากาศ | 140 | ดำเนินการโดยตรง | มาตรฐาน | Rc (R) | 1/8 | - | Rc (R) | 1/8 | - | -100~ -1.3 | การเชื่อมต่อมาตรฐาน | สวิตช์ความดันดิจิทัล (โอเพ่นคอลเลคเตอร์ PNP 1 เอาท์พุต) | - | รองรับการใช้งานกับเกลียวใน | - | - | มีตัวยึด | - | - | ||
฿ 5,112.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่อง ตัวปรับแรงดันลม สุญญากาศ | 240 | ดำเนินการโดยตรง | มาตรฐาน | ประปา One-Touch | - | Ø8 | ประปา One-Touch | - | Ø8 | -100~ -1.3 | การเชื่อมต่อมาตรฐาน | สวิตช์ความดันดิจิทัล (โอเพ่นคอลเลคเตอร์ PNP 1 เอาท์พุต) | - | ไม่มี | ข้อต่องอ | ข้อต่องอ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,641.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | เครื่อง ตัวปรับแรงดันลม สุญญากาศ | 240 | ดำเนินการโดยตรง | มาตรฐาน | ประปา One-Touch | - | ø10 | ประปา One-Touch | - | ø10 | -100~ -1.3 | การเชื่อมต่อมาตรฐาน | ไม่มี | - | ไม่มี | ข้อต่องอ | ข้อต่องอ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,935.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่อง ตัวปรับแรงดันลม สุญญากาศ | 240 | ดำเนินการโดยตรง | มาตรฐาน | ประปา One-Touch | - | ø10 | ประปา One-Touch | - | ø10 | -100~ -1.3 | การเชื่อมต่อมาตรฐาน | ไม่มี | - | ชนิดทนความร้อน (-10 ถึง 100 °C) | ข้อต่องอ | ข้อต่องอ | ไม่มี | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง