1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับความดันสุญญากาศ IRV10 / 20 Series (รหัสสินค้า)

SMC REGULATOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวปรับความดันสุญญากาศ IRV10 / 20 Series
  • ตัวปรับความดันสุญญากาศ IRV10 / 20 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 162.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดทางด้านรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

ตัวปรับความดันสุญญากาศที่สามารถควบคุมความดันของระบบสุญญากาศ
[คุณสมบัติ]
· สามารถควบคุมความดันของวงจรระบบสุญญากาศ
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่การเชื่อมต่อสายไฟด้านเดียว
· น้ำหนักลดลง 20% (เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม)
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช
· ติดตั้งแบบคลิปหนีบชวยให้ติดตั้ง/ถอดกับเกจวัดแรงดันหรือสวิตช์ความดันดิจิตอลได้ง่าย
· ทิศทางการติดตั้งกับเกจวัดความดันหรือสวิตช์ความดันดิจิตอลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (เฉพาะการเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน )
· มุมติดตั้งกับเกจวัดความดันหรือสวิตช์ความดันดิจิตอลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย (เพิ่มขึ้น 60°)

รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมสุญญากาศ ซีรีส์ IRV10/20

รุ่นIRV10IRV20
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงแรงดันตั้งค่าหมายเหตุ 1)-100 ถึง -1.3 kPa
ความทนต่อความดันหมายเหตุ 2)100 kPa (ไม่รวมที่มีเกจวัดแรงดันติดตั้ง)
ปริมาณการนำลมเข้าจากบรรยากาศหมายเหตุ 3)0.6 L/min (ANR) หรือน้อยกว่า
ความละเอียดของปุ่มบิด0.13 kPa หรือน้อยกว่า
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล5 ถึง 60°C
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อด้าน VAC⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)
ø1/4"(เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4" มม.), ø5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16” มม.)
⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)
ø1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4" มม.), ø5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16" มม.), ø3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8" มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อด้าน SET
น้ำหนัก (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)การเชื่อมต่อมาตรฐาน135 ก. (IRV10-C08)250 ก. (IRV20-C10)
การเชื่อมต่อหนึ่งด้าน125 ก. (IRV10A-C08)250 ก. (IRV20A-C10)

หมายเหตุ 1) ขึ้นอยู่กับแรงดันของปั๊มสุญญากาศ
หมายเหตุ 2) การจ่ายแรงดันบวกเข้าตัวควบคุมสุญญากาศที่ติดตั้งเกจวัดแรงดัน อาจทำให้เกจวัดแรงดันได้รับความเสียหาย การใช้แรงดันบวกจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวควบคุมสุญญากาศ อย่างไรก็ตาม วาล์วหลักจะเปิดออกและแรงดันบวกจะไหลเข้าปั๊มสุญญากาศ ซึ่งจะทำให้ปั๊มสุญญากาศเกิดความผิดปกติ เมื่อใช้ตัวควบคุมสุญญากาศในระบบลำเลียงแบบดูดและอื่นๆ ให้อ้างอิงตัวอย่างการเดินท่อต่อไปนี้เพื่อป้องกันการจ่ายแรงดันบวกเข้าปั๊มสุญญากาศ ตัวควบคุมสุญญากาศจะไม่สามารถปรับแรงดันบวกได้
หมายเหตุ 3) นำเข้าอากาศจากบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง

แผนภาพโครงสร้าง

แผนภาพโครงสร้าง

แผนภาพโครงสร้าง

หลักการทำงาน

เมื่อหมุนปุ่มบิดไปทางขวา สปริงปรับตั้งจะสร้างแรงกดไดอะแฟรมและวาล์วลงด้านล่าง กลไกดังกล่าวจะเชื่อมด้าน VAC กับด้าน SET ทำให้ระดับความเป็นสุญญากาศของด้าน SET เพิ่มขึ้น (เข้าใกล้สุญญากาศสัมบูรณ์มากขึ้น)
นอกจากนี้ แรงดันสุญญากาศด้าน SET จะไหลผ่านทางเดินลมเข้าห้องสุญญากาศ และกดลงที่ด้านบนของไดอะแฟรม ซึ่งจะต้านแรงอัดจากสปริงปรับตั้งและปรับแรงดันด้าน SET เมื่อระดับความเป็นสุญญากาศของด้าน SET สูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ (ใกล้สุญญากาศสัมบูรณ์) แรงดันระหว่างด้านสปริงปรับตั้งและด้าน SET ในห้องสุญญากาศจะเสียสมดุล และดันไดอะแฟรมขึ้น กลไกนี้จะปิดวาล์วลงและเปิดวาล์วนำเข้าอากาศจากบรรยากาศ ซึ่งจะนำอากาศเข้าจากบรรยากาศสู่ด้าน SET เมื่อแรงอัดของสปริงปรับตั้งและแรงดันด้าน SET ได้สมดุล แรงดันด้าน SET จะถูกตั้งไว้ เมื่อระดับความเป็นสุญญากาศของด้าน SET ต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ (ใกล้แรงดันบรรยากาศ) แรงดันระหว่างด้านสปริงปรับตั้งและห้องสุญญากาศจะเสียสมดุล และกดไดอะแฟรมลง
กลไกนี้จะปิดวาล์วนำเข้าอากาศจากบรรยากาศและเปิดวาล์วขึ้น ซึ่งจะนำอากาศเข้าสู่ด้าน VAC เมื่อแรงอัดของสปริงปรับตั้งและแรงดันด้าน SET ได้สมดุล แรงดันด้าน SET จะถูกตั้งไว้

Drawing ของ IRV10: การเชื่อมต่อมาตรฐาน

 

(หน่วย: มม.)

 

IRV10: Drawing ของการเชื่อมต่อมาตรฐาน

IRV10: Drawing ของการเชื่อมต่อมาตรฐาน

ขนาดส่วนฟิตติ้ง

 

(หน่วย: มม.)

 

ขนาดฟิตติ้งVAC/SET
แบบตรงข้อต่องอข้อต่องอข้อต่องอ
RSTU
⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ø1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4" มม.)1019263
⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16" มม.)1220286
IRV10-□□□Z (N/P/A/B):Drawing พร้อมสวิตช์แรงดันดิจิทัล

IRV10-□□□Z (N/P/A/B):Drawing พร้อมสวิตช์แรงดันดิจิทัล

ขนาดส่วนฟิตติ้ง

 

(หน่วย: มม.)

 

ขนาดฟิตติ้งVAC/SET
แบบตรงข้อต่องอข้อต่องอข้อต่องอ
RSTU
⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ø1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4" มม.)1019263
⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16" มม.)1220286

Drawing ของ IRV10A: การเชื่อมต่อหนึ่งด้าน

 

(หน่วย: มม.)

 

รหัสสินค้า
IRV20-LC08LGN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทของไหลที่ใช้ได้
(ลิตร / นาที)
วิธีการควบคุม รูปทรง ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ คลองเลื่อย ช่วง ความดัน
(ปาสคาล)
สเปค ท่อ อุปกรณ์เสริม มอนิเตอร์ เอาต์พุต สเปค กำหนดเอง รูปทรง ด้านอุปทานที่ ข้อต่อฟิตติ้ง อุปกรณ์ควบคุม รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ด้านข้าง เหล็กยึด รุ่นที่รองรับการใช้งาน ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 3,913.97

SMC REGULATOR 1 ชิ้น 17 วัน เครื่อง ตัวปรับแรงดันลม สุญญากาศ240ดำเนินการโดยตรงมาตรฐานประปา One-Touch-Ø8ประปา One-Touch-Ø8-100~ -1.3การเชื่อมต่อมาตรฐานนัทล็อคเกจ-ไม่มีข้อต่องอข้อต่องอพร้อมตัวยึดด้านล่าง--

กำลังโหลด …

  1. 1
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .