1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตรวจสอบช่องว่างดิจิตอล หน้าจอ 3 สีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม ISA3 Series (รหัสสินค้า)

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR

เครื่องตรวจสอบช่องว่างดิจิตอล หน้าจอ 3 สีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม ISA3 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,890.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตรวจสอบช่องว่างของ SMC
[คุณสมบัติ]
· การตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าชิ้นงานวางถูกตำแหน่งหรือไม่
· ช่วยให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าชิ้นงานอยู่ห่างกับพื้นผิวที่ตรวจจับเท่าใด
· การตั้งค่าง่าย: สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าและดูผลลัพธ์ของค่าที่เปลี่ยนแปลงได้บนหน้าจอ
· รุ่นประหยัดพลังงาน: ปริมาณการใช้อากาศลดลง 60%
· ปรับปรุงคุณสมบัติต้านทานเดรน: 10 เท่าขึ้นไป
[การใช้งาน]
· ตรวจสอบระนาบอ้างอิงสำหรับการสวมอัดและเพลา
· การยืนยันการสัมผัสชิดกันกับระนาบอ้างอิงสำหรับการตัดแต่งด้วยเครื่องจักร
· การยืนยันการสัมผัสชิดกันกับชิ้นงานสำหรับการตัดแต่งด้วยเครื่องจักร

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องเช็คระยะแบบดิจิทัล, จอแสดงผล 3 สี, มียูนิตควบคุม, ซีรีส์ ISA3

รุ่นISA3-FISA3-GISA3-H
ของไหลที่ใช้ได้อากาศแห้ง (กรองผ่านไส้กรอง 5 µm)
OUT 1
OUT2*5
ช่วงพิกัดระยะ0.01 ถึง 0.03 มม.0.02 ถึง 0.15 มม.0.05 ถึง 0.30 มม.
ช่วงที่แสดง / ตั้งค่าได้ (อ้างอิงระยะ) *10 ถึง 60*210 ถึง 300*230 ถึง 500*2
ความละเอียดในการแสดง (อ้างอิงระยะ)*11
ช่วง ความดัน สูงสุด100 ถึง 200 kPa
ช่วงที่แสดงได้ (ค่าแรงดัน)*3-20 ถึง 220 kPa
ความสามารถในการทวนซ้ำไม่เกิน 0.005 มม.ไม่เกิน 0.010 มม.ไม่เกิน 0.020 มม.
ลักษณะอุณหภูมิ (อ้างอิง: 25 °C)ไม่เกิน 0.010 มม.ไม่เกิน 0.015 มม.ไม่เกิน 0.030 มม.
ฮิสเทอรีซิส0 ถึงค่าที่ตั้ง (ค่าเริ่มต้น: 3)0 ถึงค่าที่ตั้ง (ค่าเริ่มต้น: 20)
OUT2*6ช่วง ความดัน สูงสุด0 ถึง 200 kPa
ช่วงแรงดันตั้งค่า-20 ถึง 220 kPa
ความละเอียดในการแสดง / ตั้งค่า1 kPa
ความสามารถในการทวนซ้ำ±0.5% F.S. ±1 หลัก
ลักษณะอุณหภูมิ (อ้างอิง: 25 °C)±2% F.S.
ฮิสเทอรีซิสโหมดฮิสเทอรีซิส0 ถึงค่าที่ตั้ง*7
โหมดตัวเปรียบเทียบวินโดว์
ความทนต่อแรงดัน600 kPa
หัวตรวจจับ⌀1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.)*4
อัตราการไหลที่ใช้ไม่เกิน 5 L/minไม่เกิน 12 L/minไม่เกิน 22 L/min
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ24 V DC ±10% การกระเพื่อม (p-p ไม่เกิน 10%) (มีการป้องกันขั้วของแหล่งจ่ายไฟ)
ปริมาณการใช้กระแสไฟ25 mA หรือต่ำกว่า
เอาท์พุตสวิตช์1 เอาท์พุต (NPN หรือ PNP), 2 เอาท์พุต (NPN หรือ PNP)
โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด10 mA
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้สูงสุด26.4 V
แรงดันไฟฟ้าตกค้างไม่เกิน 1 V (ที่ 10 mA)
การป้องกันการลัดวงจรมี
จอแสดงผลLCD แสดงผล 2 หน้าจอ
หน้าจอหลัก: 3 หลัก 7 segment, แสดงผล 2 สี (สีส้ม / สีเขียว)
หน้าจอย่อย: 6 หลัก 7 segment, แสดงผล 1 สี (สีขาว)
สิ่งแวดล้อมกรงขังเทียบเท่า IP67
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานระหว่างใช้งาน: 0 ถึง 50 °C, ระหว่างจัดเก็บ: -20 ถึง 70 °C (ไม่เกิดการควบแน่นและแช่แข็ง)
ช่วงความชื้นแวดล้อมใช้งานระหว่างการใช้งาน / จัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH (ไม่ควบแน่นเป็นหยดน้ำ)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC ขึ้นไป (ที่ 50/60 Hz) นาน 1 นาที, ระหว่างขั้วต่อและตัวเรือน
ความต้านทานของฉนวน2 MΩ หรือมากกว่า (500 V DC วัดที่วัดด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์) ระหว่างขั้วต่อและตัวเรือน
รายละเอียดจำเพาะการเดินท่อสำหรับชนิด Cพอร์ทจ่ายRc 1/8
พอร์ทตรวจจับฟิตติ้งแบบวันทัช ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) ข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัช
สำหรับชนิด Fพอร์ทจ่ายG1/8 (ได้มาตรฐาน ISO1179-1)
พอร์ทตรวจจับG1/8 (ได้มาตรฐาน ISO1179-1)
สายเคเบิลสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M12 4 พิน, 4 แกน, ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), 5 ม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวนำ: 0.72 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนหุ้ม: 1.14 มม.
สายไฟแบบรวมศูนย์สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M12 4 พิน, 4 แกน, ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนหุ้ม: 1.14 มม.
ส่วนสายไฟแบบรวมศูนย์: 2 ถึง 3 สเตชั่น, 5 แกน, ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), 5 ม.; 4 ถึง 6 สเตชั่น: 8 แกน, ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), 5 ม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวนำ: 0.50 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนหุ้ม: 1.00 มม. (ใช้กับ 2 ถึง 6 สเตชั่น)
น้ำหนัก
รหัสสินค้า
ISA3-HCP-6SB-L2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุปกรณ์ควบคุม จำนวนสถานี แรงดันไฟฟ้า
(V)
ระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
สเปค ท่อ สเปค เอาต์พุต สเปค หน่วยสำหรับค่า ความดัน ตัวปรับแรงดันลม สายไฟ

฿ 27,799.25

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน มียูนิตควบคุม (พอร์ทจ่าย: ด้านซ้าย)6 สถานี24 DC0.05 ถึง 0.30ด้านจ่าย (Rc1/8), ด้านตรวจจับ (ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6)PNP 1 เอาท์พุตพร้อมฟังก์ชันสลับยูนิตมีตัวปรับความดัน / เกจวัดความดันชนิดสี่เหลี่ยม / 0.4 MPa / MPa หน่วยแสดงผลเดียวสายไฟแบบรวมศูนย์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเลือก มีตัวยึด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISA3-HCP-6SB-L2 ในชุด เครื่องตรวจสอบช่องว่างดิจิตอล หน้าจอ 3 สีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม ISA3 Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ISA3-FCA-M1B
ISA3-FCA-M1B-L1
ISA3-FCA-M1B-L2
ISA3-HCP-6TB-L1
ISA3-HCP-M1B-L1
ISA3-HCP-M1B-L11
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุปกรณ์ควบคุม จำนวนสถานี แรงดันไฟฟ้า
(V)
ระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
สเปค ท่อ สเปค เอาต์พุต สเปค หน่วยสำหรับค่า ความดัน ตัวปรับแรงดันลม สายไฟ

฿ 18,552.10

1 ชิ้น 55 วัน ไม่มียูนิตควบคุม1 สถานี24 DC0.01 ถึง 0.03ด้านจ่าย (Rc1/8), ด้านตรวจจับ (ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4)NPN 2 เอาท์พุตยูนิต SI คงที่-สายเคเบิลข้อตรง

฿ 12,957.40

1 ชิ้น 55 วัน มียูนิตควบคุม (พอร์ทจ่าย: ด้านซ้าย)1 สถานี24 DC0.01 ถึง 0.03ด้านจ่าย (Rc1/8), ด้านตรวจจับ (ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4)NPN 2 เอาท์พุตยูนิต SI คงที่มีตัวปรับความดัน / เกจวัดความดันชนิดกลม / 0.4 MPa / MPa หน่วยแสดงผลเดียวสายเคเบิลข้อตรง

฿ 12,957.40

1 ชิ้น 55 วัน มียูนิตควบคุม (พอร์ทจ่าย: ด้านซ้าย)1 สถานี24 DC0.01 ถึง 0.03ด้านจ่าย (Rc1/8), ด้านตรวจจับ (ฟิตติ้งแบบวันทัช ø4)NPN 2 เอาท์พุตยูนิต SI คงที่มีตัวปรับความดัน / เกจวัดความดันชนิดสี่เหลี่ยม / 0.4 MPa / MPa หน่วยแสดงผลเดียวสายเคเบิลข้อตรง

฿ 9,990.00

1 ชิ้น 46 วัน มียูนิตควบคุม (พอร์ทจ่าย: ด้านซ้าย)6 สถานี24 DC0.05 ถึง 0.30ด้านจ่าย (Rc1/8), ด้านตรวจจับ (ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6)PNP 1 เอาท์พุตพร้อมฟังก์ชันสลับยูนิตเกจวัดความดันชนิดกลมพร้อมตัวปรับความดัน (AR-A)สายไฟแบบรวมศูนย์ (มีตัวยึด)

฿ 10,809.60

1 ชิ้น 55 วัน มียูนิตควบคุม (พอร์ทจ่าย: ด้านซ้าย)1 สถานี24 DC0.05 ถึง 0.30ด้านจ่าย (Rc1/8), ด้านตรวจจับ (ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6)PNP 1 เอาท์พุตยูนิต SI คงที่เกจวัดความดันชนิดกลมพร้อมตัวปรับความดัน (AR-A)สายเคเบิลข้อตรง

฿ 27,799.25

1 ชิ้น 55 วัน มียูนิตควบคุม (พอร์ทจ่าย: ด้านซ้าย)1 สถานี100 AC0.05 ถึง 0.30ด้านจ่าย (Rc1/8), ด้านตรวจจับ (ฟิตติ้งแบบวันทัช ø6)PNP 1 เอาท์พุตยูนิต SI คงที่มีตัวปรับความดัน / เกจวัดความดันชนิดกลม / 0.4 MPa / MPa หน่วยแสดงผลเดียวสายเคเบิลข้อตรง