(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องตรวจสอบช่องว่างของ SMC
[คุณสมบัติ]
· การตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าชิ้นงานวางถูกตำแหน่งหรือไม่
· ช่วยให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าชิ้นงานอยู่ห่างกับพื้นผิวที่ตรวจจับเท่าใด
· การตั้งค่าง่าย: สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าและดูผลลัพธ์ของค่าที่เปลี่ยนแปลงได้บนหน้าจอ
· รุ่นประหยัดพลังงาน: ปริมาณการใช้อากาศลดลง 60%
· ปรับปรุงคุณสมบัติต้านทานเดรน: 10 เท่าขึ้นไป
[การใช้งาน]
· ตรวจสอบระนาบอ้างอิงสำหรับการสวมอัดและเพลา
· การยืนยันการสัมผัสชิดกันกับระนาบอ้างอิงสำหรับการตัดแต่งด้วยเครื่องจักร
· การยืนยันการสัมผัสชิดกันกับชิ้นงานสำหรับการตัดแต่งด้วยเครื่องจักร
รุ่น | ISA3-F | ISA3-G | ISA3-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้ได้ | อากาศแห้ง (กรองผ่านไส้กรอง 5 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUT 1 OUT2*5 | ช่วงพิกัดระยะ | 0.01 ถึง 0.03 มม. | 0.02 ถึง 0.15 มม. | 0.05 ถึง 0.30 มม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงที่แสดง / ตั้งค่าได้ (อ้างอิงระยะ) *1 | 0 ถึง 60*2 | 10 ถึง 300*2 | 30 ถึง 500*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดในการแสดง (อ้างอิงระยะ)*1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วง ความดัน สูงสุด | 100 ถึง 200 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงที่แสดงได้ (ค่าแรงดัน)*3 | -20 ถึง 220 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ไม่เกิน 0.005 มม. | ไม่เกิน 0.010 มม. | ไม่เกิน 0.020 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะอุณหภูมิ (อ้างอิง: 25 °C) | ไม่เกิน 0.010 มม. | ไม่เกิน 0.015 มม. | ไม่เกิน 0.030 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฮิสเทอรีซิส | 0 ถึงค่าที่ตั้ง (ค่าเริ่มต้น: 3) | 0 ถึงค่าที่ตั้ง (ค่าเริ่มต้น: 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUT2*6 | ช่วง ความดัน สูงสุด | 0 ถึง 200 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงแรงดันตั้งค่า | -20 ถึง 220 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดในการแสดง / ตั้งค่า | 1 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±0.5% F.S. ±1 หลัก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะอุณหภูมิ (อ้างอิง: 25 °C) | ±2% F.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฮิสเทอรีซิส | โหมดฮิสเทอรีซิส | 0 ถึงค่าที่ตั้ง*7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดตัวเปรียบเทียบวินโดว์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความทนต่อแรงดัน | 600 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวตรวจจับ | ⌀1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.)*4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราการไหลที่ใช้ | ไม่เกิน 5 L/min | ไม่เกิน 12 L/min | ไม่เกิน 22 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ | 24 V DC ±10% การกระเพื่อม (p-p ไม่เกิน 10%) (มีการป้องกันขั้วของแหล่งจ่ายไฟ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณการใช้กระแสไฟ | 25 mA หรือต่ำกว่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาท์พุตสวิตช์ | — | 1 เอาท์พุต (NPN หรือ PNP), 2 เอาท์พุต (NPN หรือ PNP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้สูงสุด | 26.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าตกค้าง | ไม่เกิน 1 V (ที่ 10 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกันการลัดวงจร | มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จอแสดงผล | LCD แสดงผล 2 หน้าจอ หน้าจอหลัก: 3 หลัก 7 segment, แสดงผล 2 สี (สีส้ม / สีเขียว) หน้าจอย่อย: 6 หลัก 7 segment, แสดงผล 1 สี (สีขาว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | กรงขัง | เทียบเท่า IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | ระหว่างใช้งาน: 0 ถึง 50 °C, ระหว่างจัดเก็บ: -20 ถึง 70 °C (ไม่เกิดการควบแน่นและแช่แข็ง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงความชื้นแวดล้อมใช้งาน | ระหว่างการใช้งาน / จัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH (ไม่ควบแน่นเป็นหยดน้ำ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC ขึ้นไป (ที่ 50/60 Hz) นาน 1 นาที, ระหว่างขั้วต่อและตัวเรือน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานของฉนวน | 2 MΩ หรือมากกว่า (500 V DC วัดที่วัดด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์) ระหว่างขั้วต่อและตัวเรือน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดจำเพาะการเดินท่อ | สำหรับชนิด C | พอร์ทจ่าย | Rc 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พอร์ทตรวจจับ | ฟิตติ้งแบบวันทัช ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) ข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัช | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำหรับชนิด F | พอร์ทจ่าย | G1/8 (ได้มาตรฐาน ISO1179-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พอร์ทตรวจจับ | G1/8 (ได้มาตรฐาน ISO1179-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สายเคเบิล | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M12 4 พิน, 4 แกน, ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), 5 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวนำ: 0.72 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนหุ้ม: 1.14 มม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สายไฟแบบรวมศูนย์ | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M12 4 พิน, 4 แกน, ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนหุ้ม: 1.14 มม. ส่วนสายไฟแบบรวมศูนย์: 2 ถึง 3 สเตชั่น, 5 แกน, ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), 5 ม.; 4 ถึง 6 สเตชั่น: 8 แกน, ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), 5 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวนำ: 0.50 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนหุ้ม: 1.00 มม. (ใช้กับ 2 ถึง 6 สเตชั่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนัก |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISA3-GCN-M4LB-L2 ในชุด เครื่องตรวจสอบช่องว่างดิจิตอล หน้าจอ 3 สีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม ISA3 Series
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง