(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วสุญญากาศที่มีโครงสร้างสมดุลความดัน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุตัววาล์ว: SCS13 (เทียบเท่า SUS304) ทำจากสเตนเลส
· งานหล่อละเอียด โครงสร้างชิ้นเดียว ช่วยป้องกันการสะสมของก๊าซ
· สามารถเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ XL Series วาล์วสุญญากาศสูงอะลูมิเนียมได้
· เบลโลว์ชนิดสะอาดและปลอดฝุ่น
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ XMA
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ XYA
รุ่น | XMA-16 | XMA-25 XYA-25 | XMA-40 XYA-40 | XMA-50 XYA-50 | XMA-63 XYA-63 | XMA-80 XYA-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดหน้าแปลน (วาล์ว) | 16, CF034 | 25 | 40, CF070 | 50 | 63, CF114 | 80 | |
ประเภทวาล์ว | แบบปกติปิด (ใส่แรงดันเพื่อเปิด, ซีลสปริง) | ||||||
ของเหลว | สุญญากาศแก๊สเฉื่อย | ||||||
อุณหภูมิใช้งาน ( °C) | 5 ถึง 60 (5 ถึง 150 สำหรับชนิดอุณหภูมิสูง) | ||||||
ความดันขณะใช้งาน Pa (abs) | 1 × 10-6 ถึงความดันบรรยากาศ | ||||||
Conductance L/sหมายเหตุ 1: | 5 | 14 | 45 | 80 | 160 | 200 | |
ปริมาณการรั่วไหล Pa·m3/s | ภายใน | สำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-10, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส | |||||
ภายนอก | สำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-11, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส | ||||||
เวลาในการทำงาน (s) | 0.05 | 0.1 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |
ชนิดหน้าแปลน | KF (NW), CF | KF (NW) | KF (NW), CF | KF (NW) | KF (NW), K (DN), CF | KF (NW), K (DN) | |
วัสดุหลัก | บอดี้หลัก: SCS13 (เทียบเท่า SUS304), เบลโลว์: SUS316L, ชิ้นส่วนหลัก: SUS304, FKM (วัสดุซีลมาตรฐาน) | ||||||
ความดันไพล็อต MPa (G) | 0.4 ถึง 0.7 | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อพอร์ทไพล็อต | M5 | Rc 1/8 | |||||
น้ำหนัก กก.หมายเหตุ 2: | XMA | 0.33 (0.37) | 0.61 | 1.40 (1.76) | 2 | 3.60 (4.96) | 6.2 |
XYA | — | 0.66 | 1.42 | 2.40 | 4.30 | 7.70 |
หมายเหตุ 1: Conductance คือค่าของการไหลของโมเลกุลของข้องอที่มีขนาดเท่ากัน
หมายเหตุ 2: ตัวเลขใน () ระบุน้ำหนักของฟิตติ้ง CF (ConFlat)
แผนภาพ XMA (ชนิดปรับมุมได้), XYA (ชนิดอินไลน์)
*โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับชิ้นส่วนซ่อมบำรุง
(หน่วย: มม.)
Drawing 1 ระบุขนาดของ XMA (ชนิดปรับมุมได้)
Drawing 2 ระบุขนาดของ XMA (ชนิดปรับมุมได้)
รุ่น | A | B | C | D | Fn | Fd | Fc | G | H | P.C.D L1 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMA-16 | 40 | 103 | 38 | 1 | 30 | — | 34 | 17 | 40 | P.C.D 27 | 6 × ⌀4.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMA-25 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XMA-25G-A93B ในชุด วาล์วสุญญากาศสูงสเตนเลสสตีล / วาล์วภายในปกติปิด ซีลเบลโลว์ XMA / XYA
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง