1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกำเนิดสุญญากาศพร้อมวาล์วและสวิตช์ ZM Series (รหัสสินค้า)

SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR

ตัวกำเนิดสุญญากาศพร้อมวาล์วและสวิตช์ ZM Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องเป่าที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ชนิด All-In-one
·ความสามารถในการขึ้นรูป
· อัตราการดูดสูงสุดเพิ่มขึ้น 40%
· ความดันสุญญากาศสูงสุด -84 kpa
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ประเภทควบคุมการทำงานด้วยอากาศ

ตัวกำเนิดสุญญากาศ พร้อม วาล์ว และ สวิตช์ สเปค ZM series

ตัวกำเนิดสุญญากาศ พร้อม วาล์ว และ สวิตช์ ลักษณะภายนอก ZM series

ตัวกำเนิดสุญญากาศ พร้อม วาล์ว และ สวิตช์ ลักษณะภายนอก ZM series

วงจร ระบบ เจ็คเตอร์

วงจร ระบบ เจ็คเตอร์

แสดงสัญลักษณ์

แสดงสัญลักษณ์

โครงสร้าง หัวฉีด สอง สเตจ

ปริมาณการดูดอากาศเพิ่มขึ้น 40% เนื่องจากโครงสร้าง หัวฉีด 2 สเตจ

ตัวอย่างการใช้งานซีรีส์ ZM

ตัวอย่างการใช้งานซีรีส์ ZM

สเปค ตัวกำเนิดสุญญากาศ

ของไหลที่ใช้ได้อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดันสุญญากาศ สูงสุด-84 kPa
จ่ายช่วง ความดันพอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดันลม (P) (ไม่มี วาล์ว)0.2 ถึง 0.55 MPa
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดันลม (P) (มี วาล์ว)0.25 ถึง 0.55 MPa
พอร์ตจ่าย ไพล็อต สำหรับการจ่ายและปล่อย (PA, PB)หมายเหตุ:ความดัน พอร์ตเชื่อมต่อ P ถึง 0.55 MPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งานไม่มี วาล์ว5 ถึง 60° c
พร้อม วาล์ว5 ถึง 50° c
วาล์ว จ่ายอากาศ
วาล์ว ปล่อย สุญญากาศ
วาล์ว หลัก – ชนิดก้านวาล์ว
วาล์ว ไพล็อต – V114, V124
สวิตช์ ความดันสุญญากาศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ – ZSE1-00-□□
ประเภท ไดอะแฟรม – ZSM1-0□□
ชุดกรอง ดูดระดับการกรอง: 30 µm,วัสดุ: โพลีเอทิลีน

บันทึก: ชุด วาล์ว จ่าย / ปล่อย P5 และ Q5
วาล์ว จ่ายและปล่อยของผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบให้ทำงานโดยใช้ ความดัน จาก พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดันลม (P) ความดัน ที่จ่ายให้กับพอร์ตจ่าย ไพล็อต สำหรับการจ่ายและปล่อย (PA และ PB) ควรสูงหรือสูงกว่า ความดัน ของ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดันลม (P) แต่ไม่เกิน 0.55 MPa

สเปค วาล์ว

วิธีการใช้งานวิธีการ ไพล็อต
วาล์ว หลักก้าน
พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ3 มม.2
ค่า Cv0.17
ความดันขณะใช้งาน0.25 ถึง 0.7 MPa
ทางเข้าไฟฟ้าปลั๊กคอนเนคเตอร์, แหวนร้อยสาย (ดีซีเท่านั้น)
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด5 เฮิร์ตซ์
แรงดันไฟฟ้า24/12/6/5/3 V DC, 100/110 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
การใช้พลังงานDC: 0.35 W (0.4W พร้อมหลอดไฟ),100 V AC: 0.78 W (0.81 W),110 V AC: 0.86 W (0.89 W)

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ / วงจร ระบบ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ยูนิตเดี่ยว / ไม่มี วาล์ว ประเภทพื้นฐาน

ZM□2□□H/M / S□วงจร ระบบ

ZM□2□□H/M / S□วงจร ระบบ

ZM□2□□H/M / S□การ ดรออิ้งบอกขนาด

ZM□2□□H/M / S□การ ดรออิ้งบอกขนาด

  • * ตัวเก็บเสียง: ประเภทการ ลดเสียง และ รุ่นมาตรฐาน มีขนาดเดียวกัน
  • * พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ (V): ประเภททางเข้าด้านข้างมี ปลั๊ก

ยูนิตเดี่ยว / ไม่มี วาล์ว ประเภทพื้นฐานพร้อม สวิตช์

ZM□2□□H/M / S□-□□วงจร ระบบ

ZM□2□□H/M / S□-□□วงจร ระบบ

ZM□2□□H/M / S□-□□การ ดรออิ้งบอกขนาด

ZM□2□□H/M / S□-□□การ ดรออิ้งบอกขนาด

  • * ตัวเก็บเสียง: ประเภทการ ลดเสียง และ รุ่นมาตรฐาน มีขนาดเดียวกัน
  • * พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ (V): ประเภททางเข้าด้านข้างมี ปลั๊ก

แผนภาพโครงสร้าง / ZM □ 1 □ - □□ LE □

ZM □ 1 □ - □□ LE □การ แผนภาพโครงสร้าง

ZM □ 1 □ - □□ LE □การ แผนภาพโครงสร้าง

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุบันทึก
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียม แม่พิมพ์ รูป
2ฝาครอบ วาล์วเรซิ่น
3แผ่นอแด
รหัสสินค้า
ZM071AH-K5L-E14C-Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ การใช้งาน ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน
(°C)
กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย พิกัดแรงดันไฟฟ้า รายการไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก คู่มือ สวิตช์ สุญญากาศ ประเภทของ ตัวเครื่อง ตำแหน่ง เข้า พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา พิกัดแรงดันไฟฟ้า สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ สเปค กำหนดเอง ทำเครื่องหมาย CE- ความดัน มาตรฐาน
(MPa)
แทนที่ด้วยตนเอง รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

฿ 13,882.49

SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 23 วัน -แบบเหลี่ยมตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ-8430RC1 / 8RC1 / 8วัตถุ เดียวnull ~ 0.75:5030อะลูมิเนียม0.7 มม-พร้อม วาล์ว จ่าย (NC) และ วาล์ว ปล่อย-ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L พร้อม ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มไม่ชนิดกดแบบไม่ล็อคเอาต์พุต เดี่ยวไม่มี อนาล็อก การตั้งค่าการหมุน 3 ครั้ง (ZSE1)หน่วยเดียว:พร้อม วาล์ว + ตัวเก็บเสียง มาตรฐานทางเข้าด้านข้าง24 V DCคอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.6 ม. (ZSE1)ไม่มี น็อตล็อคไม่ทำเครื่องหมาย CE-0.5--

กำลังโหลด …

  1. 1
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .