(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกำเนิดสุญญากาศที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
ลักษณะภายนอก การเชื่อมต่อ แบบพอร์ต ตัวเครื่อง / การ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัส เดียว
ลักษณะภายนอกของตัวยึดแบบพอร์ต / ตัวยึดมาตรฐาน
ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง / การ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียว + ลักษณะภายนอก การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดเกลียวใน
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีด (มิลลิเมตร) | ความดันสุญญากาศ ที่รับได้*2 (ปาสคาล) | อัตราการไหล ดูดสูงสุด [ลิตร/นาที (ANR)] | ปริมาณการใช้อากาศ [ลิตร/นาที (ANR)] | น้ำหนัก*3 (กรัม) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภท S | แบบ L | ประเภท S | แบบ L | ||||
ZH05D□A | 0.5 | -90 | -48 | 6 | 13 | 13 | 5.0 |
ZH07D□A | 0.7 | 12 | 28 | 27 | 5.2 | ||
ZH10D□A | 1.0 | 26 | 52 | 52 | 6.1 | ||
ZH13D□A | 1.3 | 40 | 78 | 84 | 12.4 | ||
ZH15D□A | 1.5 | -66 | 58 | 78 | 113 | 13.4 | |
ZH18D□A | 1.8 | 76 | 128 | 162 | 22.2 | ||
ZH20D□A | 2.0 | 90 | 155 | 196 | 23.3 |
การ แผนภาพโครงสร้าง ประเภทลำ ตัวเครื่อง
การ แผนภาพโครงสร้าง ประเภทลำ ตัวเครื่อง (พร้อม ชนิดเกลียวใน)
ส่วนประกอบ
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | PBT | — |
2 | diffuser | PPS | ประเภท S: สีน้ำตาล,L-ประเภท: สีดำ |
3 | อะแดปเตอร์/ตัวแปลง | PBT | — |
4 | เหล็กยึด มาตรฐาน* | PBT | ชนิดที่ถอดออกได้ (อุปกรณ์เสริม) |
5 | โอริง | NBR | ใช้ จาระบี |
6 | เทปคาสเซ็ท | — | — |
7 | ซีล | NBR | ใช้ จาระบี |
8 | สตัด ชนิดเกลียวใน | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
* โปรดดูข้อมูล รุ่น ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัส เดียว 1
* สำหรับข้อต่อแบบกดครั้งเดียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. บุชชิ่ง ปลดจะมีรูปทรงตามที่แสดงในแผนภาพ นอกจากนี้ บุชชิ่ง ปลดยังหมุนได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
ZH10DLA-07-N01-09 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,210.95 | SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | ข้อศอก ชนิดที่มีการยึดติด วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรง | - | -48 | 52 | [อื่น ๆ] NPT1/8 | - | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | 1/4 (Ø6.35) | 52 | 1.0 มม | เหล็กยึด มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แมนิโฟลด์ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.6 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | -5:: 50 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | Polybutylene Terephthalate |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZH10DLA-07-N01-09 ในชุด ตัวกำเนิดสุญญากาศ ชนิดต่อกับตัวเครื่อง ZH Series
รหัสสินค้า |
---|
ZH05DLA-06-01-06NS |
ZH05DLA-06-01-06S |
ZH05DLA-06-06-06 |
ZH10DLA-07-N01-09N |
ZH10DLA-N01-N01-N01 |
ZH10DLA-N01-N01-N01N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,210.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ข้อศอก ชนิดที่มีการยึดติด วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรง | ตัวเก็บเสียง | -48 | 13 | RC1 / 8 | - | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø6 | 13 | 0.5 มม | ตัวเก็บเสียง | ||
฿ 545.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ข้อศอก ชนิดที่มีการยึดติด วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรง | ตัวเก็บเสียง | -48 | 13 | RC1 / 8 | - | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø6 | 13 | 0.5 มม | ขา เหล็กยึด / ตัวเก็บเสียง มาตรฐาน | ||
฿ 378.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท ท่อเหล็ก | - | -48 | 13 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø6 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø6 | 13 | 0.5 มม | เหล็กยึด มาตรฐาน | ||
฿ 790.83 | 1 ชิ้น | 33 วัน | ข้อศอก ชนิดที่มีการยึดติด วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรง | - | -48 | 52 | [อื่น ๆ] NPT1/8 | - | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | 1/4 (Ø6.35) | 52 | 1.0 มม | ไม่ | ||
฿ 545.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท ท่อเหล็ก | - | -48 | 52 | [อื่น ๆ] NPT1/8 | - | 1/8-27 NPT | - | 52 | 1.0 มม | เหล็กยึด มาตรฐาน | ||
฿ 925.31 | 1 ชิ้น | 33 วัน | ข้อศอก ชนิดที่มีการยึดติด วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรง | - | -48 | 52 | [อื่น ๆ] NPT1/8 | - | 1/8-27 NPT | - | 52 | 1.0 มม | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง