1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกำเนิดสุญญากาศ ชนิดต่อกับตัวเครื่อง ZH Series (รหัสสินค้า)

SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR

ตัวกำเนิดสุญญากาศ ชนิดต่อกับตัวเครื่อง ZH Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 357.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวกำเนิดสุญญากาศที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา

ตัวกำเนิดสุญญากาศ แบบพอร์ต ตัวเครื่อง สเปค ซีรีส์ ZH

ลักษณะภายนอก การเชื่อมต่อ แบบพอร์ต ตัวเครื่อง / การ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัส เดียว

ลักษณะภายนอก การเชื่อมต่อ แบบพอร์ต ตัวเครื่อง / การ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัส เดียว

ลักษณะภายนอกของตัวยึดแบบพอร์ต / ตัวยึดมาตรฐาน

ลักษณะภายนอกของตัวยึดแบบพอร์ต / ตัวยึดมาตรฐาน

ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง / การ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียว + ลักษณะภายนอก การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดเกลียวใน

ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง / การ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียว + ลักษณะภายนอก การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดเกลียวใน

สเปค เครื่องเป่า * 1

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีด (มิลลิเมตร)ความดันสุญญากาศ ที่รับได้*2 (ปาสคาล)อัตราการไหล ดูดสูงสุด [ลิตร/นาที (ANR)]ปริมาณการใช้อากาศ [ลิตร/นาที (ANR)]น้ำหนัก*3 (กรัม)
ประเภท Sแบบ Lประเภท Sแบบ L
ZH05D□A0.5-90-48613135.0
ZH07D□A0.71228275.2
ZH10D□A1.02652526.1
ZH13D□A1.340788412.4
ZH15D□A1.5-66587811313.4
ZH18D□A1.87612816222.2
ZH20D□A2.09015519623.3
  1. *1 ค่าที่ระบุคุณลักษณะเป็นค่าที่เป็นตัวแทนและอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ความดัน บรรยากาศ (สภาพอากาศ ความสูง ฯลฯ)
  2. *2 ค่า ที่ ความดัน จ่าย 0.45 MPa
  3. *3 น้ำหนักสำหรับประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียว (ไม่รวม เหล็กยึด มาตรฐาน)

แผนภาพโครงสร้าง

การ แผนภาพโครงสร้าง ประเภทลำ ตัวเครื่อง

การ แผนภาพโครงสร้าง ประเภทลำ ตัวเครื่อง

การ แผนภาพโครงสร้าง ประเภทลำ ตัวเครื่อง (พร้อม ชนิดเกลียวใน)

การ แผนภาพโครงสร้าง ประเภทลำ ตัวเครื่อง (พร้อม ชนิดเกลียวใน)

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อวัสดุบันทึก
1ตัวเครื่องPBT
2diffuserPPSประเภท S: สีน้ำตาล,L-ประเภท: สีดำ
3อะแดปเตอร์/ตัวแปลงPBT
4เหล็กยึด มาตรฐาน*PBTชนิดที่ถอดออกได้ (อุปกรณ์เสริม)
5โอริงNBRใช้ จาระบี
6เทปคาสเซ็ท
7ซีลNBRใช้ จาระบี
8สตัด ชนิดเกลียวในทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

* โปรดดูข้อมูล รุ่น ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัส เดียว 1

การ ดรออิ้งบอกขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัส เดียว 1

* สำหรับข้อต่อแบบกดครั้งเดียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. บุชชิ่ง ปลดจะมีรูปทรงตามที่แสดงในแผนภาพ นอกจากนี้ บุชชิ่ง ปลดยังหมุนได้อย่างอิสระ

รหัสสินค้า
ZH10DLA-07-N01-09
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด อุปกรณ์เสริม

฿ 6,210.95

SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 55 วัน ข้อศอก ชนิดที่มีการยึดติด วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรง--4852[อื่น ๆ] NPT1/8-คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช1/4 (Ø6.35)521.0 มมเหล็กยึด มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แมนิโฟลด์ ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 0.6 ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) -5:: 50
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ Polybutylene Terephthalate

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZH10DLA-07-N01-09 ในชุด ตัวกำเนิดสุญญากาศ ชนิดต่อกับตัวเครื่อง ZH Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZH05DLA-06-01-06NS
ZH05DLA-06-01-06S
ZH05DLA-06-06-06
ZH10DLA-07-N01-09N
ZH10DLA-N01-N01-N01
ZH10DLA-N01-N01-N01N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด อุปกรณ์เสริม

฿ 6,210.95

1 ชิ้น 55 วัน ข้อศอก ชนิดที่มีการยึดติด วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรงตัวเก็บเสียง-4813RC1 / 8-คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัชØ6130.5 มมตัวเก็บเสียง

฿ 545.70

1 ชิ้น 55 วัน ข้อศอก ชนิดที่มีการยึดติด วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรงตัวเก็บเสียง-4813RC1 / 8-คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัชØ6130.5 มมขา เหล็กยึด / ตัวเก็บเสียง มาตรฐาน

฿ 378.25

1 ชิ้น 55 วัน ประเภท ท่อเหล็ก--4813คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัชØ6คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัชØ6130.5 มมเหล็กยึด มาตรฐาน

฿ 790.83

1 ชิ้น 33 วัน ข้อศอก ชนิดที่มีการยึดติด วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรง--4852[อื่น ๆ] NPT1/8-คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช1/4 (Ø6.35)521.0 มมไม่

฿ 545.70

1 ชิ้น 55 วัน ประเภท ท่อเหล็ก--4852[อื่น ๆ] NPT1/8-1/8-27 NPT-521.0 มมเหล็กยึด มาตรฐาน

฿ 925.31

1 ชิ้น 33 วัน ข้อศอก ชนิดที่มีการยึดติด วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรง--4852[อื่น ๆ] NPT1/8-1/8-27 NPT-521.0 มมไม่