1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกำเนิดสุญญากาศแบบหลายจังหวะ ZL112 Series (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

ตัวกำเนิดสุญญากาศแบบหลายจังหวะ ZL112 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 798.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวกำเนิดสุญญากาศแบบประหยัดพลังงาน
[คุณสมบัติ]
· อัตราการไหลสูง, โครงสร้าง Diffuser แบบ 3 จังหวะ
· อัตราการดูดเพิ่มขึ้น 250% และอัตราการใช้อากาศลดลง 20% เนื่องจากโครงสร้าง Diffuser แบบ 3 จังหวะ
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบOne-Touchช่วยให้วางระบบท่อเป็นเรื่องง่าย
· อัตราการไหล ดูด:100 ลิตร / นาที (ANR)
·การบริโภคอากาศ:63 ลิตร / นาที (ANR)

สเปค เครื่องดีดแบบหลายใบพัด ZL112

ลักษณะภายนอก เครื่องเป่า ZL112 ซีรีย์ ( มาตรฐาน )

ลักษณะภายนอก เครื่องเป่า ZL112 ซีรีย์ ( มาตรฐาน )

รุ่นZL112
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด1.2 มม
อัตราการไหล ดูดสูงสุด100 ลิตร / นาที (ANR)
ปริมาณการใช้อากาศ63 L / นาที (ANR)
ความดันสุญญากาศ สูงสุด-84 kPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ช่วง ความดัน0.2 ถึง 0.5 mpa
ความดัน มาตรฐาน0.4 MPa
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน5 ถึง 50 ° c

ลักษณะไอเสีย / ลักษณะการไหล / เวลาในการเข้าถึง สุญญากาศ (ค่าตัวแทน)

ลักษณะไอเสีย

กราฟลักษณะไอเสีย ZL112 ซีรีส์

กราฟลักษณะไอเสีย ZL112 ซีรีส์

ลักษณะการไหล (เมื่อ ความดัน 0.4 mpa)

กราฟลักษณะการไหลของซีรี่ส์ ZL112

กราฟลักษณะการไหลของซีรี่ส์ ZL112

แผนภาพโครงสร้าง

แผนภาพโครงสร้าง ZL112 ซีรี่ส์ (ไม่มี วาล์ว)

แผนภาพโครงสร้าง ZL112 ซีรี่ส์ (ไม่มี วาล์ว)

แผนภาพโครงสร้าง ZL112 ซีรีส์ (พร้อม วาล์ว)

แผนภาพโครงสร้าง ZL112 ซีรีส์ (พร้อม วาล์ว)

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนรหัสรุ่น/ Part numberบันทึก
1ฝาครอบดูด--
2หน้าปก-ไม่มี วาล์ว
3ฝาท้าย--
4ตัวเครื่อง--
5หน่วย เซนเซอร์ สุญญากาศ--
6หัวฉีด--
7diffuser--
8ปลั๊ก ตัวหยุดหมุน-นอกเหนือจาก สวิตช์ สุญญากาศ
ปลอก ขดลวด สายนำไฟฟ้า-สเปค สวิตช์ สุญญากาศ
12หน้าปก B-พร้อม วาล์ว
13แผ่นเพลท วาล์ว-พร้อม วาล์ว
14เข็ม-พร้อม วาล์ว
15วาล์ว ซัพพลาย (NC)SYJ514-□□□พร้อม วาล์ว
16วาล์ว ปล่อย (NC)SYJ514-□□□พร้อม วาล์ว
17แอสเซมบลีของ คอนเนคเตอร์SYJ100-30-□A-□พร้อม วาล์ว (โต๊ะวางชิ้นงาน (1))

ชิ้นส่วนอะไหล่

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุรหัสรุ่น/ Part number
9วัสดุ ดูดซับเสียง BPVFZL112-SP01
(9, 10, 11 คลองเลื่อย หมายเลข)
10วัสดุ ดูดซับเสียงPVF
11ชุดกรอง ดูดPE

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ / ZL112 ซีรี่ส์ (ไม่มี วาล์ว)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด มาตรฐาน ZL112

การ ดรออิ้งบอกขนาด มาตรฐาน ZL112

การ ระบาย ดรออิ้งบอกขนาด ZL112P พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย

การ ระบาย ดรออิ้งบอกขนาด

รหัสสินค้า
ZL112-K15H-DAL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว การใช้งาน ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน
(°C)
กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ความยาวรวม B
(มิลลิเมตร)
สเปค ไอเสีย พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย พิกัดแรงดันไฟฟ้า รายการไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก คู่มือ เซนเซอร์ ความดันสุญญากาศ สเปค เอาต์พุต สเปค หน่วย สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า

฿ 20,194.89

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 23 วัน แบบเหลี่ยมตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ-8463-Ø12Ø6วัตถุ เดียว0.2~ 0.55:501001.2 มม215ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัวRc 1/2พร้อม วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อยสเปค DC:24 โวลต์แหวนร้อยสาย:ขดลวด 0.6 สายนำไฟฟ้าไม่มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดกดแบบไม่ล็อคสวิตช์แรงดันดิจิทัลสำหรับยูนิตสุญญากาศโอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 2 เอาท์พุตพร้อมฟังก์ชันสลับยูนิตสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาว: 2 เมตร)

กำลังโหลด …

  1. 1
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .