(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกำเนิดสุญญากาศแบบประหยัดพลังงาน
[คุณสมบัติ]
· อัตราการไหลสูง, โครงสร้าง Diffuser แบบ 3 จังหวะ
· อัตราการดูดเพิ่มขึ้น 250% และอัตราการใช้อากาศลดลง 20% เนื่องจากโครงสร้าง Diffuser แบบ 3 จังหวะ
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบOne-Touchช่วยให้วางระบบท่อเป็นเรื่องง่าย
· อัตราการไหล ดูด:100 ลิตร / นาที (ANR)
·การบริโภคอากาศ:63 ลิตร / นาที (ANR)
ลักษณะภายนอก เครื่องเป่า ZL112 ซีรีย์ ( มาตรฐาน )
รุ่น | ZL112 |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | 1.2 มม |
อัตราการไหล ดูดสูงสุด | 100 ลิตร / นาที (ANR) |
ปริมาณการใช้อากาศ | 63 L / นาที (ANR) |
ความดันสุญญากาศ สูงสุด | -84 kPa |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa |
ช่วง ความดัน | 0.2 ถึง 0.5 mpa |
ความดัน มาตรฐาน | 0.4 MPa |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 5 ถึง 50 ° c |
กราฟลักษณะไอเสีย ZL112 ซีรีส์
กราฟลักษณะการไหลของซีรี่ส์ ZL112
แผนภาพโครงสร้าง ZL112 ซีรี่ส์ (ไม่มี วาล์ว)
แผนภาพโครงสร้าง ZL112 ซีรีส์ (พร้อม วาล์ว)
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | รหัสรุ่น/ Part number | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบดูด | - | - |
2 | หน้าปก | - | ไม่มี วาล์ว |
3 | ฝาท้าย | - | - |
4 | ตัวเครื่อง | - | - |
5 | หน่วย เซนเซอร์ สุญญากาศ | - | - |
6 | หัวฉีด | - | - |
7 | diffuser | - | - |
8 | ปลั๊ก ตัวหยุดหมุน | - | นอกเหนือจาก สวิตช์ สุญญากาศ |
ปลอก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | - | สเปค สวิตช์ สุญญากาศ | |
12 | หน้าปก B | - | พร้อม วาล์ว |
13 | แผ่นเพลท วาล์ว | - | พร้อม วาล์ว |
14 | เข็ม | - | พร้อม วาล์ว |
15 | วาล์ว ซัพพลาย (NC) | SYJ514-□□□ | พร้อม วาล์ว |
16 | วาล์ว ปล่อย (NC) | SYJ514-□□□ | พร้อม วาล์ว |
17 | แอสเซมบลีของ คอนเนคเตอร์ | SYJ100-30-□A-□ | พร้อม วาล์ว (โต๊ะวางชิ้นงาน (1)) |
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | รหัสรุ่น/ Part number |
---|---|---|---|
9 | วัสดุ ดูดซับเสียง B | PVF | ZL112-SP01 (9, 10, 11 คลองเลื่อย หมายเลข) |
10 | วัสดุ ดูดซับเสียง | PVF | |
11 | ชุดกรอง ดูด | PE |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด มาตรฐาน ZL112
การ ระบาย ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสสินค้า |
---|
ZL112-K15HZ-DEL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | การใช้งาน | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ความยาวรวม B (มิลลิเมตร) | สเปค ไอเสีย | พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รายการไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | คู่มือ | เซนเซอร์ ความดันสุญญากาศ | สเปค เอาต์พุต | สเปค หน่วย | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,990.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบเหลี่ยม | ตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | -84 | 63 | - | Ø12 | Ø6 | วัตถุ เดียว | 0.2~ 0.5 | 5:50 | 100 | 1.2 มม | 215 | ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัว | Rc 1/2 | พร้อม วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | สเปค DC:24 โวลต์ | แหวนร้อยสาย:ขดลวด 0.6 สายนำไฟฟ้า | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | สวิตช์แรงดันดิจิทัลสำหรับยูนิตสุญญากาศ | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต + เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก | พร้อมฟังก์ชันสลับยูนิต | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาว: 2 เมตร) |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZL112-K15HZ-DEL ในชุด ตัวกำเนิดสุญญากาศแบบหลายจังหวะ ZL112 Series
รหัสสินค้า |
---|
ZL112-K11GZ-GN |
ZL112-K11H-G |
ZL112-K11H-GN |
ZL112-K15HZ-DPPL |
ZL112-K15HZD-DCL |
ZL112-K15HZD-DEL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | การใช้งาน | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ความยาวรวม B (มิลลิเมตร) | สเปค ไอเสีย | พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รายการไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | คู่มือ | เซนเซอร์ ความดันสุญญากาศ | สเปค เอาต์พุต | สเปค หน่วย | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,276.11 | 1 ชิ้น | 23 วัน | แบบเหลี่ยม | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ชุดกรอง / ตัวเก็บเสียง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | -84 | 63 | RC1 / 8 | Ø12 | Ø6 | วัตถุ เดียว | 0.2~ 0.5 | 5:50 | 100 | 1.2 มม | 215 | ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัว | Rc 1/2 | พร้อม วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | สเปค AC (50/60 hz):100 โวลต์ | แหวนร้อยสาย:ขดลวด 0.3 สายนำไฟฟ้า | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | อแดปเตอร์/ตัวแปลง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ rc 1/8 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 8,884.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบเหลี่ยม | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ชุดกรอง / ตัวเก็บเสียง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | -84 | 63 | - | Ø12 | Ø6 | วัตถุ เดียว | 0.2~ 0.5 | 5:50 | 100 | 1.2 มม | 215 | ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัว | Rc 1/2 | พร้อม วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | สเปค AC (50/60 hz):100 โวลต์ | แหวนร้อยสาย:ขดลวด 0.6 สายนำไฟฟ้า | ไม่มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | เกจวัดแรงดันสุญญากาศ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 8,212.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบเหลี่ยม | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ชุดกรอง / ตัวเก็บเสียง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | -84 | 63 | RC1 / 8 | Ø12 | Ø6 | วัตถุ เดียว | 0.2~ 0.5 | 5:50 | 100 | 1.2 มม | 215 | ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัว | Rc 1/2 | พร้อม วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | สเปค AC (50/60 hz):100 โวลต์ | แหวนร้อยสาย:ขดลวด 0.6 สายนำไฟฟ้า | ไม่มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | อแดปเตอร์/ตัวแปลง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ rc 1/8 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 20,342.63 | 1 ชิ้น | 23 วัน | แบบเหลี่ยม | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / ตัวเก็บเสียง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | -84 | 63 | - | Ø12 | Ø6 | วัตถุ เดียว | 0.2~ 0.5 | 5:50 | 100 | 1.2 มม | 215 | ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัว | Rc 1/2 | พร้อม วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | สเปค DC:24 โวลต์ | แหวนร้อยสาย:ขดลวด 0.6 สายนำไฟฟ้า | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | สวิตช์แรงดันดิจิทัลสำหรับยูนิตสุญญากาศ | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ PNP 1 เอาท์พุต | พร้อมฟังก์ชันสลับยูนิต (ค่าเริ่มต้น: psi) | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาว: 2 เมตร) | ||
฿ 2,646.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบเหลี่ยม | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / ตัวเก็บเสียง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | -84 | 63 | - | Ø12 | Ø6 | วัตถุ เดียว | 0.2~ 0.5 | 5:50 | 100 | 1.2 มม | 215 | ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัว | Rc 1/2 | พร้อม วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | สเปค DC:24 โวลต์ | แหวนร้อยสาย:ขดลวด 0.6 สายนำไฟฟ้า | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดใช้ ไขควง ล็อคแบบกดเปิด | สวิตช์แรงดันดิจิทัลสำหรับยูนิตสุญญากาศ | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต + เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก | พร้อมฟังก์ชันสลับยูนิต | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาว: 2 เมตร) | ||
฿ 9,990.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบเหลี่ยม | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / ตัวเก็บเสียง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | -84 | 63 | - | Ø12 | Ø6 | วัตถุ เดียว | 0.2~ 0.5 | 5:50 | 100 | 1.2 มม | 215 | ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัว | Rc 1/2 | พร้อม วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | สเปค DC:24 โวลต์ | แหวนร้อยสาย:ขดลวด 0.6 สายนำไฟฟ้า | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดใช้ ไขควง ล็อคแบบกดเปิด | สวิตช์แรงดันดิจิทัลสำหรับยูนิตสุญญากาศ | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต + เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก | พร้อมฟังก์ชันสลับยูนิต | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาว: 2 เมตร) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง