1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์แรงดันดิจิทัล ความแม่นยำสูง ชนิดจอแสดงผล 2 สี ซีรีส์ ZSE30A(F)/ISE30A (รหัสสินค้า)

PRESSURE SWITCH

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สวิตช์แรงดันดิจิทัล ความแม่นยำสูง ชนิดจอแสดงผล 2 สี ซีรีส์ ZSE30A(F)/ISE30A
  • สวิตช์แรงดันดิจิทัล ความแม่นยำสูง ชนิดจอแสดงผล 2 สี ซีรีส์ ZSE30A(F)/ISE30A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แรงดันดิจิทัล ความแม่นยำสูง ชนิดจอแสดงผล 2 สี ซีรีส์ ZSE30A(F)/ISE30A ที่มีการตั้งค่า 3 ขั้นตอน
[คุณสมบัติ]
· สามารถคัดลอกการตั้งค่าไปยังสวิตช์ 10 ตัวได้ในคราวเดียว
· การตั้งค่าของเซนเซอร์ Master สามารถคัดลอกไปยัง เซนเซอร์ Slave ได้
· เพิ่มช่วงสุญญากาศ
· ขยายช่วงความดันของชนิดความดันบวกเป็นช่วง สุญญากาศ
· เพิ่ม 2 เอาต์พุต

รายละเอียดของสวิตช์แรงดันดิจิทัล ความแม่นยำสูง ชนิดจอแสดงผล 2 สี ซีรีส์ ZSE30A(F)/ISE30A

รูปภาพสินค้าของสวิตช์แรงดันดิจิทัล ความแม่นยำสูง ชนิดจอแสดงผล 2 สี ซีรีส์ ZSE30A(F)/ISE30A

รูปภาพสินค้าของสวิตช์แรงดันดิจิทัล ความแม่นยำสูง ชนิดจอแสดงผล 2 สี ซีรีส์ ZSE30A(F)/ISE30A

รายละเอียดจำเพาะของสวิตช์แรงดันดิจิทัล ความแม่นยำสูง ชนิดจอแสดงผล 2 สี ซีรีส์ ZSE30A(F)/ISE30A

สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

รุ่นZSE30A (ความดันติดลบ)ZSE30AF (ความดันบวกและลบ)ISE30A (ความดันบวก)
ช่วง ความดัน สูงสุด0.0 ถึง -101.0 kPa-100.0 ถึง 100.0 kPa-0.100 ถึง 1.000 MPa
ช่วงความดันที่ตั้ง / แสดง10.0 ถึง -105.0 kPa-105.0 ถึง 105.0 kPa-0.105 ถึง 1.050 MPa
ความต้านทานความดัน500 kPa500 kPa1.5 MPa
ยูนิตที่ตั้งขั้นต่ำ / แสดง0.1 kPa0.1 kPa0.001 MPa
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ / แก๊สไม่กัดกร่อน / แก๊สไม่ไวไฟ
แรงดันไฟเลี้ยง12 ถึง 24 V DC ±10%, การกระเพื่อม (p-p) 10% หรือต่ำกว่า (มีการป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟสลับขั้ว)
ปริมาณการใช้กระแสไฟ40 mA หรือต่ำกว่า
เอาท์พุตสวิตช์NPN หรือ PNP โอเพ่นคอลเลคเตอร์ 1 เอาท์พุต, NPN หรือ PNP โอเพ่นคอลเลคเตอร์ 2 เอาท์พุต
โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด80 มิลลิแอมป์
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้สูงสุด28 V (ที่เอาท์พุต NPN)
แรงดันตกค้าง1 V หรือต่ำกว่า (โดยมีโหลดกระแสไฟฟ้า 80 mA)
เวลาตอบสนอง2.5 ms หรือต่ำกว่า (มีฟังก์ชั่นป้องกันการตรวจจับความผันผวนของความดันชั่วขณะ เลือกเวลาตอบสนองได้ระหว่าง 20, 100, 500, 1,000, 2,000 ms)
การป้องกันการลัดวงจรมีให้
ความสามารถในการทำซ้ำ±0.2% F.S. ±1 หลัก
ฮิสเทอรีซิสโหมดฮิสเทอรีซิสสามารถตั้งได้ตั้งแต่ 0 หมายเหตุ 1)
โหมดตัวเปรียบเทียบวินโดว์
เอาต์พุต อนาล็อกเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า หมายเหตุ 2)แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต (ช่วงพิกัดความดัน)1 ถึง 5 V ±2.5% F.S.0.6 ถึง 5 V ±2.5% F.S.
ความเป็นเชิงเส้น±1% F.S.
ความต้านทานเอาท์พุตประมาณ 1 kΩ
เอาท์พุตกระแสไฟฟ้าหมายเหตุ 3)กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต (ช่วงพิกัดความดัน)4 ถึง 20 mA ±2.5% F.S.2.4 ถึง 20 mA ±2.5% F.S.
ความเป็นเชิงเส้น±1% F.S.
ความต้านทานโหลดความต้านทานโหลดสูงสุด: แรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ 12 V: 300 Ω, แรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ 24 V: 600 Ω
ความต้านทานโหลดต่ำสุด: 50 Ω
วิธีการแสดงผลLCD 4 หลัก 7 ส่วน แสดงผล 2 สี (สีแดง / สีเขียว)
แสดง ความแม่นยำ±2% F.S. ±1 หลัก (ที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25 ±3 °C)
ไฟ LED แสดงสถานะสว่างเมื่อเอาท์พุตสวิตช์ ON, OUT1: สีเขียว, OUT2: สีแดง
ความทนต่อสภาพแวดล้อมกรงขังIP40
ช่วงอุณหภูมิใช้งานระหว่างการใช้งาน: 0 ถึง 50 °C, ระหว่างการจัดเก็บ: -10 ถึง 60 °C (ไม่มีการควบแน่นเป็นหยดน้ำหรือจับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ช่วงความชื้นที่ใช้งานระหว่างการใช้งาน / จัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่นเป็นหยดน้ำ)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC นาน 1 นาที ระหว่างขั้วต่อและเฮาส์ชิ่ง
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า50 MΩ หรือมากกว่า (500 V DC เมื่อวัดโดยเมกะโอห์มมิเตอร์) ระหว่างขั้วต่อและเฮาส์ซิ่ง
ลักษณะอุณหภูมิ±2% F.S. (อ้างอิง 25 °C)
สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สายเคเบิลไวนิลทนน้ำมัน สำหรับงานหนัก, 3 แกน ø3.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 ม.) 2 ม.
สายเคเบิลไวนิลทนน้ำมัน สำหรับงานหนัก 4 แกน พื้นที่ตัวนำไฟฟ้า: 0.15 มม.2 (AWG26), เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนไฟฟ้า: 1.0 มม.
มาตรฐานCE UL/CSA (E216656)

หมายเหตุ 1) หากความดันที่ใช้ผันผวนรอบค่าที่ตั้งไว้ ให้ตั้งฮิสเทอรีซิสให้มีค่ามากกว่าช่วงความผันผวนนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้สวิตช์ตรวจจับความผันผวนของความดันชั่วขณะนั้น
หมายเหตุ 2) เมื่อเลือกเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้าอะนาล็อกแล้ว จะไม่สามารถเลือกเอาท์พุตกระแสไฟฟ้าอะนาล็อกพร้อมกันได้
หมายเหตุ 3) เมื่อเลือกเอาท์พุตกระแสไฟฟ้าอะนาล็อกแล้ว จะไม่สามารถเลือกเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้าอะนาล็อกพร้อมกันได้

รหัสสินค้า
ISE30A-01-N-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภท ของไหล เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ วิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะของ ของไหล ทนต่อ ความดัน
(MPa)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน
(%)
จำนวนจุด เอาต์พุต ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง รูยึด แสดง ส่วนประกอบของไดรฟ์ โคมไฟ มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างในการป้องกัน การใช้งาน สเปค หน่วย สเปค กำหนดเองทำ ประเภทรายละเอียด ตัวเลือก คู่มือการใช้งาน ใบรับรองการสอบเทียบ สเปคเอาท์พุท เกลียวใน รองรับการใช้งาน

฿ 2,226.15

PRESSURE SWITCH 1 ชิ้น 55 วัน สวิตช์ความดันอากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม--[หัวข้อ] เกลียวนอก[Rc (R)] R[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.50~ 5035~ 85-DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%กลับ-การมีดิจิทัลดิจิทัลการมีCEIP40สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1 MPa]ยูนิต SI คงที่ไม่มี-ไม่มีรวมในชุดไม่มีโอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุตมีเกลียวใน M5

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISE30A-01-N-M ในชุด สวิตช์แรงดันดิจิทัล ความแม่นยำสูง ชนิดจอแสดงผล 2 สี ซีรีส์ ZSE30A(F)/ISE30A

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ISE30A-01-C-G
ISE30A-01-E-MGD
ISE30A-01-N-GA3
ISE30A-C4L-N-MGA3
ISE30A-C6H-N-LA1
ISE30A-C6H-N-LB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภท ของไหล เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ วิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะของ ของไหล ทนต่อ ความดัน
(MPa)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน
(%)
จำนวนจุด เอาต์พุต ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง รูยึด แสดง ส่วนประกอบของไดรฟ์ โคมไฟ มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างในการป้องกัน การใช้งาน สเปค หน่วย สเปค กำหนดเองทำ ประเภทรายละเอียด ตัวเลือก คู่มือการใช้งาน ใบรับรองการสอบเทียบ สเปคเอาท์พุท เกลียวใน รองรับการใช้งาน

฿ 2,739.55

1 ชิ้น 55 วัน สวิตช์ความดันอากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม-แรงดันไฟฟ้า[หัวข้อ] เกลียวนอก[Rc (R)] R[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.50~ 5035~ 85-DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%กลับ-การมีดิจิทัลดิจิทัลการมีCEIP40สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1 MPa]พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มี-สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) / พร้อมฝาครอบคอนเนคเตอร์รวมในชุดไม่มีNPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาท์พุต + เอาท์พุต แรงดันไฟฟ้าอนาล็อกมีเกลียวใน M5

฿ 2,935.90

1 ชิ้น 55 วัน สวิตช์ความดันอากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวมPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์แรงดันไฟฟ้า[หัวข้อ] เกลียวนอก[Rc (R)] R[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.50~ 5035~ 852DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%กลับ-การมีดิจิทัลดิจิทัลการมีCEIP40สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1 MPa]ยูนิต SI คงที่ไม่มี-สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) / อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล + ฝาครอบป้องกันด้านหน้ารวมในชุดไม่มีโอเพ่นคอลเลคเตอร์ PNP 1 เอาท์พุต + เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้าอนาล็อกมีเกลียวใน M5

฿ 2,739.55

1 ชิ้น 55 วัน สวิตช์ความดันอากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม--[หัวข้อ] เกลียวนอก[Rc (R)] R[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.50~ 5035~ 85-DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%กลับ-การมีดิจิทัลดิจิทัลการมีCEIP40สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1 MPa]พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มี-สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) พร้อมฝาครอบคอนเนคเตอร์ / ตัวยึด Cรวมในชุดไม่มีโอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุตมีเกลียวใน M5

฿ 2,886.60

1 ชิ้น 55 วัน สวิตช์ความดันอากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม--[คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว (ข้อต่องอ)--ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.50~ 5035~ 85-DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%[ภายใต้] ทิศทางลง[4] 4 (5/32 นิ้ว)การมีดิจิทัลดิจิทัลการมีCEIP40สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1 MPa]ยูนิต SI คงที่ไม่มี-สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) พร้อมฝาครอบคอนเนคเตอร์ / ตัวยึด Cรวมในชุดไม่มีโอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุต-

฿ 2,666.45

1 ชิ้น 55 วัน สวิตช์ความดันอากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม--[คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว (แบบตรง)--ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.50~ 5035~ 85-DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%กลับ6การมีดิจิทัลดิจิทัลการมีCEIP40สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1 MPa]พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มี-สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) / ตัวยึด Aรวมในชุดไม่มีโอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุต-

฿ 2,641.80

1 ชิ้น 55 วัน สวิตช์ความดันอากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม--[คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว (แบบตรง)--ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.50~ 5035~ 85-DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%กลับ6การมีดิจิทัลดิจิทัลการมีCEIP40สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1 MPa]พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มี-สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) / อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนลรวมในชุดไม่มีโอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุต-