(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เอาต์พุตอนาล็อก (แรงดันไฟฟ้า) เชอร์เซนเซอร์วัดความดันนิวเมติกส์ขนาดกะทัดรัดรุ่น PSE540
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานร่วมกับแมนิโฟล์ดได้
· แผ่นรองสามารถติดตั้งได้โดยตรง
เพรสเชอร์ เซนเซอร์วัดแรงดัน ขนาดกะทัดรัดแบบ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ภาพ ผลิตภัณฑ์ ชุด PSE540
ตัวอย่างหมายเลข รุ่น
รุ่น | PSE540 | PSE541 | PSE543 | |
---|---|---|---|---|
ช่วง ความดัน กำหนด | 0 ถึง 1 mpa | 0 ถึง -101 kpa | -100 ถึง 100 kpa | |
ขยายช่วง เอาต์พุต อนาล็อก | -0.1 ถึง 0 mpa | 10.1 ถึง 0 kpa | - | |
ความทนความดัน | 1.5 MPa | 500 kPa | ||
บังคับ ของไหล | อากาศ / ก๊าซที่ไม่กัดกร่อน / ก๊าซที่ไม่ติดไฟ | |||
แรงดันไฟเลี้ยง | 12 ถึง 24 V DC ± 10%, ripple (pp) 10% หรือน้อยกว่า (พร้อม การ ป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ) | |||
การใช้กระแสไฟฟ้า | 15 mA หรือน้อยกว่า | |||
สเปค เอาต์พุต | เอาต์พุต อนาล็อก 1 ถึง 5 V (ภายในช่วง ความดัน กำหนด), 0.6 ถึง 1 V (ภายในช่วง เอาต์พุต อนาล็อก ขยาย), อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุต: ประมาณ 1 kΩ | |||
ความแม่นยำ (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25 ° C) | PSE54□: ±2% F.S. (ภายในช่วง ความดัน กำหนด), ±5% F.S. (ภายในช่วง เอาต์พุต อนาล็อก ขยายเพิ่ม) PSE54□A: ±1% F.S. (ภายในช่วง ความดัน กำหนด), ±3% F.S. (ภายในช่วง เอาต์พุต อนาล็อก ขยายเพิ่ม) | |||
ความเป็นเชิงเส้น | ±0.7% F.S. หรือน้อยกว่า | ±0.4% F.S. | ||
ทำซ้ำ ความแม่นยำ | ±0.2% F.S. | |||
ผลของ แรงดันไฟเลี้ยง | ±0.8% F.S. | |||
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | กรงขัง | IP40 | ||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | ระหว่างการผ่าตัด: 0 ถึง 50 ° C ระหว่างการเก็บรักษา: -20 ถึง 70 ° C (ไม่มีการควบแน่นหรือการแช่แข็ง) | |||
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | ระหว่างการดำเนินการจัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC 50/60 hz เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างอาคารและ ตัวเสื้อ | |||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 50 MΩหรือมากกว่า (500 V DC, วัดผ่าน megohmmeter) ระหว่างอาคารและ ตัวเสื้อ | |||
ลักษณะอุณหภูมิ | ±2% F.S. (อ้างอิง 25 ° C) | |||
สายต่อเซนเซอร์ | สายไฟ ไวนิล งานหนัก ทนต่อน้ำมัน (วงรี) 3 แกน, 2.7 × 3.2, 3 ม., พื้นที่ ตัวนำ: ฉนวนไฟฟ้า 0.15 mm² OD: 0.9 มม | |||
มาตรฐาน | CE UL / CSA (E216656) |
รหัสรุ่น/ Part number | M3 | M5 | 01 | N01 | R04 | R06 | IM5 | IM5H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | R1/8 M5 × 0.8 | NPT1/8 M5 × 0.8 | ø4 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.) ข้อต่อลด | ø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.) ข้อต่อลด | M5 เกลียวใน ผ่านประเภท | M5 เกลียวใน ผ่านประเภท (มี รูติดตั้ง) | |
วัสดุ | เคส | กล่องเรซิ่น: PBT ข้อต่อฟิตติ้ง: SUS303 | กล่องเรซิ่น: PBT ข้อต่อฟิตติ้ง: C3604BD | PBT | กล่องเรซิ่น: PBT ข้อต่อฟิตติ้ง: A6063S-T5 | ||||
ส่วนตรวจจับ ความดัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน: ซิลิคอน, โอริง: NBR | ||||||||
น้ำหนัก | ด้วย สายต่อเซนเซอร์ | 42.4 กรัม | 42.7 กรัม | 49.3 กรัม | 41.4 กรัม | 41.6 กรัม | 43.3 กรัม | 44.1 กรัม | |
ไม่มี สายต่อเซนเซอร์ | 2.9 กรัม | 3.2 กรัม | 9.8 กรัม | 1.9 กรัม | 2.1 กรัม | 3.8 กรัม | 4.6 กรัม |
PSE54□
1 ถึง 5 V DC
พิสัย | ช่วง ความดัน กำหนด | A | B | C |
---|---|---|---|---|
สำหรับ ความดันสุญญากาศ | 0 ถึง -101 kpa | 0 | -101 kPa | 10.1 kPa |
สำหรับ ความดัน ผสม | -100 kPa ถึง 100 kpa | -100 kPa | 100 kPa | - |
สำหรับ ความดันบวก | 0 ถึง 1 mpa | 0 | 1 MPa | -0.1 MPa |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด PSE54 □ -01 / PSE54 □ -N01
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด PSE54 □ -R04 / PSE54 □ -R06
- | PSE54□-R04 | PSE54□-R06 |
---|---|---|
A | ø4 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.) | ø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.) |
B | 18 | 20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | ทนต่อ ความดัน (MPa) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | การใช้งาน | ตัวเลือก | ความแม่นยำ (%F.S.) | เกลียวใน รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,687.25 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 1.5 | 0~ 50 | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | พร้อม สกรู ตัวเมีย M5 | ||
฿ 1,756.10 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,779.05 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | เกลียวใน M5 ผ่านประเภท | ||
฿ 1,848.75 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | เกลียวใน M5 ผ่านประเภท | ||
฿ 1,779.05 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | การเจาะ เกลียวใน M5 (มี รูติดตั้ง) | ||
฿ 1,848.75 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | เกลียวใน M5 แบบทะลุ (มี รูติดตั้ง) | ||
฿ 1,547.85 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | [อื่น ๆ] M3×0.5 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | - | ||
฿ 1,617.55 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | [อื่น ๆ] M3×0.5 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | - | ||
฿ 1,547.85 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | - | ||
฿ 1,617.55 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | - | ||
฿ 1,687.25 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,756.10 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,524.90 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 1.5 | - | [4] 4 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | - | ||
฿ 1,594.60 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 1.5 | - | [4] 4 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | - | ||
฿ 1,524.90 | PRESSURE SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 1.5 | 0~ 50 | 6 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | - | ||
฿ 1,594.60 ฿ 1,407.08 | PRESSURE SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 1.5 | 0~ 50 | 6 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | - | ||
฿ 1,917.60 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,987.30 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 2,010.25 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | เกลียวใน M5 ผ่านประเภท | ||
฿ 2,079.95 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | เกลียวใน M5 ผ่านประเภท | ||
฿ 2,010.25 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | การเจาะ เกลียวใน M5 (มี รูติดตั้ง) | ||
฿ 2,079.95 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | การเจาะ เกลียวใน M5 (มี รูติดตั้ง) | ||
฿ 1,779.05 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | [อื่น ๆ] M3×0.5 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | - | ||
฿ 1,848.75 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | [อื่น ๆ] M3×0.5 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | - | ||
฿ 1,779.05 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | - | ||
฿ 1,848.75 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | - | ||
฿ 1,917.60 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,987.30 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | 1.5 | - | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,756.10 ฿ 1,549.58 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 1.5 | 0~ 50 | [4] 4 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | - | ||
฿ 1,825.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 1.5 | - | [4] 4 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | - | ||
฿ 1,756.10 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 1.5 | - | 6 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | - | ||
฿ 1,825.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 1.5 | - | 6 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | - | ||
฿ 1,687.25 | PRESSURE SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 0.5 | 0~ 50 | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,756.10 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,779.05 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | เกลียวใน M5 ผ่านประเภท | ||
฿ 1,848.75 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | เกลียวใน M5 ผ่านประเภท | ||
฿ 1,779.05 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | การเจาะ เกลียวใน M5 (มี รูติดตั้ง) | ||
฿ 1,848.75 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | เกลียวใน M5 แบบทะลุ (มี รูติดตั้ง) | ||
฿ 1,547.85 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | [อื่น ๆ] M3×0.5 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | - | ||
฿ 1,617.55 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | [อื่น ๆ] M3×0.5 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | - | ||
฿ 1,547.85 ฿ 1,365.82 | PRESSURE SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | 0.5 | 0~ 50 | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | - | ||
฿ 1,617.55 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | - | ||
฿ 1,687.25 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,756.10 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,524.90 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 0.5 | - | [4] 4 | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | - | ||
฿ 1,594.60 ฿ 1,407.08 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 0.5 | 0~ 50 | [4] 4 | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | - | ||
฿ 1,524.90 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 0.5 | 0~ 50 | 6 | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | - | ||
฿ 1,594.60 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 0.5 | - | 6 | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | - | ||
฿ 1,917.60 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,987.30 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 2,010.25 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | เกลียวใน M5 ผ่านประเภท | ||
฿ 2,079.95 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | เกลียวใน M5 ผ่านประเภท | ||
฿ 2,010.25 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | เกลียวใน M5 แบบทะลุ (มี รูติดตั้ง) | ||
฿ 2,079.95 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | การเจาะ เกลียวใน M5 (มี รูติดตั้ง) | ||
฿ 1,779.05 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | [อื่น ๆ] M3×0.5 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | - | ||
฿ 1,848.75 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | [อื่น ๆ] M3×0.5 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | - | ||
฿ 1,779.05 ฿ 1,569.83 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | 0.5 | 0~ 50 | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | - | ||
฿ 1,848.75 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | - | ||
฿ 1,917.60 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,987.30 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | 0.5 | - | - | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,756.10 ฿ 1,549.58 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 0.5 | 0~ 50 | [4] 4 | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | - | ||
฿ 1,825.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 0.5 | - | [4] 4 | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | - | ||
฿ 1,756.10 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 0.5 | - | 6 | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | - | ||
฿ 1,825.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 0.5 | - | 6 | แรงดันลบ [0 ถึง −101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | - | ||
฿ 1,687.25 | PRESSURE SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 0.5 | 0~ 50 | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,756.10 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,779.05 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | เกลียวใน M5 ผ่านประเภท | ||
฿ 1,848.75 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | เกลียวใน M5 ผ่านประเภท | ||
฿ 1,779.05 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | เกลียวใน M5 แบบทะลุ (มี รูติดตั้ง) | ||
฿ 1,848.75 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | เกลียวใน M5 แบบทะลุ (มี รูติดตั้ง) | ||
฿ 1,547.85 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | [อื่น ๆ] M3×0.5 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | - | ||
฿ 1,617.55 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | [อื่น ๆ] M3×0.5 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | - | ||
฿ 1,547.85 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | - | ||
฿ 1,617.55 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | - | ||
฿ 1,687.25 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,756.10 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,524.90 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 0.5 | - | [4] 4 | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | - | ||
฿ 1,594.60 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 0.5 | - | [4] 4 | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | - | ||
฿ 1,524.90 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 0.5 | - | 6 | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±2 | - | ||
฿ 1,594.60 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | 0.5 | - | 6 | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±2 | - | ||
฿ 1,917.60 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 1,987.30 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | มีเกลียวใน M5 | ||
฿ 2,010.25 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | เกลียวใน M5 ผ่านประเภท | ||
฿ 2,079.95 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | เกลียวใน M5 ผ่านประเภท | ||
฿ 2,010.25 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | เกลียวใน M5 แบบทะลุ (มี รูติดตั้ง) | ||
฿ 2,079.95 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | การเจาะ เกลียวใน M5 (มี รูติดตั้ง) | ||
฿ 1,779.05 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | [อื่น ๆ] M3×0.5 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | - | ||
฿ 1,848.75 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | [อื่น ๆ] M3×0.5 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | - | ||
฿ 1,779.05 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ±1 | - | ||
฿ 1,848.75 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | 0.5 | - | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | ±1 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์วัดแรงดัน | ประเภท ของไหล | อากาศ | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | เซนเซอร์ แยก |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ เอาต์พุต | อนาล็อก | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | ลักษณะของ ของไหล | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | จำนวนจุดอินพุต | 1 | จำนวนจุด เอาต์พุต | 1 |
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12 to 24 ±10% | ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ลง |
แสดง | ไม่ | โคมไฟ | ไม่ | มาตรฐานที่ได้มา | CE |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP40 | แรงดัน เอาต์พุต อนาล็อก(V) | 1 ถึง 5 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง