(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเก็บเสียงใช้กับท่อร่วมแมนิโฟลด์ เช่น ท่อไอเสีย ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ANB1 Series วางจำหน่ายแล้ว ขนาดของพอร์ตเชื่อมต่อเท่ากับ ANA1 Series และพื้นที่หน้าตัดใช้งานขนาดใหญ่
· ของไหล: อากาศอัด
· ความดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa (*แสดงความดันด้านหลักของวาล์วโซลินอยด์)
· ประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวน: 38 dB (A) (*ประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวนอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับวงจรความดันอากาศ ความดัน ฯลฯ ที่ไอเสียถูกปล่อยออกมา)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน: 5 ถึง 60°C
*สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10 ถึง +60°C ตราบเท่าที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดหยดน้ำจากของไหลและเกิดน้ำแข็ง
ลักษณะภายนอกของตัวเก็บเสียงชนิดลดเสียงรบกวนสูง 38 dB (A), ซีรีส์ ANB1 / สัญลักษณ์ JIS
สัญลักษณ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ |
---|---|---|
01 | 1/8 | * ขันเกลียว |
02 | 1/4 | |
03 | 3/8 | |
04 | 1/2 | |
06 | 3/4 | |
10 | 1 | |
12 | 1 1/4 | |
14 | 1 1/2 | |
C06 | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) (ขนาดข้อต่อท่อแบบวันทัชที่ใช้ได้) | แบบวันทัช |
C08 | ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) (ขนาดข้อต่อท่อแบบวันทัชที่ใช้ได้) | |
C10 | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) (ขนาดข้อต่อท่อแบบวันทัชที่ใช้ได้) |
*มีจำหน่ายเฉพาะ R เท่านั้นสำหรับชนิดเกลียว
Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANB1-01ถึง 04
Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANB1-06 ถึง 14
Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANB1-C06 ถึง 10
ประสิทธิภาพ / ขนาด (เชื่อมต่อแบบสกรู)
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ R | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ มม.2 | Sonic conductance C [dm3/(s·bar)] | อัตราการไหลที่แนะนำ m3/นาที (ANR) | น้ำหนัก g | ขนาด มม. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
ANB1-01 | 1/8 | 15 | 3 | 1.2 หรือน้อยกว่า | 10 | 51 | 22 | — |
ANB1-02 | 1/4 | 35 | 7 | 2.7 หรือน้อยกว่า | 22 | 81 | 25 | 18 |
ANB1-03 | 3/8 | 60 | 12 | 3.8 หรือน้อยกว่า | 35 | 93 | 30 | 21 |
ANB1-04 | 1/2 | 90 | 18 | 7.0 หรือน้อยกว่า | 94 | 107 | 46 | 24 |
ANB1-06 | 3/4 | 160 | 32 | 12.0 หรือน้อยกว่า | 175 | 133 | 50 | 41 |
ANB1-10 | 1 | 280 | 56 | 20.0 หรือน้อยกว่า | 462 | 190 | 74 | 41 |
ANB1-12 | 1 1/4 | 450 | 90 | 32.0 หรือน้อยกว่า | 612 | 230 | 74 | 60 |
ANB1-14 | 1 1/2 | 610 | 122 | 45.0 หรือน้อยกว่า | 871 | 271 | 86 | 70 |
ประสิทธิภาพ / ขนาด (เชื่อมต่อข้อต่อแบบวันทัช)
รุ่น | ขนาดข้อต่อท่อแบบวันทัชที่รองรับการใช้งาน | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ มม.2 | อัตราการไหลที่แนะนำ m3/นาที (ANR) | น้ำหนัก g | ขนาด มม. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
ANB1-C06 | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | 8 | 0.6 หรือน้อยกว่า | 5 | 52 | 16 |
ANB1-C08 | ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) | 13 | 1.0 หรือน้อยกว่า | 12 | 73 | 22 |
ANB1-C10 | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | 28 | 2.0 หรือน้อยกว่า | 28 | 94 | 25 |
หมายเหตุ: อัตราการไหลที่แนะนำคืออัตราการไหลที่ด้านความดันหลักเป็น 0.5 MPa
รหัสสินค้า |
---|
ANB1-C06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (mm2) | ปก | วัสดุ องค์ประกอบ | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | One-Touch ขนาด ข้อต่อฟิตติ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | อัตราการไหล แนะนำ (m3 / นาที (ANR)) | ความยาว A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 199.75 | SILENCER | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เรซิ่น] เรซิ่น | - | ท่อเหล็ก One-Touch | 8 | ไม่ | [ประเภท เรซิ่น] m0002 | ถึง 10 | φ6 | 16 | 0.6 หรือน้อยกว่า | 52 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) | 38 | บังคับของเหลว | อากาศอัด |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ANB1-C06 ในชุด ตัวเก็บเสียง ลดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูง 38 เดซิเบล (A) ANB1 Series
รหัสสินค้า |
---|
ANB1-03 |
ANB1-04 |
ANB1-06 |
ANB1-10 |
ANB1-C08 |
ANB1-C10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (mm2) | ปก | วัสดุ องค์ประกอบ | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | One-Touch ขนาด ข้อต่อฟิตติ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | อัตราการไหล แนะนำ (m3 / นาที (ANR)) | ความยาว A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 323.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เรซิ่น] เรซิ่น | [3/8] 3/8 | [R] R | 60 | ไม่ | ประเภท เรซิ่น | ถึง 60 | - | 30 | 3.8 หรือน้อยกว่า | 93 | ||
฿ 510.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เรซิ่น] เรซิ่น | [1/2] 1/2 | [R] R | 90 | ไม่ | ประเภท เรซิ่น | ถึง 90 | - | 46 | 7.0 หรือน้อยกว่า | 107 | ||
฿ 853.40 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | [3/4] 3/4 | [R] R | 160 | การมี | ประเภท เรซิ่น | ถึง 200 | - | 50 | 12.0 หรือน้อยกว่า | 133 | ||
฿ 1,243.55 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | [1] 1 | [R] R | 280 | การมี | ประเภท เรซิ่น | ถึง 300 | - | 74 | 20.0 หรือน้อยกว่า | 190 | ||
฿ 255.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เรซิ่น] เรซิ่น | - | ท่อเหล็ก One-Touch | 13 | ไม่ | ประเภท เรซิ่น | ถึง 15 | φ8 | 22 | 1.0 หรือน้อยกว่า | 73 | ||
฿ 318.75 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เรซิ่น] เรซิ่น | - | ท่อเหล็ก One-Touch | 28 | ไม่ | ประเภท เรซิ่น | ถึง 30 | φ10 | 25 | 2.0 หรือน้อยกว่า | 94 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง