1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คอัพสั้น RBQ Series (รหัสสินค้า)

SHOCK ABSORBER

โช้คอัพสั้น RBQ Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,395.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โช้คอัพที่สามารถปรับระดับโดยอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับพลังงานที่เหมาะสมที่สุด
[คุณสมบัติ]
· ดูดซับแรงกระแทกและเสียงรบกวน
· ชนิดขนาดเล็กที่สั้นลงตามยาว
· มุมเบี่ยงเบนที่รับได้คือ 5 °
· เหมาะสำหรับการดูดซับพลังงานจากการหมุน
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีสต๊อปเปอร์ภายนอก
· ตัวบอดี้ที่แข็งแกร่งทำให้สามารถวางตำแหน่งได้โดยตรง
· RBQ: ประเภทพื้นฐาน
· RBQC: พร้อมยางกันกระแทก

รายละเอียดจำเพาะโช้คซับแรงกระแทก ชนิดสั้น ซีรีส์ RBQ

ลักษณะภายนอกซีรีส์ RBQ (ชนิดพื้นฐาน)/ซีรีส์ RBQC (มีแดมเปอร์)

ลักษณะภายนอกซีรีส์ RBQ (ชนิดพื้นฐาน)/ซีรีส์ RBQC (มีแดมเปอร์)

มุมเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้คือ 5° ซึ่งช่วยให้ดูดซับพลังงานจากการหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุมเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้คือ 5° ซึ่งช่วยให้ดูดซับพลังงานจากการหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สเปครุ่น
ชนิดพื้นฐานRBQ1604RBQ2007RBQ2508RBQ3009RBQ3213
มีแค็ปRBQC1604RBQC2007RBQC2508RBQC3009RBQC3213
พลังงานดูดซับสูงสุด (J)หมายเหตุ)1.9611.819.633.349.0
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียวM16 × 1.5M20 × 1.5M25 × 1.5M30 × 1.5M32 × 1.5
ระยะเคลื่อนที่ในการดูดซับแรงกระแทก มม.4788.513
ความเร็วในการชน (เมตร/วินาที)0.05 ถึง 3
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (รอบ/นาที)6060454530
แรงขับสูงสุดที่รับได้ (N)2944906869811,177
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน °C-10 ถึง 80
แรงสปริง (N)ขยายออก6.0812.7515.6921.5724.52
บีบอัด13.4527.7537.8544.2354.23
น้ำหนักเป็นกรัม2860110182240
อุปกรณ์เสริม: นัทสต็อปเปอร์RBQ16SRBQ20SRBQ25SRBQ30SRBQ32S

หมายเหตุ) ค่าพลังงานดูดซับสูงสุดและความถี่ในการทำงานสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง (20 ถึง 25°C)

แผนภาพโครงสร้าง/ชิ้นส่วนส่วนประกอบ

แผนภาพโครงสร้างขณะชนกัน

แผนภาพโครงสร้างขณะชนกัน

เมื่อวัตถุชนกับปลายก้านลูกสูบ วัตถุนั้นจะส่งแรงดันให้กับน้ำมันภายในลูกสูบ น้ำมันที่มีแรงดันนี้จะพุ่งออกมาทางรูออริฟิสภายในลูกสูบ ซึ่งจะสร้างความต้านทานไฮดรอลิกที่ดูดซับพลังงานจากวัตถุที่ชนกัน
น้ำมันที่พุ่งออกจากรูออริฟิสจะถูกรวบรวมไว้ภายในท่อด้านนอกโดยการขยายและหดตัวของถังสะสม

แผนภาพโครงสร้างเมื่อกลับคืน

แผนภาพโครงสร้างเมื่อกลับคืน

เมื่อวัตถุที่เข้ามาชนแยกออกไป สปริงรั้งกลับจะดันก้านลูกสูบออก ขณะเดียวกัน แรงดันลบจะทำให้เช็คบอลหลุดออกจากฐานเพื่อให้น้ำมันกลับเข้าสู่ก้านลูกสูบและลูกสูบ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกระแทกครั้งต่อไป

หมายเลขชื่อสินค้าวัสดุกการเคลือบผิว
1สายยางด้านนอกเหล็กม้วนการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า สีดำ
2ก้านลูกสูบเหล็กกล้าชนิดพิเศษการชุบผิวด้วยความร้อน ฮาร์ดโครม
3ลูกสูบเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบด้วยความร้อน
4ตลับลูกปืนวัสดุตลับลูกปืนพิเศษ
5สปริงรั้งกลับลวดเปียโนซิงค์โครเมต
6สต๊อปเปอร์เหล็กกล้าคาร์บอนซิงค์โครเมต
7เช็คบอลเหล็กกล้าตลับลูกปืน
8ถังสะสมยางฟลูออโรโฟมยาง
9ปะเก็นแผ่นสำหรับก้านNBR
10ตัวกวาดเศษNBR
11กันกระแทกโพลียูรีเทนกับแดมเปอร์เท่านั้น

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ RBQ (ชนิดพื้นฐาน)

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ RBQ (ชนิดพื้นฐาน)

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ RBQC (มีแดมเปอร์)

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ RBQC (มีแดมเปอร์)

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ RBQ

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ RBQ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นขนาดบอดี้หลักของโช้คซับแรงกระแทกขนาดของนัทหกเหลี่ยม
ชนิดพื้นฐานพร้อมแดมเปอร์DEFHKGLLMMSBCh
RBQ1604RBQC1604614.23.5414731M16 × 1.5272225.46
RBQ2007RBQC20071018.24718944.5M20 × 1.537.52731.26
RBQ2508RBQC25081223.248231052M25 × 1.54432376
RBQ3009RBQC30091628.258.5281261.5M30 × 1.5534147.36
RBQ3213RBQC32131830.2513301376M32 × 1.5634147.36

พลังงานจลน์ E₁ หรือการดูดซับพลังงาน E

กราฟการคำนวณพลังงานจลน์ E₁ หรือการดูดซับพลังงาน E

กราฟการคำนวณพลังงานจลน์ E₁ หรือการดูดซับพลังงาน E

แรงขับที่โหลด m·g·s

กราฟการคำนวณแรงขับที่โหลด m·g·s

กราฟการคำนวณแรงขับที่โหลด m·g·s

Me มวลเทียบเท่า

กราฟมวลเทียบเท่า

กราฟมวลเทียบเท่า

*กราฟมวลเทียบเท่าจะแสดงค่าที่อุณหภูมิห้อง (20 ถึง 25°C)

  • *สำหรับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น โปรดดูที่แคตตาล็อก
  • *รูปภาพเป็นเพียงภาพของรุ่นตัวอย่างเท่านั้น
รหัสสินค้า
RBQC1604S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ค่า
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
ตัวเลือก ด้วย ยางกันกระแทก

฿ 1,573.35

SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 55 วัน 4M16161.96331294605นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น/นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้นพร้อมแดมเปอร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ ประเภท ออริฟิส ประเภท ออริฟิส หลาย
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.05
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10 ถึง 80 ช่วงความเร็วการชน(นางสาว) 0.05 ถึง 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RBQC1604S ในชุด โช้คอัพสั้น RBQ Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RBQ1604S
RBQ1604SN
RBQ2007
RBQC1604SJ
RBQC1604SN
RBQC2007
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ค่า
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
ตัวเลือก ด้วย ยางกันกระแทก

฿ 1,445.85

1 ชิ้น 55 วัน 4M16161.96331294605นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น/นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้นไม่มี

฿ 2,078.21

1 ชิ้น 45 วัน 4M16161.96331294605นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้นไม่มี

฿ 1,674.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7M202011.8344.5490605นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้นไม่มี

฿ 2,263.87

1 ชิ้น 45 วัน 4M16161.96331294605นัทหกเหลี่ยม: 3 ชิ้น/นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้นพร้อมแดมเปอร์

฿ 2,259.03

1 ชิ้น 18 วัน 4M16161.96331294605นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้นพร้อมแดมเปอร์

฿ 1,801.15

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7M202011.8344.5490605นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้นพร้อมแดมเปอร์