1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

CLQ Series กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด มีกลไกล็อค, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

CLQ Series กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด มีกลไกล็อค, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,988.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

CLQ Series กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด มีกลไกล็อค, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยวช่วยให้ล็อคได้ทุกตำแหน่งภายในระยะเคลื่อนที่
[คุณสมบัติ]
· ล็อคขยายเพื่อป้องกันการตกกระแทกของจิ๊กสวมอัด ฯลฯ
· ล็อกการหดกลับเพื่อป้องกันการตกกระแทกของตัวยกและตัวหนีบ
·สามารถเปลี่ยน ตำแหน่ง ล็อคเพื่อรองรับตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ ภายนอกและความหนาของชิ้นงานที่จับยึด
· ระบบ ล็อคง่ายและเชื่อถือได้

CLQ ซีรี่ส์ กระบอกสูบขนาดเล็ก พร้อม ล็อค, การแสดงคู่, ส สเปค คก้านเดี่ยว

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

วิธีสั่งซื้อ: ภาพ

วิธีสั่งซื้อ: ภาพ

สวิตช์ อัตโนมัติที่ใช้งานได้

ชนิดรหัสรุ่น/ Part number หน่วย สวิตช์อัตโนมัติฟังก์ชั่นพิเศษขดลวด สายนำไฟฟ้า
การเข้า
Indi-
Cator
เบา
อุปกรณ์สายไฟ (เอาต์พุต)โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า
ตั้งฉากตัวต่อสายเคเบิ้ลDCAC
ø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.), ø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.)ø32 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.) ถึงø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.)ø20มมø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.)ø32มมø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.) ถึงø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.)
โซลิดสวิทช์อัตโนมัติM9NVM9N-Grom-
Met
ใช่3- ขดลวด (NPN)24 V5 V, 12 V-
M9PVM9P3- ขดลวด (PNP)
M9BVM9B2- ขดลวด12 V
-J79C-คอนเนคเตอร์
M9NWVM9NWบ่งชี้การวินิจฉัย (2 ไฟบอกสถานะ)Grom-
Met
3- ขดลวด (NPN)5 V, 12 V
M9PWVM9PW3- ขดลวด (PNP)
M9BWVM9BW2- ขดลวด12 V
* 1 M9NAV*¹M9NAกันละอองฝน
(ไฟบอกสถานะ 2 สี)
3- ขดลวด (NPN)5 V, 12 V
* 1 M9PAV* 1 M9PA3- ขดลวด (PNP)
* 1 M9BAV* 1 M9BA2- ขดลวด12 V
--F79Fด้วย เอาต์พุต วินิจฉัย ( ไฟบอกสถานะ 2 สี)4- ขดลวด5 V, 12 V
--P3DWA **ทน สนาม แม่เหล็ก (ตัวบ่งชี้ 2 สี)2 ขดลวด (ไม่มีขั้ว)-
--P4DW
สวิตช์อัตโนมัติ ชนิดลิ้นA96VA96-แหวนร้อยสายใช่3- ขดลวด (เทียบเท่า NPN)-5 V-
-A72-A72H2- ขดลวด-200 V
2 A93V *A9324 V12 V100 V
A90VA90ไม่5 V, 12 V100 V หรือน้อยกว่า
-A73C-คอนเนคเตอร์ใช่12 V-
-A80C-ไม่5 V, 12 V24 V หรือน้อยกว่า
-A79W-บ่งชี้การวินิจฉัย (2 ไฟบอกสถานะ)แหวนร้อยสายใช่--
ชนิดรหัสรุ่น/ Part number หน่วย สวิตช์อัตโนมัติความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (m)Pre-สาย
คอนเนคเตอร์
โหลดไฟฟ้า ใช้ งานได้
ตั้งฉากตัวต่อสายเคเบิ้ล0.5
(ศูนย์)
1 (M)3 (L)5 (Z)ไม่มี (N)
ø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.), ø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.)ø32 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.) ถึงø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.)ø20มมø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.)ø32มมø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.) ถึงø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.)
โซลิดสวิทช์อัตโนมัติM9NVM9N-วงจร ICรีเลย์, PLC
M9PVM9P-
M9BVM9B--
-J79C---
M9NWVM9NW-วงจร IC
M9PWVM9PW-
M9BWVM9BW--
* 1 M9NAV*¹M9NA-วงจร IC
* 1 M9PAV* 1 M9PA-
* 1 M9BAV* 1 M9BA--
--F79F--วงจร IC
--P3DWA **---
--P4DW---
สวิตช์อัตโนมัติ ชนิดลิ้นA96VA96------
-A72-A72H-----รีเลย์, PLC
2 A93V *A93---
A90VA90-----
-A73C----
-A80C----
-A79W------
  1. * 1 สามารถติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติแบบกันน้ำได้ในรุ่นด้านบน แต่ใน เคส นี้ไม่สามารถรับประกันความต้านทานน้ำได้ ตรวจสอบกับ ผู้ผลิต เกี่ยวกับชนิดกัน กันละอองฝน สำหรับหมายเลข รุ่น ด้านบน
  2. * 2 ชนิดที่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า 1 ม. รองรับเฉพาะ D-A93
  • * เมื่อติดตั้ง D-A9 □ (V), M9 □ (V), M9 □ W (V) หรือ M9 □ A (V) ในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้าน พอร์ตเชื่อมต่อ ด้วยø32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.) ถึงø50 ( ถังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. สั่งซื้อ สวิตช์ ยึด สวิตช์อัตโนมัติ เหล็กฉากสำหรับยึด แยกส่วน
  • * โปรดทราบว่าอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะทำการติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติใหม่เมื่อใช้ตัวยึดการสนับสนุนการติดตั้ง (ชนิดเท้า, ชนิดหน้าแปลนหัวท้าย, ชนิด Clevis คู่)

สเปค สั่งทำ

สัญลักษณ์สเปค/ เนื้อหา
-XA□การเปลี่ยน รูปทรง ปลายก้าน
-XC35ด้วย เครื่องกวาดตะกอน ขดลวด ø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.) ถึง 100 เท่านั้น
-XC87สเปค งานรับน้ำหนักมาก ø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.) ถึง 100 เท่านั้น

สเปค กระบอกสูบ

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)20253240506380100
หนังบู๊การแสดงดับเบิลคันเดียว
ของไหลอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.2 MPa * 1
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ℃ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 500 mm / s
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(0 ถึง +1.0) มม. * 2
กันกระแทกไม่มี ยางกันกระแทก
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (rc, NPT, G)M5 × 0.81/81/43/8

*1: ความดัน ใช้งานต่ำสุดของ กระบอกสูบ คือ 0.1 mpa เมื่อส่วน กระบอกสูบ และส่วนล็อคเชื่อมต่อกับพอร์ตแยกต่างหาก
*2: ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่รวมถึงจำนวนการเปลี่ยนแปลง ยางกันกระแทก

สเปค ล็อค

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)20253240506380100
การล็อคการกระทำสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)
ความดัน ปลดล็อค0.2 MPa หรือมากกว่า
ล็อค ความดัน เริ่มต้น0.05 MPa หรือน้อยกว่า
ล็อคทิศทางทิศทางเดียว (ล็อกส่วนขยาย, ล็อกการถอนแต่ละประเภท)
ปลดล็อกขนาด พอร์ตเชื่อมต่อRcM5 × 0.81/81/4
NPT-
GM5 × 0.81/81/4
แรงดูดจับ * (N)
(สูงสุด โหลดไฟฟ้า แบบคงที่)
1572454026299821,5592,5133,927
0.5 MPa หรือเทียบเท่า

* แรงดูดจับ ( โหลดไฟฟ้า สูงสุดแบบคงที่) หมายถึงความจุสูงสุดไม่ใช่ความสามารถในการจับแบบปกติ

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.)
20, 255, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
32, 40, 50, 63, 80, 10010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

แผนภาพ: ø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.) ถึงø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.)

แผนภาพ: ø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.) ถึงø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.)

แผนภาพ: ø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.) ถึงø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.)

* การก่อสร้างด้านบนแสดง สถานะ ล็อค

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
2ล็อค ตัวเครื่องอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
3ปลอกสวม ระดับกลางอะลูมิเนียมอัลลอยล็อคส่วนขยาย: chromated
การล็อคการรนกลับ: ฮาร์ดไดรฟ์
4แหวนล็อคเหล็กกล้าคาร์บอนผ่านการอบชุบด้วยความร้อน
5สปริง เบรคขดลวด เหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
6ก้านลูกสูบสเตนเลสø20หรือ 25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. หรือ 25 มม.): ชุบ โครเมี่ยม อย่างหนัก
เหล็กกล้าคาร์บอนø32 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.): ชุบ โครเมี่ยม อย่างหนัก
7พีวอทเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
8สลักเกลียว ฝาครอบกันฝุ่นเหล็กกล้าคาร์บอน-
9ฝาครอบกันฝุ่นสเตนเลส-
10ลูกหมากเหล็กกล้าø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.): ชุบ นิกเกิล
ø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.): สังกะสี โครเมี่ยม
ø32 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.): ชุบ สังกะสี สีดำ
11ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย-
12บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)-
13ยางกันกระแทก Aยูรีเทน-
14ยางกันกระแทก Bยูรีเทน-
15น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ นิกเกิล
16แม่เหล็ก--
17ปะเก็นยางแท่งNBR-
18บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR-
19แหวนล็อค ซีลNBR-
20ปะเก็น สายยางNBR-
21ปะเก็น สายยาง BNBR-
22เครื่องกวาดตะกอนNBR-
23ขาพิน ขนานสเตนเลสJIS B1354
24น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้าคาร์บอน-
25กลอนปลดล็อคเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม-

แผนภาพ: ø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.) ถึงø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.)

แผนภาพ: ø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.) ถึงø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.)

แผนภาพ: ø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.) ถึงø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.)

* การก่อสร้างด้านบนแสดง สถานะ ล็อค

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
2ล็อค ตัวเครื่องอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
3ปลอกสวม ระดับกลางอะลูมิเนียมอัลลอยโครเมต
4แหวนล็อคเหล็กกล้าคาร์บอนผ่านการอบชุบด้วยความร้อน
5สปริง เบรคขดลวด เหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
6ปลอกสวมตลับลูกปืน/รองลื่น อะลูมิเนียมø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.): ฮาร์ดไดรฟ์
อะลูมิเนียมอัลลอยø50ถึง 100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ถึง 100 มม.): chromated เคลือบ
7ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ โครเมี่ยม หนัก
8ก้านโยกสเตนเลส-
9ขาพิน พีวอทเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
10กุญแจ พีวอทเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
11สลักเกลียว ฝาครอบกันฝุ่นเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม-
12สลักเกลียว ฝาครอบกันฝุ่นเหล็กกล้า-
13ลูกหมากเหล็กกล้าø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.): สังกะสี โครเมี่ยม
เหล็กกล้าคาร์บอนø50 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.) หรือใหญ่กว่า: สังกะสี โครเมี่ยม
14สลักเกลียว หน่วยเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ นิกเกิล
15ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย-
16บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)ใช้ø50 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.) หรือใหญ่กว่าเท่านั้น
17ยางกันกระแทก Aยูรีเทน-
18ยางกันกระแทก Bยูรีเทน-
19เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอนเหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอนการเคลือบผิวฟอสเฟต
20น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอนø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.): ชุบ นิกเกิล
ø50ถึง 100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ถึง 100 มม.): สังกะสี โครเมี่ยม
21แม่เหล็ก--
22ก้าน ซีล ANBR-
23ซีล ก้าน BNBR-
24ซีร็อด ซีลNBR-
25ลูกสูบ ซีล เอNBR-
26ลูกสูบ ซีล BNBR-
27ปะเก็น สายยางNBR-
28ปะเก็น สายยาง BNBR-
29เครื่องกวาดตะกอนNBR-
30สกรู หัวเทเปอร์ รูหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม-
31สปริงพินเหล็กกล้าคาร์บอนJIS B2808
32ขาพิน ขนานสเตนเลสJIS B1354
33น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้าคาร์บอน-
รหัสสินค้า
CDLQA32-25DC-F-J79L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ ล็อคทิศทาง

฿ 8,239.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 3225เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังRcJ7932ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวปลายก้าน ตัวเมียไม่มีการล็อกส่วนขยาย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง / ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.2 ถึง 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDLQA32-25DC-F-J79L ในชุด CLQ Series กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด มีกลไกล็อค, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDLQA100-100D-B-M9BWL
CDLQA100-100D-B-M9BWSDPC
CDLQA100-100D-B-M9BWZ
CDLQA32-25DC-F-M9BL
CDLQA32-25DC-F-M9BWL
CDLQA32-25DC-F-M9NVL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ ล็อคทิศทาง

฿ 29,357.99

1 ชิ้น 25 วัน 100100ไม่มีแม่เหล็ก แบบฝังRcM9BW32ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวปลายก้าน ตัวเมียไม่มีการถอนการล็อก

฿ 30,948.32

1 ชิ้น 25 วัน 100100ไม่มีแม่เหล็ก แบบฝังRcM9BW0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ A-cord 4 ขาพิน M12 [กุญแจ ปกติ])2ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวปลายก้าน ตัวเมียไม่มีการถอนการล็อก

฿ 29,751.66

1 ชิ้น 25 วัน 100100ไม่มีแม่เหล็ก แบบฝังRcM9BW52ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวปลายก้าน ตัวเมียไม่มีการถอนการล็อก

฿ 7,987.20

1 ชิ้น 55 วัน 3225เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังRcM9B32ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวปลายก้าน ตัวเมียไม่มีการล็อกส่วนขยาย

฿ 8,138.40

1 ชิ้น 55 วัน 3225เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังRcM9BW32ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวปลายก้าน ตัวเมียไม่มีการล็อกส่วนขยาย

฿ 8,239.20

1 ชิ้น 55 วัน 3225เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังRcM9NV32ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวปลายก้าน ตัวเมียไม่มีการล็อกส่วนขยาย