(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบ เรียบซีรีส์ CQ2Y ที่ให้การทำงานมีเสถียรภาพแม้ความเร็วต่ำ 5 มม. / วินาที
[คุณสมบัติ]
·มั่นใจได้ถึงแรงเสียดทานต่ำแม้ในระหว่างการทำงานแบบสองทิศทาง
· ทำงานได้โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของความดัน
วิธีสั่งซื้อ: ภาพ
ชนิด | ฟังก์ชั่นพิเศษ | รายการไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ | อุปกรณ์สายไฟ (เอาต์พุต) | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า | รหัสรุ่น/ Part number หน่วย สวิตช์อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (m) | คอนเนคเตอร์ แบบมีสายก่อน | โหลดไฟฟ้า ใช้ งานได้ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | ตั้งฉาก | ตัวต่อสายเคเบิ้ล | 0.5 (ศูนย์) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | - (N) | |||||||||
สถานะ ตัน สวิตช์อัตโนมัติ | - | แหวนร้อยสาย | ใช่ | 3- ขดลวด (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | - | M9NV | M9NW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | วงจร IC | รีเลย์, PLC |
3- ขดลวด (PNP) | M9PV | M9P | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | |||||||||
2- ขดลวด | 12 V | M9BV | M9B | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | |||||||
บ่งชี้การวินิจฉัย (2 ไฟบอกสถานะ) | 3- ขดลวด (NPN) | 5 V, 12 V | M9NWV | M9NW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | วงจร IC | ||||||
3- ขดลวด (PNP) | M9PWV | M9PW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | |||||||||
2- ขดลวด | 12 V | M9BWV | M9BW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | |||||||
ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ น้ำ ( ไฟบอกสถานะ 2 สี) | 3- ขดลวด (NPN) | 5 V, 12 V | * 1 M9NAV | *¹M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | วงจร IC | ||||||
3- ขดลวด (PNP) | * 1 M9PAV | * 1 M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | |||||||||
2- ขดลวด | 12 V | * 1 M9BAV | * 1 M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | - | |||||||
ทน สนาม แม่เหล็ก (ตัวบ่งชี้ 2 สี) | 2 ขดลวด (ไม่มีขั้ว) | - | - | P3DWA | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | ||||||
กก สวิตช์อัตโนมัติ | - | แหวนร้อยสาย | ใช่ | 3- ขดลวด (เทียบเท่า NPN) | - | 5 V | - | A96V | A96 | ● | - | ● | - | - | - | วงจร IC | - |
2- ขดลวด | 24 V | 12 V | 100 V | * 2 A93V | A93 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | รีเลย์, PLC | ||||
ไม่ | 5 V, 12 V | 100 V หรือน้อยกว่า | A90V | A90 | ● | - | ● | - | - | - | วงจร IC |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม (ไม่หล่อลื่น) | |||||
ของไหล | อากาศ | |||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.05 MPa | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |||||
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ℃ (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ℃ (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
กันกระแทก | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | |||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.0 มม. * | |||||
ความเร็วลูกสูบ | 5 ถึง 500 มม. / วินาที | |||||
อัตราการรั่วไหลที่อนุญาต | 0.5 L / นาที (ANR) หรือน้อยกว่า |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.02 | 0.01 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.) |
---|---|
32, 40 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
50, 63, 80, 100 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
รหัสสินค้า |
---|
CDQ2YA40-35DCZ-M9N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,117.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 29 วัน | 40 | 35 | 0.02 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | มาตรฐาน | M9N | 0.5 | 2 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียวใน ปลายก้าน |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ความเร็วต่ำ | รอง | เบาะ ยาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDQ2YA40-35DCZ-M9N ในชุด กระบอกลมแบบความเร็วสม่ำเสมอ CQ2Y Series
รหัสสินค้า |
---|
CDQ2YA100-100DCMZ-M9N |
CDQ2YA100-100DCMZ-M9NM |
CDQ2YA100-100DCZ |
CDQ2YA40-35DCZ-M9NVL |
CDQ2YA40-40DCMZ |
CDQ2YA40-40DCMZ-A93 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,029.60 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 100 | 0.01 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | มาตรฐาน | M9N | 0.5 | 2 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ปลาย เกลียวนอก | ||
฿ 19,166.08 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 100 | 0.01 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | มาตรฐาน | M9N | 1 | 2 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ปลาย เกลียวนอก | ||
฿ 8,381.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 100 | 0.01 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | มาตรฐาน | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียวใน ปลายก้าน | ||
฿ 4,410.40 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 40 | 35 | 0.02 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | มาตรฐาน | M9NV | 3 | 2 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียวใน ปลายก้าน | ||
฿ 2,983.20 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 40 | 40 | 0.02 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | มาตรฐาน | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ปลาย เกลียวนอก | ||
฿ 6,992.93 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 40 | 0.02 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | มาตรฐาน | A93 | 0.5 | 2 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ปลาย เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง