1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบทรงแผ่น , ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว MU Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบทรงแผ่น , ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว MU Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,364.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บาง รุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบทรงแผ่น , ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว MU Series ที่สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้ 4 ทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้โดยง่าย
· สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้ฉากยึดและด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น
·สามารถติดตั้งโดยมีระยะ พิทช์ สั้น ๆ
·มี ฉากยึด หลายชนิดที่สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย

สเปค กระบอกสูบ แผ่นเพลท , การแสดงคู่, เดี่ยวก้าน MU ซีรีส์ส เปค

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น: ภาพ

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น: ภาพ

สวิตช์ อัตโนมัติที่ใช้งานได้

ชนิดฟังก์ชั่นพิเศษทางออกของ ขดลวดไฟแสดงสถานะอุปกรณ์สายไฟ (เอาต์พุต)โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าหมายเลข รุ่น สวิตช์อัตโนมัติความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (m)คอนเนคเตอร์ แบบมีสายก่อนโหลดไฟฟ้า ใช้ งานได้
DCACเต้ารับ แนวตั้งเต้ารับ ด้านข้าง0.5
(ศูนย์)
1
(M)
3
(L)
5
(Z)
โซลิดสวิทช์อัตโนมัติ-แหวนร้อยสายใช่3- ขดลวด (NPN)24 V5 V, 12 V-M9NVM9Nวงจร ICรีเลย์, PLC
3- ขดลวด (PNP)M9PVM9P
2- ขดลวด12 VM9BVM9B-
บ่งชี้การวินิจฉัย (2 ไฟบอกสถานะ)3- ขดลวด (NPN)5 V, 12 VM9NWVM9NWวงจร IC
3- ขดลวด (PNP)M9PWVM9PW
2- ขดลวด12 VM9BWVM9BW-
ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ น้ำ ( ไฟบอกสถานะ 2 สี)3- ขดลวด (NPN)5 V, 12 V* 1 M9NAV* 1 M9NAวงจร IC
3- ขดลวด (PNP)* 1 M9PAV* 1 M9PA
2- ขดลวด12 V* 1 M9BAV* 1 M9BA-
สนาม (ไฟบอกสถานะ 2 สี) ทน2 ขดลวด (ไม่มีขั้ว)--P3DWA หมายเหตุ 2)-
สวิตช์แม่เหล็ก-แหวนร้อยสายใช่3- ขดลวด
(เทียบเท่า NPN)
-5 V-A96VA96---วงจร IC-
2- ขดลวด24 V12 V100 V* 2 A93VA93--รีเลย์, PLC
NA100 V หรือน้อยกว่าA90VA90---วงจร IC
  • * 1 สามารถติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติแบบกันน้ำได้ในรุ่นด้านบน แต่ใน เคส นี้ไม่สามารถรับประกันความต้านทานน้ำได้ ตรวจสอบกับ ผู้ผลิต เกี่ยวกับชนิดกัน กันละอองฝน สำหรับหมายเลข รุ่น ด้านบน
  • * 2 ขดลวด สายนำไฟฟ้า 1 เมตรใช้ได้กับ D-A93 เท่านั้น
  • * สวิตช์อัตโนมัติ จัดส่งพร้อมกัน (ไม่ได้ประกอบ)
  • * หมายเหตุ 1) สวิตช์ อัตโนมัติ D-M9, V, M9 □ WV, M9 □ AV และ A9 □ V ไม่สามารถติดตั้งบน พื้นผิว มีพอร์ตพร้อม กระบอกสูบ และขนาดของอุปกรณ์บางอย่าง ควรตรวจสอบล่วงหน้า
  • * หมายเหตุ 2) สวิตช์อัตโนมัติ ทนทานต่อ สนาม แม่เหล็กอย่างแรง (D-P3DWA □) มาจาก MU ซีรี่ย์ก่อนหน้า

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)2532405063
วิธีการใช้งานการแสดงดับเบิลคันเดียว
บังคับของเหลวอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้-10 ถึง 60 ° c
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน50 ถึง 500 mm / s
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(0 ถึง +1.4)
กันกระแทกเบาะ ยาง
สไตล์การติดตั้งประเภทเท้า, ชนิดหน้าแปลนปลายคัน, ประเภทหน้าแปลนปลายหัว
ประเภทปิ๊นเดียวชนิดปิ๊นสองตัว
การกำหนดค่า Rod-endเกลียวนอก ปลายร็อด, เกลียวใน ปลายก้าน
แรงบิด การหมุนที่อนุญาต0.25 นิ·ม0.55 N · m1.25 N · m2.0 N · m
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน ไม่หมุน±1°±0.8°±0.5°

จังหวะ มาตรฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ขนาดสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตสูงสุด
25, 32, 40
50, 63
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300
300

สเปค สั่งทำ

ไฟบอกสถานะสเปค/ เนื้อหา
-XA□การเปลี่ยน รูปทรง ปลายก้าน
-XC6สเตนเลส

แผนภาพโครงสร้าง

รูป กระบอกสูบ แผ่นเพลท คู่รักษาการก้านเดี่ยว MU ชุด แผนภาพโครงสร้าง

รูป กระบอกสูบ แผ่นเพลท คู่รักษาการก้านเดี่ยว MU ชุด แผนภาพโครงสร้าง

ชิ้นส่วน

จำนวนลักษณะวัสดุบันทึก
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
2หัว ปกอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
3กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
4ลูกสูบอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปโครเมต
5ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ โครเมี่ยม หนัก
6บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)-
7สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมสเตนเลส-
8สวม แหวนเรซิ่น-
9แม่เหล็ก-ชนิด แม่เหล็ก แบบฝัง เท่านั้น
10น๊อตตัวเมีย ปลายคันเหล็กกล้าติดกับ เกลียว ปลาย เกลียวนอก
11ปะเก็น ลูกสูบNBR-
12ปะเก็น ร็อดNBR-
13กระโปรงยูรีเทน-

ชิ้นส่วนอะไหล่ / ชุด ซีล

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)หมายเลขสั่งซื้อเนื้อหา
25MUB25-PSคลองเลื่อย ตัวเลขด้านบน (11), (12), (13)
32MUB32-PS
40MUB40-PS
50MUB50-PS
63MUB63-PS
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย (11) ถึง (13) สั่งซื้อชุด ซีล ตามขนาดของ รู แต่ละขนาด
  • * เนื่องจากชุด ซีล ไม่มีชุด จาระบี สั่งซื้อแยกต่างหาก

แผ่นเพลท กระบอกสูบ, การแสดงสองครั้ง, แท่งเดี่ยวขนาดซีรีส์ MU

ปลายก้าน เกลียวนอก

ปลายก้านรูปตัวผู้

ปลายก้านรูปตัวผู้

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)AALBBSBTBXBYCDETEYGXGYHKKA
MUB255 ถึง 3002219.52437M5 × 0.8 ลึก 7.5975412M5 × 0.8 ความลึก 1126105365.510
MUB325 ถึง 3002623.52845M6 × 1 ความลึก 126.586814M6 × 1 ความลึก 11428.55.5405.512
MUB405 ถึง 30030273244M8 × 1.25 ความลึก 13898616M8 × 1.25 ความลึก 11549745614
MUB505 ถึง 30035323954M10 × 1.5 ความลึก 14.510910420M10 × 1.5 ความลึก 156411.5853718
MUB635 ถึง 30035325053M12 × 1.75 ความลึก 18111212420M12 × 1.75 ความลึก 157211.51056718
รุ่นMMNNCNDNENSNXNYPSZZ
-TNTF
MUB25M10 × 1.2516.57.5 ความลึก 4.5M5 × 0.84.343626M5 × 0.8--5591
MUB32M12 × 1.25189 ความลึก 5.5M6 × 15.1456.528Rc 1/8NPT 1/8ช. 1/85898
MUB40M14 × 1.518.510.5 ความลึก 6.5M8 × 1.256.944836Rc 1/8NPT 1/8ช. 1/860105
MUB50M18 × 1.52413.5 ความลึก 8.5M10 × 1.58.7541042Rc 1/4NPT 1/4ช 1/474127
MUB63M18 × 1.52417 ความลึก 10.5M12 × 1.7510.5531146Rc 1/4NPT 1/4ช 1/475131

ปลายก้าน ตัวเมีย

ปลายก้านรูปหญิง

ปลายก้านรูปหญิง

  • * ขนาดอื่นนอกเหนือจากด้านบนนั้นเหมือนกับประเภท เกลียวนอก อย่างไรก็ตามขนาด K / KA นั้นเหมือนกับประเภท เกลียวนอก

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นHMMZZ
MUB2514M6 × 1 ความลึก 1269
MUB3214M8 × 1.25 ความลึก 1372
MUB4015M8 × 1.25 ความลึก 1375
MUB5018M10 × 1.5 ความลึก 1592
MUB6321M10 × 1.5 ความลึก 1596
  • ** ตำแหน่ง ของ 4 ลูกสูบของก้านลูกสูบอยู่ที่± 3 °สัมพันธ์กับ พื้นผิว ด้านข้างของ กระบอกสูบ

น๊อตตัวเมีย ปลายคัน

การวาดภาพในมิติ

การวาดภาพในมิติ

หมายเลข รุ่นขนาดdH₁B₁C₁D₁
NT-0325M10 × 1.2561719.616.5
NT-MU0332M12 × 1.2571921.918
NT-0440M14 × 1.582225.421
NT-0550, 63M18 × 1.5112731.226
รหัสสินค้า
MDUB25-100DMZ-A93LS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 2,251.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 25100แม่เหล็ก แบบฝังM สกรูA9331ประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง เบาะ ยาง
ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDUB25-100DMZ-A93LS ในชุด กระบอกสูบทรงแผ่น , ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว MU Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MDUB25-100DMZ-A90L
MDUB25-100DMZ-A93
MDUB25-100DMZ-A93L
MDUB25-100DMZ-A93S
MDUB25-100DMZ-A93V
MDUB25-100DMZ-A93VL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 4,865.11

1 ชิ้น 25 วัน 25100แม่เหล็ก แบบฝังM สกรูA9032ประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

฿ 2,524.00

1 ชิ้น 55 วัน 25100แม่เหล็ก แบบฝังM สกรูA930.52ประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

฿ 2,660.80

1 ชิ้น 55 วัน 25100แม่เหล็ก แบบฝังM สกรูA9332ประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

฿ 2,205.60

1 ชิ้น 55 วัน 25100แม่เหล็ก แบบฝังM สกรูA930.51ประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

฿ 2,660.80

1 ชิ้น 55 วัน 25100แม่เหล็ก แบบฝังM สกรูA93V0.52ประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

฿ 2,796.80

1 ชิ้น 55 วัน 25100แม่เหล็ก แบบฝังM สกรูA93V32ประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มี