1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบขนาดเล็ก ชนิดป้องกันโหลดด้านข้าง CQS □ S Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบขนาดเล็ก ชนิดป้องกันโหลดด้านข้าง CQS □ S Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 844.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บาง รุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบขนาดเล็ก ชนิดป้องกันโหลดด้านข้าง CQS □ S Series เหมาะสำหรับการออกแบบเครื่องจักรในพื้นที่ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
·รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบเครื่องจักร
·ทิศทางการติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ช่วยให้ต้องการ การออกแบบ ยืดหยุ่น
·การติดตั้งพื้นฐานแบบ 2 ทาง
·ก้าน ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน สูง ไม่หมุน

รายละเอียดซีรีย์ CQS โหลดไฟฟ้า S กระบอกสูบขนาดเล็ก ป้องกันด้านข้าง

กระบอกสูบขนาดเล็ก โหลดไฟฟ้า รูปภาพชุด ผลิตภัณฑ์ CQS □ S แบบป้องกันด้านข้าง

กระบอกสูบขนาดเล็ก โหลดไฟฟ้า รูปภาพชุด ผลิตภัณฑ์ CQS □ S แบบป้องกันด้านข้าง

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดซีรีย์ CQS anti S รุ่นโหลดต่อต้านด้านข้าง

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

ไฟบอกสถานะสเปค/ เนื้อหา
-X271ซีล ยางฟลูออโร

สเปค สั่งทำ

ไฟบอกสถานะสเปค/ เนื้อหา
-XC6ก้านลูกสูบ, แหวนล็อค, น๊อตตัวเมีย ปลายทำจาก สเตนเลส
-XC85จาระบี สำหรับอุปกรณ์แปรรูปอาหาร

สเปค มาตรฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)12162025
วิธีการใช้งานการแสดงดับเบิลคันเดียว
บังคับของเหลวอากาศ
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.07 MPa0.05 MPa
ของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
กันกระแทกยางกันกระแทก *
เกลียว ปลายร็อดเกลียวใน
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่+1.0 มม. *
0
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน50 ถึง 500 mm / s
พลังงานจลน์ที่อนุญาต J0.0430.0750.110.18
  • * ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวไม่รวมการเปลี่ยนแปลงของกันชน

แผนภาพโครงสร้าง

กระบอกสูบขนาดเล็ก โหลดไฟฟ้า แผนภาพโครงสร้าง แบบป้องกันด้านข้างซีรี่ส์ CQS □ S

กระบอกสูบขนาดเล็ก โหลดไฟฟ้า แผนภาพโครงสร้าง แบบป้องกันด้านข้างซีรี่ส์ CQS □ S

ชิ้นส่วน

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุบันทึก
1กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
2ปลอกสวมอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
3ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย-
4ก้านลูกสูบสเตนเลส-
5แหวนล็อคเหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอนเคลือบ ฟอสเฟต
6น๊อตตัวเมีย ปลายคันเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
7สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับประเภท สวิตช์อะลูมิเนียมอัลลอยโครเมต
8บัมเปอร์ยูรีเทน-
9ยางกันกระแทก Bยูรีเทน-
10บุชชิ่งอัลลอยด์ที่ เผาผนึก น้ำมัน แล้ว-
11สวม แหวนเรซิ่น-
12แม่เหล็ก--
13แหวน ที่อยู่ตรงกลางอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
*14ปะเก็น ร็อดNBR-
*15ปะเก็น ลูกสูบNBR-
*16ปะเก็น สายยางNBR-

ชิ้นส่วนอะไหล่ / ชุด ซีล

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)หมายเลขสั่งซื้อเนื้อหา
12CQSB12-PSคลองเลื่อย ตัวเลขด้านบน (14), (15), (16)
16CQSB16-PS
20CQSB20-PS
25CQSB25-PS
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย (14), (15) และ (16) สั่งซื้อชุด ซีล ตามขนาดของ รู แต่ละขนาด
  • * ชุด ซีล ไม่มี จาระบี ดังนั้นโปรดสั่งซื้อ จาระบี แยกต่างหาก
  • * รหัสรุ่น/ Part number ชิ้น ส่วน จาระบี แพ็ค: GR-S-010 (10 กรัม)

ขนาดกะทัดรัดตัวอย่างชุดซีรีย์ CQS □ S ขนาดกะทัดรัดกระบอกสูบต่อต้านด้านข้าง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นมาตรฐาน (รูทะลุ / ปลายทั้งสองถูก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป): CQSBS / CDQSBS การ ดรออิ้งบอกขนาด

รุ่นมาตรฐาน (รูทะลุ / ปลายทั้งสองถูก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป): CQSBS / CDQSBS การ ดรออิ้งบอกขนาด

ปลายก้าน เกลียวนอก

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)B₁C₁H₁L₁MMX
1289414M5 × 0.810.5
161010515.5M6 × 1.012
201312518.5M8 × 1.2514
251715622.5M10 × 1.2517.5

กับหัวหน้าที่ หัว ท้าย

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)GTh9
121.515 (-0.043 ถึง 0)
161.520 (-0.052 ถึง 0)
20213 (-0.043 ถึง 0)
25215 (-0.043 ถึง 0)
  • * หมายเหตุ) กับบอสที่ปลายก้าน: ตัวเลือก (คำนำหน้า -XC36 ถึงส่วนท้ายของ รหัสรุ่น/ Part number)
    โปรดทราบว่าสามารถใช้ได้เฉพาะขนาด รู ø12 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.) และø16 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.) เท่านั้น

รุ่นมาตรฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติด้วย สวิตช์อัตโนมัติCDEFHIKLMNOAOBQRARBT
ABAB
125 ถึง 3025.52230.52766255M3 × 0.53253.515.53.5M4 × 0.76.57.5740.5
165 ถึง 3025.52230.52788295M4 × 0.73863.5203.5M4 × 0.76.57.5740.5
205 ถึง 502924.53934.5710365.5M5 × 0.84784.525.55.4M6 × 1.0981071
255 ถึง 5032.527.542.537.51212405.5M6 × 1.052105285.4M6 × 1.0991071
  • * หมายเหตุ) สำหรับขนาด รู/ ส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ต่อไปนี้ รูทะลุ เกลียว จะถูกทำ เกลียว: รุ่นมาตรฐาน: ø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.) 5 ถึง 10 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ และø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.) 5 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
รหัสสินค้า
CDQSBS16-20DCM-A93L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 2,313.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 16200.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังมาตรฐานA9332รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง เบาะ ยาง
ชนิด ประเภท โหลดไฟฟ้า ป้องกันด้านข้าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDQSBS16-20DCM-A93L ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็ก ชนิดป้องกันโหลดด้านข้าง CQS □ S Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDQSBS12-10DC-A90LS
CDQSBS12-10DC-A93
CDQSBS12-10DC-A93L
CDQSBS16-20DCM-A93S
CDQSBS16-20DCM-M9B
CDQSBS16-20DCM-M9BL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 1,340.00

1 ชิ้น 55 วัน 12100.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังมาตรฐานA9031รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

฿ 1,780.80

1 ชิ้น 55 วัน 12100.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังมาตรฐานA930.52รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

฿ 1,928.00

1 ชิ้น 55 วัน 12100.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังมาตรฐานA9332รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

฿ 1,799.20

1 ชิ้น 55 วัน 16200.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังมาตรฐานA930.51รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

฿ 2,644.00

1 ชิ้น 55 วัน 16200.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังมาตรฐานM9B0.52รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

฿ 2,790.40

1 ชิ้น 55 วัน 16200.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังมาตรฐานM9B32รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายคัน เกลียวนอกไม่มี