(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CQSK Series เหมาะสำหรับการออกแบบเครื่องจักรในพื้นที่ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
·รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบเครื่องจักร
·ทิศทางการติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ช่วยให้ต้องการ การออกแบบ ยืดหยุ่น
·การติดตั้งพื้นฐานแบบ 2 ทาง
·ก้าน ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน สูง ไม่หมุน
สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 12 | 16 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | การแสดงดับเบิลคันเดียว | |||
บังคับของเหลว | อากาศ | |||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | |||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.07 MPa | 0.05 MPa | ||
ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง + 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง + 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||
กันกระแทก | ไม่มี | |||
เกลียว ปลายร็อด | เกลียวใน | |||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | +1.0 มม 0 | |||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 500 mm / s | |||
พลังงานจลน์ที่อนุญาต J | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 |
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน ไม่หมุน | ±1° | ±0.7° |
(N)
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | ก้าน ด้านทแยงมุม (มิลลิเมตร) | วิธีการใช้งาน | พื้นที่ลูกสูบ (ตารางมิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (mpa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.5 | 0.7 | ||||
12 | 5.2 | IN | 90 | 27 | 45 | 63 |
OUT | 113 | 34 | 57 | 79 | ||
16 | 6.2 | IN | 168 | 50 | 84 | 117 |
OUT | 201 | 60 | 101 | 141 | ||
20 | 8.2 | IN | 256 | 77 | 128 | 179 |
OUT | 314 | 94 | 157 | 220 | ||
25 | 10.2 | IN | 401 | 120 | 200 | 281 |
OUT | 491 | 147 | 245 | 344 |
(ก.)
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
12 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | 74 | - | - | - | - |
16 | 52 | 61 | 69 | 78 | 86 | 95 | - | - | - | - |
20 | 89 | 102 | 116 | 129 | 143 | 156 | 170 | 183 | 197 | 211 |
25 | 124 | 141 | 157 | 174 | 190 | 207 | 224 | 240 | 257 | 273 |
(ก.)
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
12 | 47 | 54 | 62 | 69 | 76 | 83 | - | - | - | - |
16 | 63 | 71 | 80 | 88 | 97 | 106 | - | - | - | - |
20 | 122 | 136 | 149 | 163 | 176 | 190 | 203 | 217 | 230 | 244 |
25 | 168 | 185 | 201 | 218 | 235 | 251 | 268 | 284 | 301 | 317 |
มาตรฐาน ø12 (ขนาด รู 12 มม.)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ และ แม่เหล็ก แบบฝัง ø12 (ขนาด รู 12 มม.)
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ฮาร์ดอะโนไดซ์ |
2 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมอัลลอย | โนไดซ์ |
3 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | - |
4 | ก้านลูกสูบ | สเตนเลส | - |
5 | สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับประเภท สวิตช์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | โครเมต |
6 | แม่เหล็ก | - | - |
7 | ไกด์ ไม่หมุน | อัลลอยด์ที่ เผาผนึก น้ำมัน แล้ว | ø16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.), ø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.), ø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.) |
8 | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | โลหะผสม เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล |
9 | แหวนอีแปะ | เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล |
10 | น๊อตตัวเมีย ปลายคัน | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
11 | แหวน ที่อยู่ตรงกลาง | อะลูมิเนียมอัลลอย | โนไดซ์ |
12 | ปะเก็น ร็อด | NBR | - |
13 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | - |
14 | ปะเก็น สายยาง | NBR | - |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่นมาตรฐาน (รูทะลุ / ปลายทั้งสองถูก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป): Ø12 (รู 12 มิลลิเมตร) ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่นมาตรฐาน (รูทะลุ / ปลายทั้งสองถูก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป): Ø16 (รู 16 มิลลิเมตร) ดรออิ้งบอกขนาด
รุ่นมาตรฐาน (รูทะลุ / ปลายทั้งสองถูก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป): ø20 (ขนาด รู 20 มม.) / ø25 (ขนาด รู 25 มม.) การ ดรออิ้งบอกขนาด
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ | C | E | F | H | I | K | L | M | N | OA | OB | Q | RA | RB | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | |||||||||||||||||
12 | 5 ถึง 30 | 25.5 | 22 | 30.5 | 27 | 6 | 25 | 5 | M3 × 0.5 | 32 | 5.2 | 3.5 | 15.5 | 3.5 | M4 × 0.7 | 6.5 | 12.5 | 7 | 4 | 0.5 |
16 | 5 ถึง 30 | 25.5 | 22 | 30.5 | 27 | 8 | 29 | 5 | M4 × 0.7 | 38 | 6.2 | 3.5 | 20 | 3.5 | M4 × 0.7 | 6.5 | 12.5 | 7 | 4 | 0.5 |
20 | 5 ถึง 50 | 29 | 24.5 | 39 | 34.5 | 7 | 36 | 5.5 | M5 × 0.8 | 47 | 8.2 | 4.5 | 25.5 | 5.4 | M6 × 1.0 | 9 | 13 | 10 | 7 | 1 |
25 | 5 ถึง 50 | 32.5 | 27.5 | 42.5 | 37.5 | 12 | 40 | 5.5 | M6 × 1.0 | 52 | 10.2 | 5 | 28 | 5.4 | M6 × 1.0 | 9 | 14 | 10 | 7 | 1 |
หมายเหตุ) สำหรับขนาด รู/ ส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ต่อไปนี้ รูทะลุ เกลียว จะถูกทำ เกลียว: รุ่นมาตรฐาน: ø12 (ขนาด รู 12 มม.), ø16 (ขนาด รู 16 มม.) 5 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
รุ่นมาตรฐาน: ø20 (ขนาด รู 20 มม.) 5 ถึง 15 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
รุ่นมาตรฐาน: ø25 (ขนาด รู 25 มม.) 5 และ 10 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ และ แม่เหล็ก แบบฝัง: ø20 (ขนาด รู 20 มม.) 5 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
รหัสสินค้า |
---|
CDQSKB12-5D-A90VLS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,340.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 5 | 0.07 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | A90V | 3 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDQSKB12-5D-A90VLS ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็ก ชนิดก้านสูบไม่หมุน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CQSK Series
รหัสสินค้า |
---|
CDQSKB12-10D-A90S |
CDQSKB12-10D-A90V |
CDQSKB12-10D-A90VL |
CDQSKB12-5D-A90VS |
CDQSKB12-5D-A93VLS |
CDQSKB12-5D-A93VS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,303.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | 0.07 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | A90 | 0.5 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี | ||
฿ 1,670.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | 0.07 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | A90V | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี | ||
฿ 1,817.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | 0.07 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | A90V | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี | ||
฿ 1,267.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 5 | 0.07 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | A90V | 0.5 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี | ||
฿ 1,487.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 5 | 0.07 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | A93V | 3 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี | ||
฿ 1,413.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 5 | 0.07 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | A93V | 0.5 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง