1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบขนาดเล็ก ชนิดก้านสูบไม่หมุน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CQSK Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบขนาดเล็ก ชนิดก้านสูบไม่หมุน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CQSK Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 881.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บาง รุ่น

รายละเอียดสินค้า

CQSK Series เหมาะสำหรับการออกแบบเครื่องจักรในพื้นที่ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
·รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบเครื่องจักร
·ทิศทางการติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ช่วยให้ต้องการ การออกแบบ ยืดหยุ่น
·การติดตั้งพื้นฐานแบบ 2 ทาง
·ก้าน ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน สูง ไม่หมุน

กระบอกสูบขนาดเล็ก, สเปค CQSK ชุดเดียว

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สเปค มาตรฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)12162025
วิธีการใช้งานการแสดงดับเบิลคันเดียว
บังคับของเหลวอากาศ
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.07 MPa0.05 MPa
ของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง + 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง + 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
กันกระแทกไม่มี
เกลียว ปลายร็อดเกลียวใน
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่+1.0 มม
0
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน50 ถึง 500 mm / s
พลังงานจลน์ที่อนุญาต J0.0220.0380.0550.09
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน ไม่หมุน±1°±0.7°

รายการ เอาต์พุต เชิงทฤษฎี

 

(N)

 

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
ก้าน ด้านทแยงมุม
(มิลลิเมตร)
วิธีการใช้งานพื้นที่ลูกสูบ
(ตารางมิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน (mpa)
0.30.50.7
125.2IN90274563
OUT113345779
166.2IN1685084117
OUT20160101141
208.2IN25677128179
OUT31494157220
2510.2IN401120200281
OUT491147245344

รายการน้ำหนัก / ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ

 

(ก.)

 

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)
5101520253035404550
12394653606774----
16526169788695----
2089102116129143156170183197211
25124141157174190207224240257273

รายการน้ำหนัก / พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )

 

(ก.)

 

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)
5101520253035404550
12475462697683----
166371808897106----
20122136149163176190203217230244
25168185201218235251268284301317

ตัวอย่างการ แผนภาพโครงสร้าง

มาตรฐาน ø12 (ขนาด รู 12 มม.)

มาตรฐาน ø12 (ขนาด รู 12 มม.)

ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ และ แม่เหล็ก แบบฝัง ø12 (ขนาด รู 12 มม.)

ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ และ แม่เหล็ก แบบฝัง ø12 (ขนาด รู 12 มม.)

ชิ้นส่วน

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุบันทึก
1กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
2ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
3ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย-
4ก้านลูกสูบสเตนเลส-
5สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับประเภท สวิตช์อะลูมิเนียมอัลลอยโครเมต
6แม่เหล็ก--
7ไกด์ ไม่หมุนอัลลอยด์ที่ เผาผนึก น้ำมัน แล้วø16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.), ø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.), ø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.)
8สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมโลหะผสม เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล
9แหวนอีแปะเหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล
10น๊อตตัวเมีย ปลายคันเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
11แหวน ที่อยู่ตรงกลางอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
12ปะเก็น ร็อดNBR-
13ปะเก็น ลูกสูบNBR-
14ปะเก็น สายยางNBR-

กระบอกสูบขนาดเล็ก ชนิดแกนหมุนไม่ได้, การแสดงคู่, เดี่ยวตัวอย่างก้านซีรี่ส์ CQSK ขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นมาตรฐาน (รูทะลุ / ปลายทั้งสองถูก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป): Ø12 (รู 12 มิลลิเมตร) ดรออิ้งบอกขนาด

รุ่นมาตรฐาน (รูทะลุ / ปลายทั้งสองถูก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป): Ø12 (รู 12 มิลลิเมตร) ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นมาตรฐาน (รูทะลุ / ปลายทั้งสองถูก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป): Ø16 (รู 16 มิลลิเมตร) ดรออิ้งบอกขนาด

รุ่นมาตรฐาน (รูทะลุ / ปลายทั้งสองถูก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป): Ø16 (รู 16 มิลลิเมตร) ดรออิ้งบอกขนาด

รุ่นมาตรฐาน (รูทะลุ / ปลายทั้งสองถูก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป): ø20 (รู 20 มม) / ø25 (25 รู) ดรออิ้งบอกขนาด

รุ่นมาตรฐาน (รูทะลุ / ปลายทั้งสองถูก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป): ø20 (ขนาด รู 20 มม.) / ø25 (ขนาด รู 25 มม.) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติด้วย สวิตช์อัตโนมัติCEFHIKLMNOAOBQRARBT
ABAB
125 ถึง 3025.52230.5276255M3 × 0.5325.23.515.53.5M4 × 0.76.512.5740.5
165 ถึง 3025.52230.5278295M4 × 0.7386.23.5203.5M4 × 0.76.512.5740.5
205 ถึง 502924.53934.57365.5M5 × 0.8478.24.525.55.4M6 × 1.09131071
255 ถึง 5032.527.542.537.512405.5M6 × 1.05210.25285.4M6 × 1.09141071

หมายเหตุ) สำหรับขนาด รู/ ส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ต่อไปนี้ รูทะลุ เกลียว จะถูกทำ เกลียว: รุ่นมาตรฐาน: ø12 (ขนาด รู 12 มม.), ø16 (ขนาด รู 16 มม.) 5 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
รุ่นมาตรฐาน: ø20 (ขนาด รู 20 มม.) 5 ถึง 15 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
รุ่นมาตรฐาน: ø25 (ขนาด รู 25 มม.) 5 และ 10 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ และ แม่เหล็ก แบบฝัง: ø20 (ขนาด รู 20 มม.) 5 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

รหัสสินค้า
CDQSKB12-10D-M9BWVS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 1,817.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 12100.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝัง-M9BWV0.51รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDQSKB12-10D-M9BWVS ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็ก ชนิดก้านสูบไม่หมุน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CQSK Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDQSKB12-10D-A90S
CDQSKB12-10D-A90V
CDQSKB12-10D-A90VL
CDQSKB12-10D-M9NAVL
CDQSKB12-10D-M9NV
CDQSKB12-10D-M9NVL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 1,303.20

1 ชิ้น 55 วัน 12100.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝัง-A900.51รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

฿ 1,670.40

1 ชิ้น 55 วัน 12100.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝัง-A90V0.52รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

฿ 1,817.60

1 ชิ้น 55 วัน 12100.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝัง-A90V32รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

฿ 5,723.32

1 ชิ้น 25 วัน 12100.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝัง-M9NAV32รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

฿ 2,478.40

1 ชิ้น 55 วัน 12100.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝัง-M9NV0.52รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

฿ 2,625.60

1 ชิ้น 55 วัน 12100.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝัง-M9NV32รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี