1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยวรุ่น CQS (รหัสสินค้า)

SMC CDQSB TYPE

กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยวรุ่น CQS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บาง รุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยวรุ่น CQS เหมาะสำหรับการออกแบบเครื่องจักรในพื้นที่ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
·รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบเครื่องจักร
·ทิศทางการติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ช่วยให้ต้องการ การออกแบบ ยืดหยุ่น
·การติดตั้งพื้นฐานแบบ 2 ทาง
·ก้าน ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน สูง ไม่หมุน

กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน Double Acting รายละเอียดซีรี่ส์ CQS แบบแท่งเดี่ยว

กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน การแสดงสองครั้งเดี่ยวภาพ ผลิตภัณฑ์ ชุด CQS

กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน การแสดงสองครั้งเดี่ยวภาพ ผลิตภัณฑ์ ชุด CQS

กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน Double Acting สเปค ซีรี่ส์ CQS แบบแท่งเดี่ยว

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)12162025
วิธีการใช้งานการแสดงดับเบิลคันเดียว
บังคับของเหลวอากาศ
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.07 MPa0.05 MPa
ของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
กันกระแทกไม่มี ยางกันกระแทก *
เกลียว ปลายร็อดเกลียวใน
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน : (0 ถึง +1.0 มม.) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว: (0 ถึง +1.4 มม.) *
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน50 ถึง 500 mm / s
พลังงานจลน์ที่อนุญาต Jรุ่นมาตรฐาน0.0220.0380.0550.09
พร้อม ยางกันกระแทก0.0430.0750.110.18
  • * ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวไม่รวมการเปลี่ยนแปลงของกันชน
  • * เฉพาะ ยางกันกระแทก เท่านั้นที่สามารถใช้ได้กับรุ่นที่มี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

ไฟบอกสถานะสเปค/ เนื้อหา
-X271ซีล ยางฟลูออโร
-X525สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวของ กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยืด แบบปรับได้ (-XC8)
-X526สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวของ กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยืด แบบปรับได้ (-XC9)
-X1876ด้วยบอสเว้าส่วนปลายที่หัวถังทรงกระบอกด้านข้าง

สเปค สั่งทำ

ไฟบอกสถานะสเปค/ เนื้อหา
-XB6กระบอกสูบ ทนความร้อน (-10 ถึง 150 ° C) โดยไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ
-XB7กระบอกสูบ ทนต่อสภาวะอากาศเย็น (-40 ถึง 70 ° C) โดยไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ
-XB9กระบอกสูบ ความเร็วต่ำ (10 ถึง 50 mm / s)
-XB10สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กลาง (ใช้ ตัวเครื่อง พิเศษ)
-XB13กระบอกสูบ ความเร็วต่ำ (5 ถึง 50 mm / s)
-XC6ก้านลูกสูบ, แหวนล็อค, น๊อตตัวเมีย ปลายทำจาก สเตนเลส
-XC8กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ / ประเภทส่วนขยายที่ แบบปรับได้
-XC9กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ / ประเภทการหด แบบปรับได้
-XC36พร้อมกับบอสด้านคัน
-XC85จาระบี สำหรับอุปกรณ์แปรรูปอาหาร
-XC92หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ป้องกันฝุ่น

แผนภาพโครงสร้าง

กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน การแสดงสองครั้งแบบเดี่ยวชุดคัน แผนภาพโครงสร้าง CQS

กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน การแสดงสองครั้งแบบเดี่ยวชุดคัน แผนภาพโครงสร้าง CQS

ชิ้นส่วน

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุบันทึก
1กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
2ปลอกสวมอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
3ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย-
4ก้านลูกสูบสเตนเลส-
5แหวนล็อคเหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอนเคลือบ ฟอสเฟต
6น๊อตตัวเมีย ปลายคันเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
7สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับประเภท สวิตช์อะลูมิเนียมอัลลอยโครเมต
8บัมเปอร์ยูรีเทน-
9ยางกันกระแทก Bยูรีเทน-
10แผ่นเพลท ด้านล่างอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
11ปลอกสวมอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
12บุชชิ่งอัลลอยด์ที่ เผาผนึก น้ำมัน แล้ว-
13สวม แหวนเรซิ่น-
14แม่เหล็ก--
15แหวน ที่อยู่ตรงกลางอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
* 16ปะเก็น ร็อดNBR-
* 17ปะเก็น ลูกสูบNBR-
* 18ปะเก็น สายยางNBR-

ชิ้นส่วนอะไหล่: ชุด ซีล (ชนิดพื้นฐาน)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)หมายเลขสั่งซื้อเนื้อหา
12CQSB12-PSชุด ซีล ประกอบด้วย (16), (17) และ (18)
16CQSB16-PS
20CQSB20-PS
25CQSB25-PS

ชิ้นส่วนอะไหล่: ชุด ซีล ( สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)หมายเลขสั่งซื้อเนื้อหา
12CQSB12-L-PSชุด ซีล ประกอบด้วย (16), (17) และ (18)
16CQSB16-L-PS
20CQSB20-L-PS
25CQSB25-L-PS
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย (16), (17) และ (18) สั่งซื้อชุด ซีล ตามขนาดของ รู แต่ละขนาด (สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวประกอบด้วย ปะเก็น 2 สายยาง)
  • * เนื่องจากชุด ซีล ไม่มีชุด จาระบี สั่งซื้อแยกต่างหาก
    จาระบี ก้อน รหัสรุ่น/ Part number ชิ้น ส่วน: GR-S-010 (10 กรัม)

กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน การแสดงสองครั้งตัวอย่างขนาดชุดแท่งเดี่ยว CQS

รุ่นมาตรฐาน (รูทะลุ / ปลายทั้งสองถูก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป): CQSB / CDQSB การ ดรออิ้งบอกขนาด

รุ่นมาตรฐาน (รูทะลุ / ปลายทั้งสองถูก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป): CQSB / CDQSB การ ดรออิ้งบอกขนาด

ปลายก้าน เกลียวนอก

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
B₁C₁H₁สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวMMX
L₁L₁
128941424M5 × 0.810.5
161010515.525.5M6 × 1.012
201312518.528.5M8 × 1.2514
251715622.532.5M10 × 1.2517.5

กับหัวหน้าที่ หัว ท้าย

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
GTh9
121.515 (-0.043 ถึง 0)
161.520 (-0.052 ถึง 0)
20213 (-0.043 ถึง 0)
25215 (-0.043 ถึง 0)
  • * ผลิตภัณฑ์ มี หัว ปลายใช้ได้กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน เท่านั้น
  • * กับเจ้านายที่ปลายก้าน: ตัวเลือก (คำนำหน้า -XC36 ถึงส่วนท้ายของ รหัสรุ่น/ Part number) โปรดทราบว่าเฉพาะขนาด รู ø12 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.) และø16 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.) ใช้กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว

รุ่นมาตรฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐานช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติด้วย สวิตช์อัตโนมัติมี / ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ
ABFLABFLABFL
125 ถึง 3020.51753.525.52253.535 ถึง 20045.5327.513.5
165 ถึง 3020.51753.525.52253.535 ถึง 20045.5327.513.5
205 ถึง 502419.55.54.53429.55.54.575 ถึง 20055.541814.5
255 ถึง 5027.522.55.5537.532.55.5575 ถึง 3005944915

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
CDEHIKMNOAOBQRARBT
126625M3 × 0.532515.53.5M4 × 0.76.57.5740.5
168829M4 × 0.7386203.5M4 × 0.76.57.5740.5
2071036M5 × 0.847825.55.4M6 × 1.0981071
25121240M6 × 1.05210285.4M6 × 1.0991071
  • * สำหรับขนาด รู/ ส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ต่อไปนี้ รูทะลุ เกลียว จะถูกทำ เกลียว: สวิตช์ มาตรฐาน: ø12 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.) และø16 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.) 5 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.) 5 ถึง 15 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.) 5 และ 10 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ: ø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 5 มม.
  • * ประเภทของ ยางกันกระแทก มีขนาดเท่ากับที่ระบุไว้ด้านบน
รหัสสินค้า
CDQSB12-8DM-M9NVL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน รอง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 2,404.80

SMC CDQSB TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท128พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูงมาตรฐานไม่มี0.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน-M9NV32รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDQSB12-8DM-M9NVL ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยวรุ่น CQS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDQSB12-100DC-A90VL
CDQSB12-100DC-A93
CDQSB12-100DC-A933
CDQSB12-90DC
CDQSB12-90DC-A93
CDQSB12-90DC-A93-XB10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน รอง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 2,313.60

1 ชิ้น 55 วัน [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท12100พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูงมาตรฐานเบาะ ยาง0.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว-A90V32รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

฿ 2,313.60

1 ชิ้น 55 วัน [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท12100พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูงมาตรฐานเบาะ ยาง0.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว-A930.52รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

฿ 2,680.80

1 ชิ้น 55 วัน [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท12100พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูงมาตรฐานเบาะ ยาง0.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว-A930.53รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

฿ 1,579.20

1 ชิ้น 55 วัน [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท1290พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูงมาตรฐานเบาะ ยาง0.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว-ไม่มี สวิตช์--รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

฿ 2,313.60

1 ชิ้น 55 วัน [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท1290พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูงมาตรฐานเบาะ ยาง0.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว-A930.52รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

฿ 2,313.60

1 ชิ้น 55 วัน [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท1290พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูงมาตรฐานเบาะ ยาง0.07 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว-A930.52รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายก้าน ตัวเมียสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กลาง (ใช้ ตัวเครื่อง เฉพาะด้าน )