(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยวรุ่น CQS เหมาะสำหรับการออกแบบเครื่องจักรในพื้นที่ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
·รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบเครื่องจักร
·ทิศทางการติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ช่วยให้ต้องการ การออกแบบ ยืดหยุ่น
·การติดตั้งพื้นฐานแบบ 2 ทาง
·ก้าน ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน สูง ไม่หมุน
กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน การแสดงสองครั้งเดี่ยวภาพ ผลิตภัณฑ์ ชุด CQS
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 12 | 16 | 20 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | การแสดงดับเบิลคันเดียว | ||||
บังคับของเหลว | อากาศ | ||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | ||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.07 MPa | 0.05 MPa | |||
ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
กันกระแทก | ไม่มี ยางกันกระแทก * | ||||
เกลียว ปลายร็อด | เกลียวใน | ||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน : (0 ถึง +1.0 มม.) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว: (0 ถึง +1.4 มม.) * | ||||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 500 mm / s | ||||
พลังงานจลน์ที่อนุญาต J | รุ่นมาตรฐาน | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 |
พร้อม ยางกันกระแทก | 0.043 | 0.075 | 0.11 | 0.18 |
ตัวอย่างหมายเลข รุ่น
ไฟบอกสถานะ | สเปค/ เนื้อหา |
---|---|
-X271 | ซีล ยางฟลูออโร |
-X525 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวของ กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยืด แบบปรับได้ (-XC8) |
-X526 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวของ กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยืด แบบปรับได้ (-XC9) |
-X1876 | ด้วยบอสเว้าส่วนปลายที่หัวถังทรงกระบอกด้านข้าง |
ไฟบอกสถานะ | สเปค/ เนื้อหา |
---|---|
-XB6 | กระบอกสูบ ทนความร้อน (-10 ถึง 150 ° C) โดยไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ |
-XB7 | กระบอกสูบ ทนต่อสภาวะอากาศเย็น (-40 ถึง 70 ° C) โดยไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ |
-XB9 | กระบอกสูบ ความเร็วต่ำ (10 ถึง 50 mm / s) |
-XB10 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กลาง (ใช้ ตัวเครื่อง พิเศษ) |
-XB13 | กระบอกสูบ ความเร็วต่ำ (5 ถึง 50 mm / s) |
-XC6 | ก้านลูกสูบ, แหวนล็อค, น๊อตตัวเมีย ปลายทำจาก สเตนเลส |
-XC8 | กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ / ประเภทส่วนขยายที่ แบบปรับได้ |
-XC9 | กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ / ประเภทการหด แบบปรับได้ |
-XC36 | พร้อมกับบอสด้านคัน |
-XC85 | จาระบี สำหรับอุปกรณ์แปรรูปอาหาร |
-XC92 | หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ป้องกันฝุ่น |
กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน การแสดงสองครั้งแบบเดี่ยวชุดคัน แผนภาพโครงสร้าง CQS
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ฮาร์ดอะโนไดซ์ |
2 | ปลอกสวม | อะลูมิเนียมอัลลอย | โนไดซ์ |
3 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | - |
4 | ก้านลูกสูบ | สเตนเลส | - |
5 | แหวนล็อค | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | เคลือบ ฟอสเฟต |
6 | น๊อตตัวเมีย ปลายคัน | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
7 | สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับประเภท สวิตช์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | โครเมต |
8 | บัมเปอร์ | ยูรีเทน | - |
9 | ยางกันกระแทก B | ยูรีเทน | - |
10 | แผ่นเพลท ด้านล่าง | อะลูมิเนียมอัลลอย | โนไดซ์ |
11 | ปลอกสวม | อะลูมิเนียมอัลลอย | โนไดซ์ |
12 | บุชชิ่ง | อัลลอยด์ที่ เผาผนึก น้ำมัน แล้ว | - |
13 | สวม แหวน | เรซิ่น | - |
14 | แม่เหล็ก | - | - |
15 | แหวน ที่อยู่ตรงกลาง | อะลูมิเนียมอัลลอย | โนไดซ์ |
* 16 | ปะเก็น ร็อด | NBR | - |
* 17 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | - |
* 18 | ปะเก็น สายยาง | NBR | - |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ | เนื้อหา |
---|---|---|
12 | CQSB12-PS | ชุด ซีล ประกอบด้วย (16), (17) และ (18) |
16 | CQSB16-PS | |
20 | CQSB20-PS | |
25 | CQSB25-PS |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ | เนื้อหา |
---|---|---|
12 | CQSB12-L-PS | ชุด ซีล ประกอบด้วย (16), (17) และ (18) |
16 | CQSB16-L-PS | |
20 | CQSB20-L-PS | |
25 | CQSB25-L-PS |
รุ่นมาตรฐาน (รูทะลุ / ปลายทั้งสองถูก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป): CQSB / CDQSB การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | B₁ | C₁ | H₁ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว | MM | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L₁ | L₁ | ||||||
12 | 8 | 9 | 4 | 14 | 24 | M5 × 0.8 | 10.5 |
16 | 10 | 10 | 5 | 15.5 | 25.5 | M6 × 1.0 | 12 |
20 | 13 | 12 | 5 | 18.5 | 28.5 | M8 × 1.25 | 14 |
25 | 17 | 15 | 6 | 22.5 | 32.5 | M10 × 1.25 | 17.5 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | G | Th9 |
---|---|---|
12 | 1.5 | 15 (-0.043 ถึง 0) |
16 | 1.5 | 20 (-0.052 ถึง 0) |
20 | 2 | 13 (-0.043 ถึง 0) |
25 | 2 | 15 (-0.043 ถึง 0) |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน | ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ | มี / ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | ||||||||||||
A | B | F | L | A | B | F | L | A | B | F | L | |||
12 | 5 ถึง 30 | 20.5 | 17 | 5 | 3.5 | 25.5 | 22 | 5 | 3.5 | 35 ถึง 200 | 45.5 | 32 | 7.5 | 13.5 |
16 | 5 ถึง 30 | 20.5 | 17 | 5 | 3.5 | 25.5 | 22 | 5 | 3.5 | 35 ถึง 200 | 45.5 | 32 | 7.5 | 13.5 |
20 | 5 ถึง 50 | 24 | 19.5 | 5.5 | 4.5 | 34 | 29.5 | 5.5 | 4.5 | 75 ถึง 200 | 55.5 | 41 | 8 | 14.5 |
25 | 5 ถึง 50 | 27.5 | 22.5 | 5.5 | 5 | 37.5 | 32.5 | 5.5 | 5 | 75 ถึง 300 | 59 | 44 | 9 | 15 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | C | D | E | H | I | K | M | N | OA | OB | Q | RA | RB | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 6 | 25 | M3 × 0.5 | 32 | 5 | 15.5 | 3.5 | M4 × 0.7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 |
16 | 8 | 8 | 29 | M4 × 0.7 | 38 | 6 | 20 | 3.5 | M4 × 0.7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 |
20 | 7 | 10 | 36 | M5 × 0.8 | 47 | 8 | 25.5 | 5.4 | M6 × 1.0 | 9 | 8 | 10 | 7 | 1 |
25 | 12 | 12 | 40 | M6 × 1.0 | 52 | 10 | 28 | 5.4 | M6 × 1.0 | 9 | 9 | 10 | 7 | 1 |
รหัสสินค้า |
---|
CDQSB12-6D-A93VLS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,340.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 12 | 6 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่มี | 0.07 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน | - | A93V | 3 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDQSB12-6D-A93VLS ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยวรุ่น CQS
รหัสสินค้า |
---|
CDQSB12-100DC-A90VL |
CDQSB12-100DC-A93 |
CDQSB12-100DC-A933 |
CDQSB12-6D-M9BV |
CDQSB12-6D-M9BV-XB10 |
CDQSB12-6D-M9BV-XB13 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,313.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 12 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | เบาะ ยาง | 0.07 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว | - | A90V | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี | ||
฿ 2,313.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 12 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | เบาะ ยาง | 0.07 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว | - | A93 | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี | ||
฿ 2,680.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 12 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | เบาะ ยาง | 0.07 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว | - | A93 | 0.5 | 3 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี | ||
฿ 2,221.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 12 | 6 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่มี | 0.07 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน | - | M9BV | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี | ||
฿ 2,221.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 12 | 6 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่มี | 0.07 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน | - | M9BV | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กลาง (ใช้ ตัวเครื่อง เฉพาะด้าน ) | ||
฿ 2,258.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 12 | 6 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | ความเร็วต่ำ / มาตรฐาน | ไม่มี | 0.07 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน | - | M9BV | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | กระบอกสูบ ความเร็วต่ำ (5 ถึง 50 มม. / วินาที) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง