(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับท่อลมที่ต้องใช้ชิ้นส่วน น้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· ใช้ แหวนล็อค หมุนเพื่อป้องกันไม่ให้ สายยาง แตกหักเนื่องจากการหมุน
· ใช้ ซีล โอริง เพื่อประสิทธิภาพ กระบวนการซีล ที่ดีเยี่ยม
· ติดตั้ง แหวน แสดงผล ขายปลีก/แยกจำหน่าย เพื่อให้ระบุท่อได้ง่าย
[การใช้งาน]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับการวางท่อในชิ้นงาน เช่น ท่อหุ่นยนต์
· สำหรับเครื่องจักรที่ต้องการ น้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
4R-00U |
6R-00U |
8R-00U |
10R-00U |
12R-00U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 111.48 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | ||
฿ 116.90 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | ||
฿ 123.10 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | ||
฿ 154.06 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ||
฿ 162.97 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) |
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง