(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Single-action fitting for air piping that requires lightweight parts.
[Features]
· Employs a rotating lock ring to prevent the tube from breaking due to rotation.
· Employs an O-ring seal for excellent sealing performance.
· Employs a plastic body and is lightweight in comparison to metal types.
· Mount the display ring sold separately for easy identification of the piping.
· Male thread portion is seal processed.
[Applications]
· Optimal for piping in working parts such as for robot piping.
· For machines that need to be lightweight.
รหัสสินค้า |
---|
4R-01MT |
4R-02MT |
4R-M5MT |
6R-01MT |
6R-02MT |
6R-03MT |
6R-M5MT |
8R-01MT |
8R-02MT |
8R-03MT |
10R-01MT |
10R-02MT |
10R-03MT |
10R-04MT |
12R-02MT |
12R-03MT |
12R-04MT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด เกลียว T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.01 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | R1/8 | ||
฿ 161.88 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | R1/4 | ||
฿ 154.52 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | M5X0.8 | ||
฿ 160.59 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | R1/8 | ||
฿ 165.29 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | R1/4 | ||
฿ 190.04 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | R3/8 | ||
฿ 180.46 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | M5X0.8 | ||
฿ 179.14 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | R1/8 | ||
฿ 181.16 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | R1/4 | ||
฿ 192.77 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | R3/8 | ||
฿ 216.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | R1/8 | ||
฿ 208.26 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | R1/4 | ||
฿ 216.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | R3/8 | ||
฿ 239.23 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | R1/2 | ||
฿ 239.23 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | R1/4 | ||
฿ 241.14 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | R3/8 | ||
฿ 258.58 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | R1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT) |
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง