1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector FUJI, Long Male Elbow (Plastic)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 142.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Single-action fitting for air piping that requires lightweight parts.
[Features]
· Employs a rotating lock ring to prevent the tube from breaking due to rotation.
· Employs an O-ring seal for excellent sealing performance.
· Employs a plastic body and is lightweight in comparison to metal types.
· Mount the display ring sold separately for easy identification of the piping.
· Male thread portion is seal processed.
[Applications]
· Optimal for piping in working parts such as for robot piping.
· For machines that need to be lightweight.

รหัสสินค้า
4R-01M2L
4R-02M2L
6R-01M2L
6R-02M2L
8R-01M2L
8R-02M2L
8R-03M2L
10R-02M2L
10R-03M2L
10R-04M2L
12R-02M2L
12R-03M2L
12R-04M2L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T

฿ 146.32

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/8

฿ 162.88

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/4

฿ 142.45

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/8

฿ 159.19

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/4

฿ 162.68

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/8

฿ 170.09

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/4

฿ 196.15

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R3/8

฿ 205.18

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/4

฿ 206.08

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R3/8

฿ 258.57

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/2

฿ 246.68

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/4

฿ 246.91

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R3/8

฿ 285.61

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ข้อศอก ข้อศอกยาว เกลียวนอก
วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์)
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60