(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features] Lightweight
· Separately sold display ring can be mounted
Attaching a display ring enables pipes between equipment to be distinguished more easily
· Rotation lock ring type
Prevents tubes from turning (rotating) out
· Threaded part has been sealed (rounded)
Threaded part has a seal for piping as-is
· Flexibly usable screw top
Elbow or branch-tee bodies and screw part can rotate relative to each other
*Not rotary type.
รหัสสินค้า |
---|
4R-M5S1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อศอก | สกรู ยึดหลายจุด | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด เกลียว T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 165.68 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 4 | M5X0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4R-M5S1 ในชุด Touch Connector FUJI Single Banjo (Resin)
รหัสสินค้า |
---|
10R-02S1 |
10R-03D1 |
10R-03S1 |
6R-01D1 |
6R-01S1 |
6R-02D1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อศอก | สกรู ยึดหลายจุด | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด เกลียว T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 233.10 | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 10 | R1/4 | ||
฿ 292.02 | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 10 | R3/8 | ||
฿ 236.82 | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 10 | R3/8 | ||
฿ 243.10 | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 6 | R1/8 | ||
฿ 185.03 | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 6 | R1/8 | ||
฿ 258.58 | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 6 | R1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง