1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบไฟส่องสว่าง บาร์ UB series (รหัสสินค้า)

ระบบไฟส่องสว่าง บาร์ UB series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,099.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มุม ส่องสว่างสามารถ คลองเลื่อย ตาม รูปทรง ชิ้นงาน
· สามารถรับ ความสว่างสูง ได้ด้วยแสงโดยตรง
· คุณภาพแสงสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ แผ่นกระจายแสง และ แผ่นโพลาไรซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พิทช์ ขาพินคอนเนคเตอร์
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน รอยขีดข่วน ชิป รูปทรง ชิป IC

รหัสสินค้า
UB-34B8
UB-130W15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเปล่งสี ความยาว L (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
ความสูง H (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดส่วนที่เปล่งแสง
(mm)

฿ 28,099.00

U-TECHNOLOGY LED LIGHT 1 ชิ้น ขอราคา 10สีน้ำเงิน30.1 ถึง 501.1 ถึง 25 ถึง 1534×8

฿ 53,317.00

U-TECHNOLOGY LED LIGHT 1 ชิ้น ขอราคา 10ขาว100.1 ถึง 1506.1 ถึง 815.1 ถึง 20130×15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทบาร์ ทิศทางการฉายรังสี เรย์เรย์
แหล่งกำเนิดแสง ประเภทการปล่อยด้วยตนเอง ประเภทแสงฉายรังสี ชุดไฟ ความกว้าง W (ช่วง)(มิลลิเมตร) 10 ถึง 25