วาล์วแบบควบคุมด้วยกลไก 5 พอร์ต ซีลโลหะ VFM200 Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ขนาดกะทัดรัดและความจุสูง 5 พอร์ต วาล์วแบบควบคุมด้วยกลไก, ซีลโลหะชุด VFM200
[คุณสมบัติ]
· ความถี่สูง, อายุการใช้งานยาวนาน / 300 c.p.m หรือต่ำกว่า
· สามารถเชื่อมต่อท่อเข้าพอร์ท EXH ใดก็ได้
· มีชนิดไพล็อตให้เลือก (ไพล็อตภายใน และไพล็อตภายนอก)
รายละเอียดของแมคคานิคอลวาล์ว 5 พอร์ท, ซีลโลหะ ซีรีส์ VFM200

รูปภาพสินค้าแมคคานิคอลวาล์ว 5 พอร์ท, ซีลโลหะ ซีรีส์ VFM200
รายละเอียดจำเพาะของแมคคานิคอลวาล์ว 5 พอร์ท, ซีลโลหะ ซีรีส์ VFM200
| ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | |||
|---|---|---|---|---|
| ความดันในการใช้งาน | 0.1 ถึง 1.0 MPa หมายเหตุ 1) | |||
| อุณหภูมิแวดล้อมและของเหลวที่ใช้งาน | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||
| ลักษณะอัตราการไหล | — | C [dm3 / (s·bar)] | b | Cv |
| 1 (P) → 2 (B)/ (A) | 4.0 | 0.2 | 0.9 | |
| 2 (B)/ 4 (A) → 4 (EB)/ 5 (EA) | 3.5 | 0.32 | 0.85 | |
| ความถี่สูงสุด (ชนิดควบคุมด้วยกลไก) | 300 c.p.m หรือต่ำกว่า | |||
| การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32 หากต้องการหล่อลื่น) | |||
| ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | วาล์วหลัก Rc1/4 | |||
| วาล์วไพล็อต (EXH) / M5 × 0.8 | ||||
| ตัวเลือก | ตัวยึดฐาน หมายเหตุ 2) | |||
หมายเหตุ 1) ชนิดไพล็อตภายนอก: วาล์วหลัก 0 MPa ถึง 1.0 MPa, วาล์วไพล็อต 0.1 MPa ถึง 1.0 MPa
หมายเหตุ 2) ไม่สามารถติดตั้งตัวยึดเพิ่มเติมทีหลังได้
สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
หมายเหตุ 1) เมื่อเลือกชนิดฟลัช ไม่จำเป็นต้องเลือกส่วนท้ายสำหรับแอคชูเอเตอร์
Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของแมคคานิคอลวาล์ว 5 พอร์ท ซีลโลหะ ซีรีส์ VFM200
| หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ตัวเครื่อง | ADC | สีเงินแพลทินัม |
| 2 | บอดี้ไพล็อต | ZDC | สีเงินแพลทินัม |
| 3 | ฝาครอบหัว | ZDC | แบล็คซิงค์โครเมต |
| 4 | สปูล / สลีฟ | สเตนเลส | — |
| 5 | ฝาครอบท้าย | POM | — |
| 6 | ไกด์ลูกสูบ | ทองเหลือง | — |
| 7 | ไกด์ลูกสูบสำหรับฝาครอบท้าย | ทองเหลือง | — |
| 8 | ลูกสูบ | POM | — |
| 9 | ลูกสูบสำหรับฝาครอบท้าย | POM | — |
| 10 | ไกด์บุชชิ่ง | POM | — |
| 11 | ตัวกันกระแทก | ยางยูรีเทน | — |
| 12 | ตัวกันกระแทกสำหรับฝาครอบท้าย | ยางยูรีเทน | — |
| 13 | พลั้งเจอร์ | สเตนเลส | — |
| 14 | วาล์วซีท (A) | POM | — |
| 15 | วาล์วซีท (B) | POM | — |
| 16 | วาล์ว | NBR | — |
| 17 | สปริงดันกลับ | สเตนเลส | — |
| 18 | สปริงดันกลับ | สเตนเลส | — |
| 19 | สปริงวาล์ว | สเตนเลส | — |
| 20 | ซีล Mini Y | NBR | — |
| 21 | ซีล Mini Y | NBR | — |
ขนาดของแมคคานิคอลวาล์ว 5 พอร์ท, ซีลโลหะ ซีรีส์ VFM200
VFM250-02-00
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาดของ VFM250-02-00
| * F.O.F. | 16 N |
|---|---|
| P.T. | 1 mm |
| O.T. | 2 mm |
| T.T. | 3 mm |
- *ที่ 0.5 MPa
VFM250-02-01/VFM250-02-01S
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาดของ VFM250-02-01 / VFM250-02-01S
| * F.O.F. | 8 N |
|---|---|
| P.T. | 2.2 mm |
| O.T. | 4 mm |
| T.T. | 6.2 mm |
- *ที่ 0.5 MPa