1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม / หัวเล็ก SNSS-SD (รหัสสินค้า)

SPECIAL SCREWS WITH HEX SOCKET

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม / หัวเล็ก SNSS-SD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 107.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สกรูหกเหลี่ยมหัวจม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง หัวเล็ก ช่วยให้ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางรู ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ที่เล็กกว่า โบลท์ แบบ รูหกเหลี่ยม มาตรฐาน
[การใช้งาน]
·เพื่อช่วยให้อุปกรณ์และอุปกรณ์มีขนาดเล็กลง

รหัสสินค้า
SNSS-M2-6-SD-VA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 107.00

SPECIAL SCREWS WITH HEX SOCKET 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 2 ความยาว L (มม.) 6 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.4
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A2-70 การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SNSS-M2-6-SD-VA ในชุด สกรูหัวจมหกเหลี่ยม / หัวเล็ก SNSS-SD