1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ พร้อมมาตรวัดแรงดันในตัวและกลไกการย้อนกลับ AWG20K, 30K, 40K (รหัสสินค้า)

SMC REGULATOR

ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ พร้อมมาตรวัดแรงดันในตัวและกลไกการย้อนกลับ AWG20K, 30K, 40K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,324.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ SMC สินค้ากระบอกลม การเลือกและข้อมูลทางเทคนิค
    หน้าสินค้าแนะนำสามารถดูได้ ที่นี่

    ■ SMC สายสินค้า
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มเข้าไป
    คลิก ที่นี่ เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลขรุ่น

    ■ ผลิตภัณฑ์ที่วางแผนไว้สำหรับจำหน่ายออนไลน์
    หน้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้แบบเพิ่มเข้าไป
    ชนิด CQ2/MG และอื่น ๆ มีวางจำหน่ายแล้ว คลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบ
    *อุปกรณ์สุญญากาศ, ชุดกรองลม FRL, โซลินอยด์วาล์ว ฯลฯ จะแสดงเฉพาะหน้าเว็บไซต์นี้แบบเพิ่มเข้าไป
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ พร้อมมาตรวัดแรงดันในตัวและกลไกการย้อนกลับที่ช่วยให้มองเห็นมาตรวัดแรงดันได้ดีขึ้นในตำแหน่งการติดตั้งต่าง ๆ
[คุณสมบัติ]
· การติดตั้งและการถอดฝาครอบมาตรวัดแรงดันแบบวันทัช (One-touch)
กลไกป้องกันการหมุนของมาตรวัดแรงดัน
ไม่จำเป็นต้องใช้แผงหน้าปัดสำหรับมาตรวัดแรงดัน

ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ พร้อมมาตรวัดแรงดันในตัวและกลไกการย้อนกลับที่ช่วยให้มองเห็นมาตรวัดแรงดันได้ดีขึ้นในตำแหน่งการติดตั้งต่าง ๆ
[คุณสมบัติ]
· การติดตั้งและการถอดฝาครอบมาตรวัดแรงดันแบบวันทัช (One-touch)
กลไกป้องกันการหมุนของมาตรวัดแรงดัน
ไม่จำเป็นต้องใช้แผงหน้าปัดสำหรับมาตรวัดแรงดัน
รหัสสินค้า
AWG40K-04DG1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส ก๊อกระบายออก ขนาดของ ตัวเครื่อง คลองเลื่อย ความดัน สเปค สั่งทำ อุปกรณ์เสริม มุม ยึด เกจวัดความดัน
(°)

฿ 7,238.97

SMC REGULATOR 1 ชิ้น 17 วัน RC1 / 2[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตการมี[Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด)400.05 ถึง 0.85 Mpaไม่มีไม่มี0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม กรอง ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง 5μm คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ประเภทการสงเคราะห์ ทิศทางการไหล ทิศทางการไหล
เกจวัดความดัน เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด) อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ ไม่มีหัวก๊อกระบายน้ำ หน่วย ความดัน ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa