(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ พร้อมมาตรวัดแรงดันในตัวและกลไกการย้อนกลับที่ช่วยให้มองเห็นมาตรวัดแรงดันได้ดีขึ้นในตำแหน่งการติดตั้งต่าง ๆ
[คุณสมบัติ]
· การติดตั้งและการถอดฝาครอบมาตรวัดแรงดันแบบวันทัช (One-touch)
กลไกป้องกันการหมุนของมาตรวัดแรงดัน
ไม่จำเป็นต้องใช้แผงหน้าปัดสำหรับมาตรวัดแรงดัน
รหัสสินค้า |
---|
AWG20K-01BG2-X406 |
AWG30K-03BCG1-2 |
AWG40K-04DG1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุเคส | แผ่นป้องกันเคส | ก๊อกระบายออก | ขนาดของ ตัวเครื่อง | คลองเลื่อย ความดัน | สเปค สั่งทำ | อุปกรณ์เสริม | มุม ยึด เกจวัดความดัน (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,324.36 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 8 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | ไม่ | [คู่มือ] คู่มือ | 20 | 0.05 ถึง 0.4 MPa | การตั้งค่าและรายละเอียดจำเพาะมาตรวัดแรงดันเต็มช่วง 0.4 MPa | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 90 | ||
฿ 5,981.74 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | การมี | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) | 30 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มี | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 0 | ||
฿ 7,238.97 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC1 / 2 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | การมี | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) | 40 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มี | ไม่มี | 0 |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม กรอง | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | โครงสร้างการปล่อยไอเสีย | ประเภทการสงเคราะห์ | ทิศทางการไหล | ทิศทางการไหล |
เกจวัดความดัน | เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด) | อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ | ไม่มีหัวก๊อกระบายน้ำ | หน่วย ความดัน | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง