1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองลม AF10-A ถึง AF60-A (รหัสสินค้า)

SMC FILTER
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
    ฿ 398.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

ตัวกรองลม SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใช้งาน: ชิ้นส่วนประกอบและถ้วยรองรวมกันเป็นชิ้นเดียว จึงสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ด้วยมือ
· ปริมาณพื้นที่ที่ต้องใช้ในงานซ่อมบำรุงลดลง (ลดลงสูงสุดถึง 46%)
· ปรับปรุงการมองเห็นและความปลอดภัย
 ถ้วยรองถูกครอบด้วยการ์ดป้องกันถ้วยโปร่งใส
 ช่วยในการตรวจสอบได้ 360° ในขณะเดียวกันยังช่วยปกป้องถ้วยรองจากสภาพแวดล้อมภายนอก ช่วยเพิ่มความปลอดภัย

สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า

สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า

  • *1: ท่อระบายน้ำคือ NPT 1/8 (เข้ากันได้กับ AF20-A) และ NPT 1/4 (เข้ากันได้กับ AF30-A ถึง AF60-A) พอร์ตรูระบายอัตโนมัติมาพร้อมกับฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) ขนาด ø3/8" (เข้ากันได้กับ AF30-A ถึง AF60-A)
  • *2: ท่อระบายน้ำคือ G1/8 (เข้ากันได้กับ AF20-A) และ G1/4 (เข้ากันได้กับ AF30-A ถึง AF60-A) พอร์ตรูระบายอัตโนมัติมาพร้อมกับฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) ขนาด ø10 มม. (เข้ากันได้กับ AF30-A ถึง AF60-A)
  • *3: ชนิด B ยังไม่ได้ประกอบและจัดส่งให้แบบแยกส่วน ชุดประกอบที่มีตัวยึดและสกรูยึด 2 ตัว
  • *4: เมื่อไม่มีแรงดัน ไอน้ำที่กลั่นตัวซึ่งยังไม่เริ่มทำงานระบายน้ำอัตโนมัติ จะยังคงตกค้างอยู่ในถ้วยระบายน้ำ ดังนั้น ขอแนะนำให้ปล่อยไอน้ำที่กลั่นตัวที่ตกค้างด้วยตนเองก่อนสิ้นสุดการทำงาน
  • *5: หากคอมเพรสเซอร์ที่ใช้มีขนาดเล็ก (0.75 กิโลวัตต์, อัตราการไหลขาออกน้อยกว่า 100 ลิตร/นาที [ANR]) อาจเกิดการรั่วไหลของอากาศจากหัวก๊อกระบายน้ำเมื่อเริ่มทำงาน ดังนั้น จึงแนะนำให้ใช้ชนิด NC
  • *6: สำหรับความทนทานต่อสารเคมีของถ้วย โปรดดูที่ส่วนแคตตาล็อก "ข้อควรระวังเฉพาะสินค้า" "ผลกระทบของบรรยากาศและการยึดติดของตัวทำละลายอินทรีย์และเคมีภัณฑ์ ข้อมูลทางเคมีสำหรับสารที่ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพ (การอ้างอิง)”
  • *7: มีถ้วยครอบป้องกันจัดให้ไว้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต)
  • *8: มีถ้วยครอบป้องกันจัดให้ไว้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน (ไนล่อน)
  • *9: การระบายน้ำอัตโนมัติชนิดลูกลอย: ไม่สามารถเลือกร่วมกับ C, D ได้
  • *10: ไม่รวมฟังก์ชั่นวาล์ว
  • *11: ถ้วยโลหะ: ไม่สามารถเลือกร่วมกับ 2, 8 ได้
  • *12: สำหรับชนิดเกลียวท่อ: M5, NPT ภายใต้กฎหมายการวัดใหม่ของประเทศญี่ปุ่น สินค้านี้มีจำหน่ายนอกประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น (หน่วย SI ใช้ในญี่ปุ่น)
  • *13: ✓ ใช้สำหรับเกลียวชนิด M5 และ NPT เท่านั้น

สเปค มาตรฐาน

รุ่นAF10-AAF20-AAF30-AAF40-AAF40-06-AAF50-AAF60-A
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อM5 × 0.81/8, 1/41/4, 3/81/4, 3/8, 1/23/43/4, 11
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง + 60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ระดับการกรอง5 µm
ความสามารถในการระบาย (cm3)2.582545
วัสดุเคสโพลีคาร์บอเนต
ถ้วยครอบป้องกันกึ่งมาตรฐาน (เหล็กกล้า)อุปกรณ์ฝาครอบมาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.060.080.180.360.410.871.00

ขนาดของตัวกรองลม AF10-A ถึง AF60-A

AF10-A, AF20-A

Drawing ระบุขนาดของ AF10-A, AF20-A

Drawing ระบุขนาดของ AF10-A, AF20-A

AF30-A ถึง AF40-06-A

Drawing ระบุขนาดของ AF30-A ถึง AF40-06-A

Drawing ระบุขนาดของ AF30-A ถึง AF40-06-A

AF50-A, AF60-A

Drawing ระบุขนาดของ AF50-A, AF60-A

Drawing ระบุขนาดของ AF50-A, AF60-A

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นสเปค มาตรฐานรายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติม
ขนาดของการติดตั้งตัวยึดพร้อมระบบ
ระบาย
PABCDEGJMNQRSTUVB
AF10-AM5 × 0.82559.9712.5
รหัสสินค้า
AF30-03BD-2-A-X2141
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ก๊อกระบายออก วัสดุ ชาม ชามยาม ทิศทางการไหล ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ หน่วย ความดัน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 4,260.09

SMC FILTER 1 ชิ้น 33 วัน [มาตรฐาน] มาตรฐาน[Rc (R)] Rc3/8[Auto float type] N.O. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ[โลหะที่มี เกจวัดระดับ] ตัวเรือนโลหะพร้อมเกจวัดระดับการมี[(ขวา)] จากซ้ายไปขวา30ตัวยึดมีหัวก๊อกระบายน้ำยูนิตป้ายชื่อและป้ายข้อควรระวังบนตัวเรือน: MPaพร้อมตัวตรวจสอบการอุดตัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง 5μm สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .