(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองลมอินไลน์ ZFC Series พร้อมข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· สามารถรองรับความดันบวกและแรงดันสุญญากาศได้
· ป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบกระจัดกระจายเมื่อคลายตัวขณะใช้งานกับแรงดันบวก
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อปกป้องโซลินอยด์วาล์ว
รหัสสินค้า |
---|
ZFC53 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | คุณภาพ อากาศอัด | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ก๊อกระบายออก | วัสดุ ชาม | ชามยาม | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | สเปค กำหนดเองทำ | เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้านข้าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อที่ด้าน OUT | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | ขนาด องค์ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 464.10 | VACUUM FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชุดกรอง อินไลน์ | อากาศแห้งทั่วไป | 5μm | [ประปา One-Touch] ท่อเหล็ก One-Touch (แบบตรง) | มาตรฐาน | ไม่ | [พลาสติก] ตัวเรือนไนล่อน | ไม่ | 5 | ไม่มี | ไม่มี | ø 4 | ø 4 | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZFC53 ในชุด ตัวกรองลมอินไลน์ ZFC
รหัสสินค้า |
---|
ZFC-BR004 |
ZFC-EL-1 |
ZFC-EL-2 |
ZFC53-B |
ZFC53-B-X01 |
ZFC53-B-X03 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | คุณภาพ อากาศอัด | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ก๊อกระบายออก | วัสดุ ชาม | ชามยาม | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | สเปค กำหนดเองทำ | เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้านข้าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อที่ด้าน OUT | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | ขนาด องค์ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.55 | 10 ชิ้น | 3 วัน | [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (อุปกรณ์เสริม)] เหล็กยึด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFC7 | - | ||
฿ 399.50 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบ สำหรับการทดแทน)] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบทดแทน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFC1 | ø 5×ø 3×L11 | ||
฿ 399.50 | 10 ชิ้น | 3 วัน | [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบ สำหรับการทดแทน)] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบทดแทน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFC3 | ø 6×ø 4×L25 | ||
฿ 476.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุดกรอง อินไลน์ | อากาศแห้งทั่วไป | 5μm | [ประปา One-Touch] ท่อเหล็ก One-Touch (แบบตรง) | มาตรฐาน | ไม่ | [พลาสติก] ตัวเรือนไนล่อน | ไม่ | 5 | ตัวยึด | ไม่มี | ø 4 | ø 4 | - | - | ||
฿ 476.00 | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุดกรอง อินไลน์ | อากาศแห้งทั่วไป | 5μm | [ประปา One-Touch] ท่อเหล็ก One-Touch (แบบตรง) | มาตรฐาน | ไม่ | [พลาสติก] ตัวเรือนไนล่อน | ไม่ | 5 | ตัวยึด | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ต่างกัน (ด้านเข้า < ด้านออก) | ø 4 | ø 6 | - | - | ||
฿ 628.15 | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุดกรอง อินไลน์ | อากาศแห้งทั่วไป | 5μm | [ประปา One-Touch] ท่อเหล็ก One-Touch (แบบตรง) | มาตรฐาน | ไม่ | [พลาสติก] ตัวเรือนไนล่อน | ไม่ | 5 | ตัวยึด | ชิ้นส่วนสีน้ำเงิน | ø 4 | ø 4 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง