1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองลมอินไลน์ ZFC【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SMC ZFC TYPE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

ตัวกรองลมอินไลน์ ZFC Series พร้อมข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· สามารถรองรับความดันบวกและแรงดันสุญญากาศได้
· ป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบกระจัดกระจายเมื่อคลายตัวขณะใช้งานกับแรงดันบวก
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อปกป้องโซลินอยด์วาล์ว

รหัสสินค้า
ZFC54-X05
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด คุณภาพ อากาศอัด เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ก๊อกระบายออก วัสดุ ชาม ชามยาม ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม สเปค กำหนดเองทำ เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้านข้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อที่ด้าน OUT รุ่นที่ รองรับการใช้งาน ขนาด องค์ประกอบ

฿ 537.20

SMC ZFC TYPE 10 ชิ้น 55 วัน ชุดกรอง อินไลน์อากาศแห้งทั่วไป5μm[ประปา One-Touch] ท่อเหล็ก One-Touch (แบบตรง)มาตรฐานไม่[พลาสติก] ตัวเรือนไนล่อนไม่5ไม่มีวัสดุบรรจุภัณฑ์: FKM / ดำเนินการแบบปราศจากน้ำมัน (บรรจุภัณฑ์)ø 6ø 6--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZFC54-X05 ในชุด ตัวกรองลมอินไลน์ ZFC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZFC-BR004
ZFC-EL-1
ZFC-EL-2
ZFC54-X06
ZFC5B
ZFC5B-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด คุณภาพ อากาศอัด เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ก๊อกระบายออก วัสดุ ชาม ชามยาม ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม สเปค กำหนดเองทำ เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้านข้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อที่ด้าน OUT รุ่นที่ รองรับการใช้งาน ขนาด องค์ประกอบ

฿ 19.55

10 ชิ้น 3 วัน [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (อุปกรณ์เสริม)] เหล็กยึด------------ZFC7-

฿ 399.50

10 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบ สำหรับการทดแทน)] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบทดแทน)------------ZFC1ø 5×ø 3×L11

฿ 399.50

10 ชิ้น 3 วัน [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบ สำหรับการทดแทน)] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบทดแทน)------------ZFC3ø 6×ø 4×L25

฿ 617.10

10 ชิ้น 3 วัน ชุดกรอง อินไลน์อากาศแห้งทั่วไป5μm[ประปา One-Touch] ท่อเหล็ก One-Touch (แบบตรง)มาตรฐานไม่[พลาสติก] ตัวเรือนโพลีคาร์บอเนตพร้อมตัวป้องกันเคสไม่5ไม่มีวัสดุตัวเรือน: ไนล่อนø 6ø 6--

฿ 464.10

1 ชิ้น 55 วัน ชุดกรอง อินไลน์อากาศแห้งทั่วไป5μm[ประปา One-Touch] ท่อเหล็ก One-Touch (แบบตรง)มาตรฐานไม่[พลาสติก] ตัวเรือนไนล่อนไม่5ไม่มีไม่มีø 5/32ø 5/32--

฿ 476.00

1 ชิ้น 55 วัน ชุดกรอง อินไลน์อากาศแห้งทั่วไป5μm[ประปา One-Touch] ท่อเหล็ก One-Touch (แบบตรง)มาตรฐานไม่[พลาสติก] ตัวเรือนไนล่อนไม่5ตัวยึดไม่มีø 5/32ø 5/32--