(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองลมอินไลน์ ZFC Series พร้อมข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· สามารถรองรับความดันบวกและแรงดันสุญญากาศได้
· ป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบกระจัดกระจายเมื่อคลายตัวขณะใช้งานกับแรงดันบวก
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อปกป้องโซลินอยด์วาล์ว
รหัสสินค้า |
---|
ZFC3A-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | คุณภาพ อากาศอัด | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ก๊อกระบายออก | วัสดุ ชาม | ชามยาม | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | สเปค กำหนดเองทำ | เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้านข้าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อที่ด้าน OUT | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | ขนาด องค์ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 445.04 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 18 วัน | ชุดกรอง อินไลน์ | อากาศแห้งทั่วไป | 5μm | [ประปา One-Touch] ท่อเหล็ก One-Touch (แบบตรง) | มาตรฐาน | ไม่ | [พลาสติก] ตัวเรือนไนล่อน | ไม่ | 3 | ตัวยึด | ไม่มี | ø 1/8 | ø 1/8 | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง