(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ชุดกรองลม FRL ชนิดแยกประกอบได้
[คุณสมบัติ]
· ใช้ถ้วยครอบป้องกันแบบโปร่งใส
· ถ้วยครอบป้องกันแบบโปร่งใสที่ปรับเพิ่มความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทำให้ปกป้องได้รอบด้าน
· ผู้ผลิตได้ขจัดหน้าต่างออกจากถ้วยครอบป้องกัน และใช้โพลีคาร์บอเนตภายในทั้งถ้วยครอบป้องกันแทน
· ปัจจุบัน แม้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป หรือถ้วยครอบต้องสัมผัสสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือน้ำมัน สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ จะไม่เกาะติดโดยตรงกับถ้วยที่มีแรงดัน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการแตกของถ้วย
· ทัศนวิสัยที่เหนือกว่า: 360°
· การใช้ตัวป้องกันถ้วยรองแบบโปร่งใสช่วยในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ระบายน้ำถ้วยกรองและตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เหลือในตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น จากมุมใดก็ได้
· น้ำหนักลดลง: ลดลงสูงสุด 90 กรัม
· ไม่กัดกร่อน การใช้บอดี้เป็นเรซินทำให้ไม่เกิดสนิม
รูปภาพสินค้า AC20D-A
รูปภาพสินค้า AC40D-A
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
วิธีสั่งซื้อ: ภาพที่ 1
วิธีสั่งซื้อ: ภาพที่ 2
รุ่น | AC20D-A | AC30D-A | AC40D-A | AC40D-06-A | |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนประกอบ | ตัวควบคุมตัวกรอง [AW] | AW20-A | AW30-A | AW40-A | AW40-06-A |
ตัวดักละออง [AFM] | AFM20-A | AFM30-A | AFM40-A | AFM40-06-A | |
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 3/4 | |
ขนาดปลายเชื่อมต่อมาตรวัดความดัน [AW] | 1/8 | ||||
ของไหล | อากาศ | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | - -5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||
ความดันในการทำงานต่ำสุด | 0.05 MPa | ||||
ตั้งค่าช่วงแรงดัน [AW] | 0.05 ถึง 0.7 MPa | ||||
การกรอง [AW/AFM] | AW: 5 µm, AFM: 0.3 µm (ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวม 99.9%) | ||||
อัตราการไหล (ลิตร/นาที [ANR])[AFM]*1 | 150 | 330 | 800 | 800 | |
ความหนาแน่นของละอองน้ำมันที่ฝั่งทางออก [AFM]*2*3 | สูงสุด 1.0 มก./ม.3 (ANR) (≈ 0.8 ppm) | ||||
วัสดุของถ้วย [AW/AFM] | โพลีคาร์บอเนต | ||||
ถ้วยครอบป้องกัน [AW/AFM] | กึ่งมาตรฐาน (เหล็กกล้า) | อุปกรณ์มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต) | |||
โครงสร้าง [AW] | ประเภทระบายความดันได้ | ||||
น้ำหนัก (กก.) | 0.33 | 0.66 | 1.24 | 1.35 |
Drawing ระบุขนาด AC20D-A
รหัสสินค้า |
---|
AC20D-02G-1-A |
AC20D-02M-1-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | วัสดุเคส | แผ่นป้องกันเคส | โครงสร้างการปล่อยไอเสีย | ทิศทางการไหล | ก๊อกระบายออก | เกจวัดความดัน | ขนาดของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ความดัน | วาล์ว ลด ความดัน ที่เหลือ 3 พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ | คลองเลื่อย ความดัน | อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ | หน่วย ความดัน | สเปค สั่งทำ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,934.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [คู่มือ] คู่มือ | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด) | 20 | ไม่มี | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | หน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPa | - | - | ||
฿ 4,387.95 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 | 1 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [คู่มือ] คู่มือ | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (มีโซนสี) | 20 | ไม่มี | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | หน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPa | - | - |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | เครื่องปรับลม + ตัวแยกหมอก | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm | ตัวดักละอองน้ำมัน | 0.3 ไมโครมิเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง