1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ชุดตัวกรองและปรับปริมาณลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, AC10A-A ถึง AC40A-A (รหัสสินค้า)

SMC FRL UNIT

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ชุดตัวกรองและปรับปริมาณลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, AC10A-A ถึง AC40A-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,195.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมชุด ชุดกรอง อากาศ + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น พร้อมถ้วยรองที่ถูกครอบอย่างมิดชิดโดยชุดชามโปร่งใส
[คุณสมบัติ]
· สามารถมองเห็นด้านในได้จากทุกมุม (360°)
· ถ้วยรองได้รับการปกป้องจากสภาพแวดล้อมภายนอกทำให้มั่นใจในความปลอดภัยระดับสูง

รายละเอียดจำเพาะชุดกรองลม ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AC10A-A ถึง AC40A-A

หมายเหตุหมายเลขรุ่น

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น: ภาพ

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น: ภาพ

รหัสรายละเอียด(1)
ขนาดบอดี้
10203040
(2)ชนิดสกรูไม่มีสัญลักษณ์เกลียวเมตริก (M5)
Rc
N หมายเหตุ 1)NPT
F หมายเหตุ 2)G
(3)เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อM5M5
011/8
021/4
033/8
041/2
063/4
(4)หมายเหตุ 3) ตัวเลือกaประเภทลูกลอย
ระบายน้ำอัตโนมัติ
ไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีการระบายน้ำอัตโนมัติ
Cหมายเหตุ 4)N.C. (ปกติปิด) พอร์ทระบายน้ำจะปิดเมื่อไม่มีแรงดัน
Dหมายเหตุ 5)N.O. (ปกติเปิด) พอร์ทระบายน้ำจะเปิดเมื่อไม่มีแรงดัน
bมาตรวัดความดันหมายเหตุ 6)ไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีมาตรวัดความดัน
Gมาตรวัดความดันแบบกลม (ไม่มีไฟบอกสถานะขีดจำกัด)
มาตรวัดความดันแบบกลม (มีไฟบอกสถานะขีดจำกัด)
Mมาตรวัดความดันแบบกลม (มีโซนสี)
(5)อุปกรณ์เสริมcเช็ควาล์วไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีอุปกรณ์เสริม
Kตำแหน่งการติดตั้ง: AW + K + ALหมายเหตุ 7)
dสวิตช์แรงดันไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีอุปกรณ์เสริม
S หมายเหตุ 8)ตำแหน่งการติดตั้ง: AW + S + AL
eการลดแรงดันตกค้าง
วาล์ว 3 พอร์ท
ไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีอุปกรณ์เสริม
Vตำแหน่งการติดตั้ง: AW + AL + V
รหัสสินค้า
AC40A-04G-JR-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ทิศทางการไหล ก๊อกระบายออก เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สวิตช์ความดัน วาล์ว ลด ความดัน ที่เหลือ 3 พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ คลองเลื่อย ความดัน อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น เต้ารับ น้ำมัน หน่วย ความดัน สเปค สั่งทำ

฿ 7,412.00

SMC FRL UNIT 1 ชิ้น 18 วัน RC1 / 21[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตการมีประเภทการสงเคราะห์[กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[ไม่มี] ไม่มี (ไกด์ อุปกรณ์ระบายน้ำ)[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด)40ไม่มีไม่มีไม่มี0.05 ถึง 0.7 MPaรางระบายน้ำ 1/4ไม่มีหัวก๊อกระบายน้ำหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPa-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม เครื่องปรับลมกรอง + น้ำมันเครื่อง ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง 5μm คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .