(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม Air Slide Table ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักลดลงมากถึง 15% (0.96 กก: รุ่นเดิม 1.13 กก.)
· ความยาวรวม ลดลงสูงสุด 15 มม. (240 มม.): รุ่นเดิม 255 มม.)
· พื้นผิวด้านในและด้านนอกของท่อสูบลมมีการติดตั้งสารหล่อลื่นเพื่อปรับปรุงการคงสภาพการหล่อลื่น
· ปรับปรุงความสามารถในการทำซ้ำของตำแหน่งเคลื่อนที่ด้วยสกรูปรับตำแหน่ง
วิธีสั่งซื้อ: รูปภาพ
การระบุรหัสสินค้าสวิตช์อัตโนมัติ ที่ใช้งานได้, ข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการระบุ รหัสสินค้าของรายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง แต่ละชิ้น
ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการระบุรหัสสินค้าสำหรับรายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | ||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.05 MPa | ||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | ||||||
ความดันในการทำงานต่ำสุด | 0.18 MPa | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -10 °C ถึง + 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||||||
* ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 400 มม. / วินาที | ||||||
กันกระแทก | ยางกันกระแทก / โช้คซับแรงกระแทก | ||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | ||||||
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 0-250st: 0 ถึง +1.0,251 ถึง 1,000st: 0 ถึง +1.4,1,001 ถึง: 0 to +1.8 | ||||||
แรงยึดแม่เหล็ก (N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | สโตรคมาตรฐาน (มม.) | ผลิตได้ สโตรคสูงสุด (มม.) |
---|---|---|
6 | 50, 100, 150, 200 | 300 |
10 | 50, 100, 150, 200, 250, 300 | 500 |
15 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 750 |
20 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 | 1,000 |
25 | 1,500 | |
32 | ||
40 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000 | 1,500 |
(หน่วย: กก.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY1S□ | น้ำหนักพื้นฐาน | 0.231 | 0.428 | 0.743 | 1.317 | 1.641 | 2.870 | 4.508 |
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ 50 สโตรค | 0.053 | 0.082 | 0.111 | 0.184 | 0.186 | 0.284 | 0.430 | |
CY1SG□ |
รหัสสินค้า |
---|
CY1S15-70Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,784.70 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 70 | 5 ถึง 9.2 | 7 | 60 | 15 | 76 | 40 | การเดินท่อสองด้าน | สกรู M | โบลท์ยางกันกระแทกแบบปลายคู่ (ปลายเรซิ่น) | ไม่มี | - | - | - | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ไม่ | ประเภท ไกด์ | ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ |
ราง สวิตช์ | มี | สเปค | แม่เหล็กแบบมีในตัว | สเปค กำหนดเองทำ | 0.18 ถึง 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง