1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, AC10-A ถึง AC40-A (รหัสสินค้า)

SMC FRL UNIT

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, AC10-A ถึง AC40-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 117.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

SMC ชนิดโมดูลาร์ FRL หน่วยรวม
[คุณสมบัติ]
· ใช้ถ้วยครอบป้องกันแบบโปร่งใส
· ตัวป้องกันชามโปร่งใสพร้อมปรับปรุงความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถป้องกันได้ทุกรูปแบบ
· ผู้ผลิตได้ถอดหน้าต่างออกจากตัวป้องกันถ้วยรองและครอบปิดชามภายในทั้งหมดแทนด้วยตัวป้องกันโพลีคาร์บอเนตโปร่งใส
· ปัจจุบัน แม้สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปหรือตัวถ้วยจะมีการสัมผัสสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือน้ำมัน แต่สิ่งแปลกปลอมจะไม่เกาะติดกับถ้วยที่มีแรงดันโดยตรง วิธีการนี้จะช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ถ้วยรองแตก
· การมองเห็นที่เหนือกว่า: 360°
· การใช้ตัวป้องกันถ้วยรองแบบโปร่งใสช่วยในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ระบายน้ำถ้วยกรองและตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เหลือในตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น จากมุมใดก็ได้
· น้ำหนักลดลง: ลดลงสูงสุด 90 กรัม
· ไม่มีการกัดกร่อน ใช้เรซิ่นซึ่งไม่มีการเกิดสนิม

รหัสสินค้า
AC25-03CG-STV-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ทิศทางการไหล ก๊อกระบายออก เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สวิตช์ความดัน วาล์ว ลด ความดัน ที่เหลือ 3 พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ คลองเลื่อย ความดัน อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น เต้ารับ น้ำมัน หน่วย ความดัน รูปทรง T รอง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สเปค สั่งทำ

฿ 11,652.41

SMC FRL UNIT 1 ชิ้น 19 วัน RC3 / 8[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตการมีประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)[Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด)25ไม่มีมีมี0.05 ถึง 0.7 MPaมีหัวก๊อกระบายน้ำไม่มีหัวก๊อกระบายน้ำหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPaมีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม ตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง 5μm คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1