1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับแรงดันลม Series IR1200-A / 2200-A / 3200-A (รหัสสินค้า)

SMC REGULATOR

ตัวปรับแรงดันลม Series IR1200-A / 2200-A / 3200-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 632.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ การเลือกสินค้าและข้อมูลทางเทคนิคของกระบอกลมของ SMC
    หน้าสินค้าแนะนำสามารถดูได้ ที่นี่

    ■ กลุ่มสินค้าของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
    คลิก ที่นี่ เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลขรุ่น
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

IR1200-A / 2200-A / 3200-A Series ตัวปรับแรงดันลมอัตราการไหลสูงที่ ด้ามจับ ได้ถึงสองเท่า อัตราการไหล ของผลิตภัณฑ์ทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ปริมาณการใช้อากาศ: อากาศแรงดันสูง 0
· ชนิดน้ำหนักเบา ลดน้ำหนักลงประมาณ 27%
· ความสามารถในการทวนซ้ำ: ± 1% (ช่วงเต็ม)

รายละเอียดของตัวปรับความดัน ซีรีส์ IR1200-A/2200-A/3200-A

รูปภาพสินค้า IR1200-A

รูปภาพสินค้า IR1200-A

รูปภาพสินค้า IR2200-A

รูปภาพสินค้า IR2200-A

รูปภาพสินค้า IR3200-A

รูปภาพสินค้า IR3200-A

รายละเอียดจำเพาะของตัวปรับความดัน ซีรีส์ IR1200-A/2200-A/3200-A

สเปค มาตรฐาน

รุ่นชนิดพื้นฐาน (ปุ่มบิด)
IR12□0-AIR22□0-AIR32□0-A
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
ความดันจ่ายสูงสุด1.0 MPa
ความดันจ่ายขั้นต่ำหมายเหตุ 1)ความดันที่ตั้งค่าไว้ +0.05 MPaความดันที่ตั้งค่าไว้ +0.1 MPa
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้IR1200-A: 0.02 ถึง 0.2 MPaIR2200-A: 0.02 ถึง 0.2 MPaIR3200-A: 0.02 ถึง 0.2 MPa
IR1210-A: 0.02 ถึง 0.4 MPaIR2210-A: 0.02 ถึง 0.4 MPaIR3210-A: 0.02 ถึง 0.4 MPa
IR1220-A: 0.02 ถึง 0.8 MPaIR2220-A: 0.02 ถึง 0.8 MPaIR3220-A: 0.02 ถึง 0.8 MPa
ความสามารถในการทำซ้ำหมายเหตุ 2)ภายใน± 1% ของช่วงเต็ม
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อ1/81/41/4, 3/8, 1/2
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อเกจวัดความดัน1/8 (2 ตำแหน่ง)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลขณะใช้งาน หมายเหตุ 3)-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
น้ำหนัก (กก.)หมายเหตุ 4)0.130.230.47

หมายเหตุ 1) เมื่อไม่มีการไหลที่รูออก
หมายเหตุ 2) ไม่รวมลักษณะอื่น ๆ เช่น การเสื่อมสภาพตามอายุและลักษณะอุณหภูมิ
หมายเหตุ 3) - 5 ถึง 50°C สำหรับสินค้าที่มีสวิตช์ความดันดิจิทัล
หมายเหตุ 4) ไม่มีอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม (ตัวเลือก)/ รหัสรุ่น

ชื่อIR12□0-AIR22□0-AIR32□0-A
การประกอบตัวยึดหมายเหตุ 1)IR10P-501ASIR20P-501ASIR30P-501AS
นัทยึดแผงหกเหลี่ยมIR10P-600SIR20P-600SIR20P-600S
เกจวัดความดันแบบกลมหมายเหตุ 2)การตั้งค่า 0.2‑MPaG33-2-□01G43-2-□01G43-2-□01
การตั้งค่า 0.4 MPaG33-4-□01G43-4-□01G43-4-□01
การตั้งค่า 0.8‑MPaG33-10-□01G43-10-□01G43-10-□01
สวิตช์ความดันดิจิทัลหมายเหตุ 3)เอาท์พุต NPN1ISE30A-□01-N-ML
PNP 1 เอาท์พุตISE30A-□01-P-ML
เอาท์พุต NPN1/เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้าISE30A-□01-C-ML
เอาท์พุต NPN1/เอาท์พุตกระแสไฟฟ้าISE30A-□01-D-ML

หมายเหตุ 1) นี่คือชุดประกอบตัวยึดและนัทยึดแผงเรซิ่น
หมายเหตุ 2) □ ในรหัสสินค้าสำหรับเกจวัดความดันแบบกลม ระบุถึงชนิดเกลียวเชื่อมต่อ ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์สำหรับ Rc และใส่สัญลักษณ์ "N" สำหรับ NPT เกจวัดความดันสำหรับการตั้งค่า 0.8‑MPa คือรุ่น 1.0‑MPa ตรวจสอบกับผู้ผลิตเกี่ยวกับการจัดหาเกจวัดความดันรุ่นที่ใช้หน่วย psi
หมายเหตุ 3) □ ในรหัสสินค้าสำหรับประเภทที่มีสวิตช์ความดันดิจิทัล ระบุถึงชนิดเกลียวเชื่อมต่อ ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์สำหรับ Rc และใส่สัญลักษณ์ "N" สำหรับ NPT

ชื่อสินค้าโมดูลาร์และอุปกรณ์เสริม

สินค้าและอุปกรณ์เสริมที่ใช้ได้ขนาดที่รองรับการใช้งาน
ซีรีส์ IR1200-Aซีรีส์ IR2200-Aซีรีส์ IR3200-A
ชุดกรองAF20-AAF30-AAF40-A
สเปสเซอร์Y200-AY300-AY400-A
สเปสเซอร์พร้อมตัวยึดY200T-AY300T-AY400T-A

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รหัสสินค้า
IR3210-03B-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทตัวปรับความดัน สภาพแวดล้อมใช้งาน ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ทิศทางการไหล ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย ความดัน หน่วย ความดัน สเปค กำหนดเองทำ มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง จำนวนวงจร สเปค สเปคเอาท์พุท

฿ 5,409.08

SMC REGULATOR 1 ชิ้น 17 วัน มาตรฐานมาตรฐานRc3/8[(ขวา)] ซ้าย→ขวาRc3/8[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน3มีตัวยึด0.02 ถึง 0.4 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa-มือจับขึ้นบน-ลมระบายด้านล่าง-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ตัวปรับความดัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ รูปทรง มาตรฐาน
กลไก ไอเสีย ความโล่งอก ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ไม่